フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

赤外線放射温度計
測定: -60~1500℃

OS425

赤外線放射温度計 | OS425-LS | OMEGA | OS425

赤外線放射温度計 | OS425-LS | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • スポットサイズ:
    OS425-LS: -60 ~ 1000℃
    OS425HT-LS: -60 ~ 1500℃
  • マグネット付土台
  • 50:1 の視野
  • K 型熱電対入力
  • 調整可能な放射率
  • バックライトディスプレイ内蔵
  • レーザーサークル照準
  • LCD エラーメッセージ
  • モード: 平均、差動、上限/ 下限アラーム、最大値/ 最小値、アラーム
  • 白LED ライト
赤外線放射温度計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OS425赤外線放射温度計はとても実用的な赤外線非接触式温度測定装置です。磁石付の他に、OS423シリーズにはレーザー照準、複数の数学モード、調節可能放射率を備えています。2個の単4電池と自動シャットフ機能で長時間の電池寿命(レーザーまたはバックライトなしで通常180時間)を実現しています。50:1の視野で小さくて遠くの目標を測定できます。ディスプレイはバックライト付で夜中や暗い場所でも使用可能です。

仕様
温度範囲:
 OS425-LS: -60~1000℃
 OS425HT-LS: -60~1500℃
熱電対範囲: -64~1400℃
精度: ±1℃
目標温度: 15~35℃
周囲温度: 25℃
精度: 読取り値の±2%または2℃の高い方
測定温度: 35~1000℃
熱電対精度: 読取り値の±1%または1°Cの高い方 (Tamb下の検査 = 23 ±6°C)
動作範囲: 0~50℃
放射率範囲: デフォルト 0.95、0.1~1の範囲で0.01刻みで調節可能
分解能 (-9.9~199.9º): 0.1℃
応答速度 90%: 1秒
距離:スポットサイズ: 50:1
電源: 2個の単4アルカリ電池 (付属)
電池の寿命: 通常180分、140時間連続使用 (アルカリ電池使用、レーザーまたはバックライトを使用しない場合)
寸法:奥行47.0 x 幅197.0 x 長さ203.3 mm
重量: 約386.1g 電池を含む
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS425-LS
OS425-LS
¥70,803 (税込)
(税抜価格 ¥64,366)
納期: 2 週間
 
赤外線放射温度計、-60~1000℃、50:1、磁石付
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS425HT-LS
OS425HT-LS
¥91,377 (税込)
(税抜価格 ¥83,070)
納期: 2 週間
 
赤外線放射温度計、-60~1500℃、50:1
注: 磁石付きスイベルマウント、2個の単4電池、K型熱電対、ハードキャリーケース、取扱説明書が付属。

製品マニュアル:

ダウンロード OS425-LS - Infrared Thermometer with White LED Flashlight
ダウンロード OS425HT-LS - Infrared Thermometer with Flashlight
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.