フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

赤外線放射温度計
測定:-60〜760℃

OS499 シリーズ

赤外線放射温度計(デュアルレーザー) | OS499 | オメガエンジニアリング | OS499 シリーズ

赤外線放射温度計(デュアルレーザー) | OS499 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デュアルレーザー
  • ディスプレイは最大/最小で温度を表示
  • 内蔵フラッシュライト
  • サブミニチュアコネクタ(熱電対)で1400℃まで測定可能
  • パワーバックライト付、大型LCD
  • モード:平均、Dif、最大、最小、ロック
  • Hi/Loの温度アラーム音
  • 1.00から0.1まで調整放射率(0.95でプリセット)

商品説明

OS499シリーズはK熱電対を備えたデュアルレーザータイプの赤外線放射温度計で、バッテリーの持ちがとても良く、長時間使用することができます。(単4アルカリ電池で約8日間)スポットサイズは30:1で、遠く小さな場所の温度計測をするのに適しています。またディスプレイ明るさは調節することができるので、夜間や、暗い場所での計測にも眩しさを感じることはありません。

仕様
温度測定範囲:
    OS499L-12: -60〜550°C
    OS499L-30: -60〜760°C
最大精度: (Tamb=23 ±3°C):
    Tobj = -60〜0°C: ±(2+0.05/°C) °C
    Tobj = -0〜760°C: ±2%もしくは2°C(読取値のいずれか大きい方)
スポットサイズ:
    OS499L-12: 12:1
    OS499L-30: 30:1
モード: 平均、差動、上限/下限アラーム、最小/最大(リアルタイム)、保持、カラーディスプレイ
熱電対:ミニソケット、 K熱電対、12分で自動電源オフ
*測定範囲(熱電対): -60〜1400°C
プローブ精度: ±1%もしくは1°Cの読取値のいずれか大きい方 (Tamb下のテスト = 23 ±6°C)
寸法: 119 x 48 x 172 mm
重さ: 255.7 g
*温度範囲は、選択したK熱電対のプローブに依存します。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
OS499L-12
¥46,690 (税込)
(税抜価格 ¥42,445)
納期: 2 週間
 
赤外線放射温度計、デュアルレーザー、
温度:-60〜550°C、スポットサイズ:12:1
  
OS499L-30
¥56,727 (税込)
(税抜価格 ¥51,570)
納期: 2 週間
 
赤外線放射温度計、デュアルレーザー、
温度:-60〜760°C、スポットサイズ:30:1
アクセサリ
  
KHXL-14G-RSC-12
¥17,875 (税込)
(税抜価格 ¥16,250)
納期: 5 週間
 
K熱電対ハンドルポローブ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-HH500
SC-HH500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ベルトループ付ソフトケース
注: Comes complete with operator’s manual, 1-type K thermocouple and 2 "AAA" batteries.
Ordering Example: (1) OS499L-30 infrared thermometer 30:1 field of view, ¥51,570
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.