フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

赤外線放射温度計(ポータブル型)
出力:Vdc, mA, mV

OS550A

赤外線放射温度計(ポータブル型)| OS550A | OMEGA | OS550A

赤外線放射温度計(ポータブル型)| OS550A | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 測定:1370℃まで
  • 精度 読取り値の± 1%
  • 電圧/ 電流アナログ出力
  • バックライトLCD
  • 最小値/ 最大値/ 平均値、Δ T 温度を表示
  • 調整可能な放射率
  • ロギング可能
  • 高速100 ms 応答速度
  • 双方向RS232 通信選択可能
  • NEMA4プラスチックアルミニウムハウジングまたは、 OEM 仕様はケースなし
  • Windows用ロギングソフトウェア付属
赤外線放射温度計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OS550A 赤外線放射温度計は、幅広い温度範囲、光学視野、アナログ出力で、パネルメータ、レコーダ、温度/ プロセスコントローラ、データロガー、データ収集システム、その他プロセス計測機器に直接送信できます。

この赤外線放射温度計はチョッパーモーターや振動子機構を使用していないので、あらゆる場所や過酷な環境に設置しても性能が低下しません。頑丈な設計と比較的小さな寸法のため、これらのセンサは幅広い用途に適しています。

仕様
精度: 読取り値の±1%または1.7°C の大きい方、周囲 25°C、放射率 0.95
再現性: ±(読取り値の1% + 1桁)
特別応答: 8~14μ
放射率: 0.01刻みで0.10~1.00
応答速度: 100 ms (最終値の0~63.5%)
ディスプレイ: バックライトLCD
アナログ出力: 1 mV/度、0~5 Vdcまたは4~20 mA
アラーム: 上限/下限、赤、可聴インジケータ、2つの電圧出力、外部リレー駆動用100 mA 電流
電源: 8~24 Vdc、80 mA
PCインタフェース(OS552A/553A/554Aモデルのみ) :RS232、双方向、PCユーザーソフトウェア付属
環境関連:NEMA 4 (IP65)、センサヘッドとプラスチックまたはアルミニウム製電子部品筐体
動作環境: 電子部品と標準センサヘッド 0~50°C、OS550-WC水冷却ジャケット付(センサヘッド最大温度85°C)
寸法:
 センサヘッド: 外径 10.9 x 4.1 cm
 エレクトロニクス:12 x 80 x 50.8 cm
重さ:
センサヘッド:0.45 kg
筐体込み: 1.2 kg
最大レーザー電源出力: < 1 mW
注: 詳しい仕様はPDFをご覧ください。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) モデルを選択 :
OS551A : -23~400°C
OS552A : -23~538°C
OS553A : -23~871°C
OS554A : -18~1370°C
OS551AM : -23~400°C(NEMA4)
OS552AM : -23~+538°C(NEMA4)
OS553AM : -23~871°C(NEMA4)
OS554AM : -18~1370°C(NEMA4)

(2) 出力 :
MV : 1 mV/℃
MA : 4~20 mA
V1 : 0-5 Vdc

(3) 視野(スポットサイズ) :
1 : 8.9mm @ 609 mm
2 : 12.7mm @ 76 mm
3 : 25.4mm @ 508 mm
4 : 25.4mm @ 762 mm
5 : 25.4mm @ 914 mm
6 : 3.8 mm @ 152 mm
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.