フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Fixed Mount Industrial Infrared Sensors. OEM Style and NEMA Systems. Voltage, Current and Thermocouple Outputs  - Discontinued

OS65 Series

 | OS65 Series

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

2 year warranty CE
  • J or K Thermocouple, Milliamp, Millivolt, or Voltage Output
  • Choice of Optics, 3:1, 7:1, 15:1 or 24:1
  • Fast 300 msec Response Time
  • Safe and Easy to Install
  • Standard Sensor Withstands Ambient Temperatures up to 85°C (185°F)
  • ±1% Accuracy
  • Laser Sighting Available
  • Economical
  • Available as OEM Style Unit or Complete NEMA-4 System
赤外線放射温度計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The OS65 series has been discontinued. Please see the OS550A Series as a possible alternative or contact our Temperature Engineering department.

Non-contact temperature measurement has never been simpler or less expensive. OMEGA’s new OS65 Series of fixed mount infrared radiation thermometers rapidly and accurately measure the temperature of moving, inaccessible or fragile targets.

Ideal for OEM applications, OS65-BB Series units include only the infrared sensing head, 15' interconnecting cable and electronics card (no electronics enclosure is supplied).

For those applications requiring a complete system, the OS65 Series is also supplied as a complete NEMA-4 system, which includes the infrared sensing head, OS65-RAB mounting bracket, OS65-MN mounting nut, 15 foot interconnecting cable and electronics card housed in a NEMA-4 (IEC529, IP66) enclosure.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
OS65 Models
  
OS65-V-R7-2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
7:1FOV IR,0-5V OUT,0/500F NOCE
  
OS65-V-R4-2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
7:1FOV IR,0-5V OUT,0/125C NOCE
  
OS65-V-R4-1-RS2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
IR
  
OS65-V-R4-1
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3:1FOV IR,0-5V OUT,0/125C NOCE
  
OS65-V-R2-4-RS4-CE
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
IR CE
  
OS65-MV-R12-4
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
24:1 FOV IR,MV OUT,0/500C NOCE
  
OS65-MA1-R6-4
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
24:1FOV IR,4-20MA OUT, NOCE
  
OS65-MA1-R4-4-OS-NIST-CE
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
IR W/NIST CE
  
OS65-MA1-R4-3-RS4
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
IR
  
OS65-MA1-R4-2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
7:1 FOV IR,4-20MA OUT, NOCE
  
OS65-MA1-R3-1-C100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
BAREBONES IR W/100 CABLE
  
OS65-MA1-R11-1
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3:1 FOV IR,4-20MA OUT, NOCE
  
OS65-K-R5-2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
7:1 FOV IR,K OUT,-70/500F NOCE
  
OS65-K-R4-4
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
24:1 FOV IR,K OUT,0/125C NOCE
  
OS65-K-R3-3-C50
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
IR W/50 FT CABLE
  
OS65-J-R4-1-BB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3:1 FOV IR, J OUT, 0/125C NOCE
  
OS65-J-R3-3
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
15:1 FOV IR,J OUT,0/250F NOCE
  
OS65-J-R3-1-OS-NIST
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
IR W/NIST CERT
  
OS65-J-R2-3
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
15:1 FOV IR,JOUT,-57/125C NOCE
Bare Bones Models
  
OS65-V-R7-3-BB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
15:1 FOV IR,0-5V OUT NOCE
  
OS65-MA1-R3-4-BB-RS2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
BARE BONES I/R W/RS232C NOCE
  
OS65-MA1-R3-4-BB-RS2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
BARE BONES I/R W/RS232C NOCE
  
OS65-MA1-R3-4-BB-C50
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
BAREBONES IR W/50 CABLE
  
OS65-MA1-R3-4-BB-C50
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
BAREBONES IR W/50 CABLE
  
OS65-MA1-R2-3-BB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
15:1 FOV,4-20MA OUT, NOCE
  
OS65-K-R8-3-BB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
15:1 FOV IR, K OUT,0/250C NOCE
  
OS65-K-R5-2-BB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
7:1 FOV IR,K OUT,-70/500F NOCE
Accessories
  
OS65-NEMA4
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
NEMA 4 ENCLOSURE NOCE
  
OS65-MN
¥10,577 (税込)
(税抜価格 ¥9,615)
納期: 11 週間
 
MOUNTING NUTS
  
OS65-CC4
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
4 CHANNEL CARD CAGE NOCE
  
OS65-AWC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
WATER COLLED JACKET
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS65-APC
OS65-APC
¥30,003 (税込)
(税抜価格 ¥27,275)
納期: 2 週間
 
AIR PURGE COLLAR
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS65-APC
OS65-APC
¥30,003 (税込)
(税抜価格 ¥27,275)
納期: 2 週間
 
AIR PURGE COLLAR
  
OS65-AC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
110/220 VAC ADAPTER NOCE
  
OS65-AC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
110/220 VAC ADAPTER NOCE

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Output Type :
J : Type J
K : Type K
MV : 1 mV/deg. output
MA1 : 4-20 mA output
MA2 : 0-20 mA output
V : 0-5 Vdc output

(2) Temperature Range Code :
-R1 : -70 to 250°F
-R2 : -57 to 125°C
-R3 : 0 to 250°F
-R4 : 0 to 125°C
-R5 : -70 to 500°F
-R6 : -57 to 250°C
-R7 : 0 to 500°F
-R8 : 0 to 500°F
-R9 : -70 to 1000°F
-R10 : -57 to 500°C
-R11 : 0 to 1000°F
-R12 : 0 to 500°C

(3) Optics Code :
-1 : 3 to 1 ratio
-2 : 7 to 1 ratio
-3 : 15 to 1 ratio
-4 : 24 to 1 ratio
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.