フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ガンタイプ赤外線放射温度計
スポットサイズ 60:1 (デュアルレーザー)

OS758-LS

ガンタイプ赤外線放射温度計 | OS758-LS | オメガエンジニアリング
 | OS758-LS
新製品

ガンタイプ赤外線放射温度計 | OS758-LS | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 測定範囲: -35〜1600°C
  • デュアルレーザー
  • スポットサイズは 60:1まで
  • 高/低アラーム、 高/低 温度表示
  • 出力: SPI, USB, SDカード
  • 頑丈なデザイン、1mで飛散防止
  • K熱電対入力
赤外線放射温度計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OS758-LS 赤外線放射温度計は、高性能な非接触温度測定器です。

調整可能な放射率、カラーバックライト付きディスプレイ、視野60:1、高/低 温度アラーム、最大/最小/平均/差分温度モニタリング、データストレージを含む幅広い機能があり、micro SDカードを使用することができます。

この赤外線放射温度計は、人間工学に基づいた持ち手になっており、ターゲットを狙いやすくなっています。
タイプKの熱電対入力は接触測定に使用し、放射率の確認に使用されます。

特性
計測範囲: -35〜1600°C
精度 (T amb = 23 ± 3°C:
T = -35〜0°C: ±(2°C+0.05/°C)
T = 0〜1600: 読み取り値の±2%または2°Cのいずれか大きい方
放射率: 0.95 (標準) 0.1〜1で調整可能 (0.01刻み)
分解能: 0.1°C@-83.2〜999.9℃、その他は1°C
スペクトル範囲: 8〜14 µm
応答速度 (90%): 1秒
スポットサイズ: 60:1 (90%のエネルギーをカバー)
モード: リアルタイム、最高/最小/平均/差分,ロック, 高/低アラーム
内部メモリ: 温度と放射率を備えた24個のメモリ
SDカード: 8GB micro SDカード
バッテリー寿命: 標準14時間、最低10時間連続使用(アルカリ電池使用、レーザーとバックライトを使用)
寸法: 203 H x 176 D x 58 W mm
重さ: 401 g (アルカリ電池2個含む)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
OS758-LS
¥137,507 (税込)
(税抜価格 ¥125,006)
納期: 2 週間
 
デュアルレーザー 赤外線放射温度計
注:
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.