フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ケーブルクランプ一体型標準コネクタ
耐熱: 180℃

OSTW-CC

ケーブルクランプ一体型標準コネクタ | 耐熱: 180℃ |  OSTW-CC | OSTW-CC

ケーブルクランプ一体型標準コネクタ | 耐熱: 180℃ | OSTW-CC

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • RoHS型番統合についてのお知らせ
  • 使用温度 -29~180°C
  • グロメット付
  • 拘束カバーとクランプねじ
  • ワイヤ端子 最大14 AWG(Ø1.6)
  • ⅛" 背面プレート(付属)
  • 以下に対応:撚線、ソリッド、TWSH、オーバーブレイド、RSC コイルコードワイヤ
  • ¼" 背面プレート(オプション)
  • クランプ 外径8.2 mm
  • クイック接続ワイヤ用接点ワッシャ端子 ─ ワイヤループ不要
  • 便利な書き込みウィンドウと内部ワイヤの仕切り
  • プラス/ マイナスねじの組み合わせ
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OSTW標準サイズ熱電対コネクタは、温度センサを温度コントローラやプロセス制御パネルに接続するために設計された標準サイズの熱電対コネクタです。 OSTW-CC熱電対コネクタは、熱電対ケーブルクランプ部品を使用して熱電対線を簡単に取り付けできるクイック着脱方式です。ケーブルクランプ一体型になっており、ワイヤを正確に固定する事が出来ます。 また、付属のグロメットによる張力緩和や内部のワイヤ仕切り、書き込みウィンドウなど様々な便利な機能が設計されています。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
ANSIカラー、書き込みウィンドウ付
  
OSTW-CC-K-F
¥3,058 (税込)
(税抜価格 ¥2,780)
納期: 2 週間
 
ケーブルクランプ一体型標準コネクタ、K熱電対、メス型
  
OSTW-CC-K-M
¥3,104 (税込)
(税抜価格 ¥2,822)
納期: 2 週間
 
ケーブルクランプ一体型標準コネクタ、K熱電対、オス型
  
OSTW-CC-T-F
¥3,058 (税込)
(税抜価格 ¥2,780)
納期: 2 週間
 
ケーブルクランプ一体型標準コネクタ、T熱電対、メス型
  
OSTW-CC-T-M
¥3,104 (税込)
(税抜価格 ¥2,822)
納期: 2 週間
 
ケーブルクランプ一体型標準コネクタ、T熱電対、オス型
  
OSTW-CC-J-F
¥3,058 (税込)
(税抜価格 ¥2,780)
納期: 2 週間
 
ケーブルクランプ一体型標準コネクタ、J熱電対、メス型
  
OSTW-CC-J-M
¥3,104 (税込)
(税抜価格 ¥2,822)
納期: 2 週間
 
ケーブルクランプ一体型標準コネクタ、J熱電対、オス型
  
OSTW-CC-E-F
¥3,058 (税込)
(税抜価格 ¥2,780)
納期: 2 週間
 
ケーブルクランプ一体型標準コネクタ、E熱電対、メス型
  
OSTW-CC-E-M
¥3,104 (税込)
(税抜価格 ¥2,822)
納期: 2 週間
 
ケーブルクランプ一体型標準コネクタ、E熱電対、オス型
  
OSTW-CC-U-F
¥3,058 (税込)
(税抜価格 ¥2,780)
納期: 2 週間
 
ケーブルクランプ一体型標準コネクタ、B熱電対/非補償、メス型
  
OSTW-CC-U-M
¥3,104 (税込)
(税抜価格 ¥2,822)
納期: 5 週間
 
ケーブルクランプ一体型標準コネクタ、B熱電対/非補償、オス型
  
OSTW-CC-N-F
¥3,058 (税込)
(税抜価格 ¥2,780)
納期: 2 週間
 
ケーブルクランプ一体型標準コネクタ、N熱電対、メス型
  
OSTW-CC-N-M
¥3,104 (税込)
(税抜価格 ¥2,822)
納期: 2 週間
 
ケーブルクランプ一体型標準コネクタ、N熱電対、オス型
  
OSTW-CC-R/S-F
¥3,058 (税込)
(税抜価格 ¥2,780)
納期: 5 週間
 
ケーブルクランプ一体型標準コネクタ、R/S熱電対、メス型
  
OSTW-CC-R/S-M
¥3,104 (税込)
(税抜価格 ¥2,822)
納期: 5 週間
 
ケーブルクランプ一体型標準コネクタ、R/S熱電対、オス型
OSTシリーズクイックアセンブリツール
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOST-CC-TOOL
OST-CC-TOOL
¥25,925 (税込)
(税抜価格 ¥23,568)
納期: 5 週間
 
OSTシリーズ用アセンブリツール
注: * ペアを注文する場合は、追加型番"M" をコネクターペア用の"MF" に置き換えてください。
** ソリッドピンペールコネクターを注文する場合は、追加型番"-S" を型番に加え、追加費用が発生します。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 熱電対タイプ :
J : タイプJ
K : タイプK
T : タイプT
E : タイプE
C : タイプC
R/S : タイプR/S
U : タイプU
N : タイプN

(2) コネクタタイプ :
M : オス型のみ
F : メス型のみ

(3) RoHS :
オプション選択がない場合 : for Non-ROHS
-ROHS : ROHS
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.