フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Infrared Thermometer with Circle/Dot Laser Sighting

OSXL450

Infrared Thermometers | OSXL450

Infrared Thermometers

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty CE
  • Measurement Range -20 to 320ºC (-4 to 608ºF)
  • Fixed 0.95 Emissivity
  • 6:1 Field of View
  • Auto Power-Off
  • Backlit Display for Night Use
  • Laser Circle/Dot Sight
  • ºC/ºF Selectable

商品説明

The OSXL450 is an economical, non-contact thermometer that is simple to operate. Its patented laser sighting system defines the target for point and shoot measurement of temperatures from -20 to 320ºC (-4 to 608ºF). Reads surface temperatures in less than a second. Includes handy wrist strap and batteries.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOSXL450
OSXL450
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Economical IR thermometer with circle/dot laser
注: Comes with 9 V battery, wrist strap, and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.