フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

PCM4

Pulse Control Module | PCM4

Pulse Control Module

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty
  • Converts 4 to 20 mA Input from Temperature Controller or Computer to Time Proportional Output
  • Mounts Directly on an OMEGA 3 to 32 Vdc Input SSR
  • Supports Single or 3-Phase Operation
  • 50 or 60 Hz Operation
リレー / タイマ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

This product has been discontinued.


The OMEGA™ PCM series converter modules facilitate conversion of a 4 to 20 mA output to an on/off time proportioning output. The modules mount directly to the input terminals of an SSR. Screw terminals are provided on the converter of the 4 to 20 mA control signal. The SSR’s power section connects in standard fashion to the line and load.

The PCM module with a solid state relay provides a rectangular shape, time proportional (zero-fired) control signal to the load. Thus, the average power to the load is proportional to the 4 to 20 mA input signal.

SPECIFICATIONS
Analog Input Signal: 4 to 20 mAdc
Note: Control signal cannot drop below 4 mAdc or improper operation may occur. Compliance Voltage Requirement:
Time Base: 3 cycle resolution 6.4 Vdc (320 Ω @ 20mA)
Ambient Temperature: 0 to 40°C (32 to 104°F)
Dimensions: 32 W x 45 L x 20 mmD (1.25 x 1.75 x 0.75")
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePCM4
PCM4
¥66,242 (税込)
(税抜価格 ¥60,220)
納期: 3 週間
 
Solid State Relay Driver
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.