フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

PFT2

VACUUM/PRESSURE FEEDTHROUGHS | PFT2

VACUUM/PRESSURE FEEDTHROUGHS

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Copper and Thermocouple Wire
  • 1-, 2-, and 4-Wire Pairs
  • PTFE Insulated Wire
  • 10-8 torr/120 psi (8 bar) Rating
  • Each Unit Tested for Reliability
圧力変換器 (アクセサリ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

SPECIFICATIONS
Material: Brass
Maximum Pressure: 120 psi (8 bar)
Leak Rates, Pressure: 1 x 10-6 cc air/s at 120 psi; 1 x 10-7 cc air/s at 29 inHg vacuum
Vacuum Limit: 1 x 10-8 torr
Leak Rates, Vacuum: 1 x 10-8 cc He/s at 15 psi; 1 x 10-11 cc He/s at 10-8 torr
Temperature Limits: -40 to 120°C (-40 to 250°F)
Out Gassing: <0.003% VCM; <0.34% weight loss; sample at 125°C, cold surface at 25°C
T/C Wire: 20 AWG solid with PTFE insulation; 48 inL, -200 to 200°C rating
Copper wire: 20 AWG stranded with PTFE insulation, 600V rating
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePFT2NPT-1CU
PFT2NPT-1CU
¥31,599 (税込)
(税抜価格 ¥28,726)
納期: 2 週間
 
Wire Cu, No. of Pairs 1, ½ NPT plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePFT2NPT-2CU
PFT2NPT-2CU
¥42,449 (税込)
(税抜価格 ¥38,590)
納期: 2 週間
 
Wire CU, No. of Pairs 2, ½ NPT plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePFT2NPT-4CU
PFT2NPT-4CU
¥61,419 (税込)
(税抜価格 ¥55,835)
納期: 2 週間
 
Wire CU, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePFT2NPT-2K
PFT2NPT-2K
¥44,713 (税込)
(税抜価格 ¥40,648)
納期: 2 週間
 
Type K T/C, No. of Pairs 1, ½ NPT plug
  
PFT2NPT-2J
¥47,355 (税込)
(税抜価格 ¥43,050)
納期: 2 週間
 
Type J T/C, No. of Pairs 2, ½ NPT plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePFT2NPT-4K
PFT2NPT-4K
¥62,171 (税込)
(税抜価格 ¥56,519)
納期: 2 週間
 
Type K T/C, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePFT2NPT-4T
PFT2NPT-4T
¥65,846 (税込)
(税抜価格 ¥59,860)
納期: 2 週間
 
Type T T/C, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
  
PFT2CPL-1CU
¥64,020 (税込)
(税抜価格 ¥58,200)
納期: 2 週間
 
Wire Cu, No. of Pairs 1, ½ NPT plug
  
PFT2CPL-2CU
¥54,978 (税込)
(税抜価格 ¥49,980)
納期: 10 週間
 
Wire Cu, No. of Pairs 2, ½ NPT plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePFT2CPL-4CU
PFT2CPL-4CU
¥72,342 (税込)
(税抜価格 ¥65,765)
納期: 2 週間
 
Wire Cu, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
  
PFT2CPL-1(*)
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Wire T/C, No. of Pairs 1, ½ NPT plug
  
PFT2CPL-2(*)
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Wire T/C, No. of Pairs 2, ½ NPT plug
  
PFT2CPL-4(*)
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Wire T/C, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
注: * Specify thermocouple type: J, K, T, or E.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.