フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

一般的な圧力ゲージ
単位:psi
範囲:真空〜10,000 psi
精度:3-2-3%
用途:航空業界, 一部輸出向け

PGFシリーズ

圧力ゲージ (psiモデル) | PGFシリーズ | オメガエンジニアリング | PGFシリーズ

圧力ゲージ (psiモデル) | PGFシリーズ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • PSI単位モデルとなり、航空業界や一部輸出向けのお客様対象の製品となります。
  • 読みやすい表示板
  • 振動、ショックに優れた性能
  • 低いバックマウント
圧力計 (圧力ゲージ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

仕様
外装: ステンレススチール
接続部: 真鍮/ブロンズ
表示板: ポリカーボネート
液体液体充填: グリセリン
使用温度範囲: 66°C
Fitting: ¼ NPT真鍮
精度: 3-2-3% (3% first 1/3 of scale, 2% middle 1/3 of scale, 3% last 1/3 of scale)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
63 mm (2½") Liquid Filled Gauges, Back Connection
  
PGF-25B-30V
¥23,711 (税込)
(税抜価格 ¥21,555)
納期: 2 週間
 
0-30 inHg liquid filled vacuum gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-15
¥23,584 (税込)
(税抜価格 ¥21,440)
納期: 2 週間
 
0-15 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-30
¥21,934 (税込)
(税抜価格 ¥19,940)
納期: 2 週間
 
0-30 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-60
¥21,813 (税込)
(税抜価格 ¥19,830)
納期: 2 週間
 
0-60 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-100
¥21,934 (税込)
(税抜価格 ¥19,940)
納期: 2 週間
 
0-100 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-200
¥21,934 (税込)
(税抜価格 ¥19,940)
納期: 2 週間
 
0-200 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-300
¥21,813 (税込)
(税抜価格 ¥19,830)
納期: 2 週間
 
0-300 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-400
¥21,813 (税込)
(税抜価格 ¥19,830)
納期: 19 週間
 
0-400 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-600
¥21,813 (税込)
(税抜価格 ¥19,830)
納期: 2 週間
 
0-600 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-1000
¥25,058 (税込)
(税抜価格 ¥22,780)
納期: 2 週間
 
0-1,000 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-3000
¥25,058 (税込)
(税抜価格 ¥22,780)
納期: 2 週間
 
0-3,000 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-5000
¥25,058 (税込)
(税抜価格 ¥22,780)
納期: 19 週間
 
0-5,000 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
63 mm (2½") Liquid Filled Gauges, Lower Connection
  
PGF-25L-30V
¥20,339 (税込)
(税抜価格 ¥18,490)
納期: 2 週間
 
0-30 inHg liquid filled vacuum gauge with lower mounted fitting
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGF-25L-15
PGF-25L-15
¥20,339 (税込)
(税抜価格 ¥18,490)
納期: 2 週間
 
0-15 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGF-25L-30
PGF-25L-30
¥20,339 (税込)
(税抜価格 ¥18,490)
納期: 2 週間
 
0-30 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGF-25L-60
PGF-25L-60
¥20,455 (税込)
(税抜価格 ¥18,595)
納期: 2 週間
 
0-60 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGF-25L-100
PGF-25L-100
¥20,455 (税込)
(税抜価格 ¥18,595)
納期: 6 週間
 
0-100 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGF-25L-200
PGF-25L-200
¥20,455 (税込)
(税抜価格 ¥18,595)
納期: 6 週間
 
0-200 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
  
PGF-25L-300
¥20,455 (税込)
(税抜価格 ¥18,595)
納期: 2 週間
 
0-300 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
  
PGF-25L-400
¥20,339 (税込)
(税抜価格 ¥18,490)
納期: 19 週間
 
0-400 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
  
PGF-25L-600
¥20,339 (税込)
(税抜価格 ¥18,490)
納期: 2 週間
 
0-600 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGF-25L-1000
PGF-25L-1000
¥21,813 (税込)
(税抜価格 ¥19,830)
納期: 2 週間
 
0-1,000 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
  
PGF-25L-3000
¥21,937 (税込)
(税抜価格 ¥19,943)
納期: 2 週間
 
0-3,000 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGF-25L-5000
PGF-25L-5000
¥21,934 (税込)
(税抜価格 ¥19,940)
納期: 2 週間
 
0-5,000 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
  
PGF-25L-10000
¥29,640 (税込)
(税抜価格 ¥26,945)
納期: 2 週間
 
0-10,000 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


Ordering Example: (1) PGF-25L-30 0-30 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting, ¥18,490
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.