フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

PGMシリーズ

液体充填圧力計(psi/bar 併記)| PMGシリーズ  | オメガエンジニアリング | PGMシリーズ

液体充填圧力計(psi/bar 併記)| PMGシリーズ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • psiとbarのデュアルスケール
  • 外径は63mm、100mm
  • 背面または下部マウント取り付け
  • フルステンレススチール構造
  • フィールドで液体充填可能
  • NEMA 4 (IP65) 保護
  • 耐久型
  • 高性能
圧力計 (圧力ゲージ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

PGM ステンレススチール工業用圧力ゲージ

OMEGA製PGMシリーズゲージは化学薬品、石油精製、電力、海洋、食品、 薬品用途等の腐食環境に適しています。PGMシリーズには63 mmまたは100mm筐体が付属し、全ステンレススチール構造で、NEMA 4 (IP65) 規格に準拠するように環境から保護されています。
PGMシリーズは、フィールドで液体充填可能です。液体充填圧力計を使えば、特定の用途で多くの利点があります。ポンプ、コンプレッサー、工作機械等、過度の振動がある機器適しています。液体の充填によってこれらの厳しい環境の影響を最小化し、圧力計内部を保護し、機器内の潤滑を維持し、寿命を延ばします。また、液体を充填することは腐食性の空気から圧力計内部を保護するのに大いに役立ちます。圧力計はグリセリン、鉱油、シリコンオイル等、様々な液体で充填でき ます。

仕様

精度: 63 mm 範囲の±1.6%、
100 mm 範囲の±1%(DIN 16 005に準拠)
作動圧力:フルスケールの75%
振切れ防止:フルスケールの130%
周囲温度範囲:-40~60°C
プロセス温度範囲: -20~80℃
保護等級:NEMA 4(IP65)
材質:316 SS
ウィンドウ:
63 mm (2.5"):ポリカーボネート
100 mm: 積層安全ガラス
目盛り板: 白色のアルミニウム、黒色のレタリング
針:アルミニウム合金、黒色
筐体とベゼルリング:304SS
ムーブメント: 304 SS
圧力接続:316SS、¼ MNPTは63 mm、½ MNPTは100 mm
噴出防止:63 mm: 上部マウント式、ゴムディスク
100 mm: 背面マウント式、ゴムディスク
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
63mm下部フィッティング付圧力計(圧力ゲージ)
  
PGM-63L-30V/-1BAR
¥26,912 (税込)
(税抜価格 ¥24,465)
納期: 2 週間
 
63 mm下部フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール30 inHg vac - 0 psi
  
PGM-63L-30V15/-1/1BAR
¥27,066 (税込)
(税抜価格 ¥24,605)
納期: 2 週間
 
63 mm下部フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール30 inHg vac - 15 psi / -1 - 1 BAR
  
PGM-63L-30V30/-1/2BAR
¥26,912 (税込)
(税抜価格 ¥24,465)
納期: 19 週間
 
63 mm下部フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール30 inHg vac - 30 psi / -1 - 2 BAR
  
PGM-63L-30V60/-1/4BAR
¥26,912 (税込)
(税抜価格 ¥24,465)
納期: 19 週間
 
63 mm下部フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール30 inHg vac - 60 psi / -1 - 4 BAR
  
PGM-63L-30V100/-1/7BAR
¥26,912 (税込)
(税抜価格 ¥24,465)
納期: 19 週間
 
63 mm下部フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール30 inHg vac - 100 psi / -1 - 7 BAR
  
PGM-63L-30V150/-1/10BAR
¥25,337 (税込)
(税抜価格 ¥23,034)
納期: 2 週間
 
63 mm下部フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール30 inHg vac - 150 psi / -1 - 10 BAR
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGM-63L-15PSI/1BAR
PGM-63L-15PSI/1BAR
¥26,912 (税込)
(税抜価格 ¥24,465)
納期: 2 週間
 
63 mm下部フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール0 - 15 psi / 0 - 1 BAR
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGM-63L-30PSI/2BAR
PGM-63L-30PSI/2BAR
¥25,337 (税込)
(税抜価格 ¥23,034)
納期: 19 週間
 
63 mm下部フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール0 - 30 psi / 0 - 2 BAR
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGM-63L-60PSI/4BAR
PGM-63L-60PSI/4BAR
¥25,337 (税込)
(税抜価格 ¥23,034)
納期: 2 週間
 
63 mm下部フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール0 - 60 psi / 0 - 4 BAR
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGM-63L-100PSI/7BAR
PGM-63L-100PSI/7BAR
¥27,066 (税込)
(税抜価格 ¥24,605)
納期: 2 週間
 
63 mm下部フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール0 - 100 psi / 0 - 7 BAR
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGM-63L-160PSI/11BAR
PGM-63L-160PSI/11BAR
¥25,337 (税込)
(税抜価格 ¥23,034)
納期: 19 週間
 
63 mm下部フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール0 - 160 psi / 0 - 11 BAR
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGM-63L-300PSI/20BAR
PGM-63L-300PSI/20BAR
¥25,337 (税込)
(税抜価格 ¥23,034)
納期: 19 週間
 
63 mm下部フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール0 - 300 psi / 0 - 20 BAR
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGM-63L-600PSI/40BAR
PGM-63L-600PSI/40BAR
¥25,337 (税込)
(税抜価格 ¥23,034)
納期: 2 週間
 
63 mm下部フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール0 - 600 psi / 0 - 40 BAR
  
PGM-63L-1000PSI/70BAR
¥27,066 (税込)
(税抜価格 ¥24,605)
納期: 3 週間
 
63 mm下部フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール0 - 1000 psi / 0 - 70 BAR
  
PGM-63L-2000PSI/140BAR
¥25,337 (税込)
(税抜価格 ¥23,034)
納期: 19 週間
 
63 mm下部フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール0 - 2000 psi / 0 - 140 BAR
  
PGM-63L-3000PSI/200BAR
¥27,066 (税込)
(税抜価格 ¥24,605)
納期: 19 週間
 
63 mm下部フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール0 - 3000 psi / 0 - 200 BAR
63ミリメートル、背面フィッティング付き圧力ゲージ
  
PGM-63B-30V/-1BAR
¥28,749 (税込)
(税抜価格 ¥26,135)
納期: 19 週間
 
63 mm背面フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール30 inHg vac - 0 psi
  
PGM-63B-30V15/-1/1BAR
¥28,749 (税込)
(税抜価格 ¥26,135)
納期: 19 週間
 
63 mm背面フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール30 inHg vac - 15 psi / -1 - 1 BAR
  
PGM-63B-30V30/-1/2BAR
¥28,749 (税込)
(税抜価格 ¥26,135)
納期: 19 週間
 
63 mm背面フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール30 inHg vac - 30 psi / -1 - 2 BAR
  
PGM-63B-30V60/-1/4BAR
¥28,749 (税込)
(税抜価格 ¥26,135)
納期: 19 週間
 
63 mm背面フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール30 inHg vac - 60 psi /-1 - 4 BAR
  
PGM-63B-30V100/-1/7BAR
¥28,749 (税込)
(税抜価格 ¥26,135)
納期: 19 週間
 
63 mm背面フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール30 inHg vac - 100 psi / -1 - 7 BAR
  
PGM-63B-30V150/-1/10BAR
¥28,749 (税込)
(税抜価格 ¥26,135)
納期: 2 週間
 
63 mm背面フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール30 inHg vac - 150 psi / -1 - 10 BAR
  
PGM-63B-15PSI/1BAR
¥28,749 (税込)
(税抜価格 ¥26,135)
納期: 2 週間
 
63 mm背面フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール0 - 15 psi / 0 - 1 BAR
  
PGM-63B-30PSI/2BAR
¥28,908 (税込)
(税抜価格 ¥26,280)
納期: 19 週間
 
63 mm背面フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール0 - 30 psi / 0 - 2 BAR
  
PGM-63B-60PSI/4BAR
¥28,749 (税込)
(税抜価格 ¥26,135)
納期: 19 週間
 
63 mm背面フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール0 - 60 psi / 0 - 4 BAR
  
PGM-63B-100PSI/7BAR
¥28,908 (税込)
(税抜価格 ¥26,280)
納期: 19 週間
 
63 mm背面フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール0 - 100 psi / 0 - 7 BAR
  
PGM-63B-300PSI/20BAR
¥28,749 (税込)
(税抜価格 ¥26,135)
納期: 2 週間
 
63 mm背面フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール0 - 300 psi / 0 - 20 BAR
  
PGM-63B-600PSI/40BAR
¥28,749 (税込)
(税抜価格 ¥26,135)
納期: 19 週間
 
63 mm背面フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール0 - 600 psi / 0 - 40 BAR
  
PGM-63B-1000PSI/70BAR
¥28,908 (税込)
(税抜価格 ¥26,280)
納期: 2 週間
 
63 mm背面フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール0 - 1000 psi / 0 - 70 BAR
  
PGM-63B-2000PSI/140BAR
¥28,909 (税込)
(税抜価格 ¥26,281)
納期: 19 週間
 
63 mm背面フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール0 - 2000 psi / 0 - 140 BAR
  
PGM-63B-3000PSI/200BAR
¥27,062 (税込)
(税抜価格 ¥24,602)
納期: 2 週間
 
63 mm背面フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール0 - 3000 psi / 0 - 200 BAR
100 mm下部フィッティング付圧力計(圧力ゲージ)
  
PGM-100L-15PSI/1BAR
¥33,110 (税込)
(税抜価格 ¥30,100)
納期: 19 週間
 
100 mm下部フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール: 0 - 15 psi/0 - 1 BAR
  
PGM-100L-30PSI/2BAR
¥33,110 (税込)
(税抜価格 ¥30,100)
納期: 19 週間
 
100 mm下部フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール:0 - 30 psi / 0 - 2 BAR
  
PGM-100L-60PSI/4BAR
¥33,110 (税込)
(税抜価格 ¥30,100)
納期: 19 週間
 
100 mm下部フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール: 0 - 60 psi / 0 - 4 BAR
  
PGM-100L-100PSI/7BAR
¥35,167 (税込)
(税抜価格 ¥31,970)
納期: 2 週間
 
100 mm下部フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール:0- 100 psi / 0 - 7 BAR
  
PGM-100L-160PSI/11BAR
¥35,365 (税込)
(税抜価格 ¥32,150)
納期: 2 週間
 
100 mm下部フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール:0 - 160 psi / 0 - 11 BAR
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGM-100L-300PSI/20BAR
PGM-100L-300PSI/20BAR
¥33,110 (税込)
(税抜価格 ¥30,100)
納期: 13 週間
 
100 mm下部フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール:0 - 300psi / 0 - 20 BAR
  
PGM-100L-600PSI/40BAR
¥35,167 (税込)
(税抜価格 ¥31,970)
納期: 2 週間
 
100 mm下部フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール:0 - 600psi / 0 - 40 BAR
  
PGM-100L-1000PSI/70BAR
¥35,167 (税込)
(税抜価格 ¥31,970)
納期: 19 週間
 
100 mm下部フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール:0 - 1000psi / 0 - 70 BAR
  
PGM-100L-2000PSI/140BAR
¥33,110 (税込)
(税抜価格 ¥30,100)
納期: 19 週間
 
100 mm下部フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール:0 - 3000psi / 0 - 140 BAR
  
PGM-100L-3000PSI/200BAR
¥33,110 (税込)
(税抜価格 ¥30,100)
納期: 2 週間
 
100 mm下部フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール:0 - 3000psi / 0 - 200 BAR
100 mm背面フィッティング付き圧力計(圧力ゲージ)
  
PGM-100B-15PSI/1BAR
¥41,283 (税込)
(税抜価格 ¥37,530)
納期: 2 週間
 
100 mm背面フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール:0 -15psi / 0 - 1 BAR
  
PGM-100B-30PSI/2BAR
¥41,283 (税込)
(税抜価格 ¥37,530)
納期: 19 週間
 
100 mm背面フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール:0 - 30psi / 0 - 2 BAR
  
PGM-100B-60PSI/4BAR
¥38,865 (税込)
(税抜価格 ¥35,332)
納期: 19 週間
 
100 mm背面フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール:0 - 60psi / 0 - 4 BAR
  
PGM-100B-100PSI/7BAR
¥38,865 (税込)
(税抜価格 ¥35,332)
納期: 2 週間
 
100 mm背面フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール:0 - 100psi / 0 - 7 BAR
  
PGM-100B-300PSI/20BAR
¥41,283 (税込)
(税抜価格 ¥37,530)
納期: 19 週間
 
100 mm背面フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール:0 - 300psi / 0 - 20 BAR
  
PGM-100B-600PSI/40BAR
¥41,283 (税込)
(税抜価格 ¥37,530)
納期: 19 週間
 
100 mm背面フィッティング圧力計(圧力ゲージ)、デュアルスケール:0 - 600psi / 0 - 40 BAR

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 外径サイズ :
63 : 63 mm外径
100 : 100 mm外径

(2) フィッティング :
B : 背面フィッティング
L : 下部フィッティング

(3) 圧力範囲 :
30V/-1BAR : 30 In Hg vac - 0 psi / -1 - 0 BAR
30V15/-1/1BAR : 30 In Hg vac - 15 psi / -1 - 1 BAR
30V30/-1/2BAR : 30 In Hg vac - 30 psi / -1 - 2 BAR
30V60/-1/4BAR : 30 In Hg vac - 60 psi / -1 - 4 BAR
30V100/-1/7BAR : 30 In Hg vac - 100 psi / -1 - 7 BAR
30V150/-1/10BAR : 30 In Hg vac - 150 psi / -1 - 10 BAR
15PSI/1BAR : 0 - 15 psi / 0 - 1 BAR
30PSI/2BAR : 0 - 30 psi / 0 - 2 BAR
60PSI/4BAR : 0 - 60 psi / 0 - 4 BAR
100PSI/7BAR : 0 - 100 psi / 0 - 7 BAR
160PSI/11BAR : 0 - 160 psi / 0 - 11 BAR
200PSI/14BAR : 0 - 200 psi / 0 - 14 BAR
300PSI/20BAR : 0 - 300 psi / 0 - 20 BAR
400PSI/28BAR : 0 - 400 psi / 0 - 28 BAR
600PSI/40BAR : 0 - 600 psi / 0 - 40 BAR
800PSI/55BAR : 0 - 800 psi / 0 - 55 BAR
1000PSI/70BAR : 0 - 1000 psi / 0 - 70 BAR
1500PSI/100BAR : 0 - 1500 psi / 0 - 100 BAR
2000PSI/140BAR : 0 - 2000 psi / 0 - 140 BAR
2300PSI/160BAR : 0 - 2300 psi / 0 - 160 BAR
3000PSI/200BAR : 0 - 3000 psi / 0 - 200 BAR
3500PSI/250BAR : 0 - 3500 psi / 0 - 250 BAR
5000PSI/350BAR : 0 - 5000 psi / 0 - 350 BAR
6000PSI/400BAR : 0 - 6000 psi / 0 - 400 BAR
10000PSI/700BAR : 0 - 10000 psi / 0 - 700 BAR
11600PSI/800BAR : 0 - 11600 psi / 0 - 800 BAR
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.