フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

一般的な圧力計(圧力ゲージ)
単位:psi
範囲:真空〜400 psi
精度:3-2-3%
用途:航空業界, 一部輸出向け

PGPシリーズ

圧力ゲージ(psiモデル)| PGPシリーズ | オメガエンジニアリング | PGPシリーズ

圧力ゲージ(psiモデル)| PGPシリーズ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 製品情報が英文ですが、日本でお買い求め頂けます。
    カスタマーサービスにて日本語でのサポートを致します。
  • PSI単位モデルとなり、航空業界や一部輸出向けのお客様対象の製品となります。
  • 耐久性に優れたモデル
  • Uクランプマウント
  • ダイヤルサイズ: 63.5 mm
  • 多種多様なアプリケーションで利用可能
圧力計 (圧力ゲージ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA™ Panel Gauges utilize a U-clamp mounting design. The attractive black painted steel case gauges are designed for use on instrument panels, air conditioning equipment, air and gas dryers, machine tools, air compressors, pressure test stands, and a wide variety of other panel gauge applications. The movement in the panel gauges is the unique OMEGA Spring Suspended Movement. The entire movement is suspended between two springs, with the Bourdon tube above and the link below. Wearing parts have been reduced to a minimum.
Movement parts are ultrasonically cleaned and lubricated with silicone oil to ensure long cycle life. The OMEGA™ spring-suspended movement is resistant to shock, pulsation, and vibration, thus contributing to longer gauge life.

OMEGA™ panel gauges, with U-clamp mounting system, are durable and feature long-term life and stability. The attractive black steel-case gauges are designed for use in numerous panel gauge applications.

仕様
外装:スチール塗装
表示面: ポリカーボネートプラスチック
ブルドン菅:ブロンズ
接続: 背面、1/4 NPT真鍮
計器サイズ: 63.5 mm
マウント: "U" 金具
範囲:真空から400 psi
精度: 3-2-3%; 3% first 10%, 2% middle 80%, 3 last 10%
仕様環境温度: 最大66°C
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGP-25B-30V
PGP-25B-30V
¥15,565 (税込)
(税抜価格 ¥14,150)
納期: 2 週間
 
0-30 in Hg panel mount vacuum gauge
  
PGP-25B-30V/15
¥15,565 (税込)
(税抜価格 ¥14,150)
納期: 2 週間
 
30 in Hg vacuum to 15 psig panel mount compound gauge
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGP-25B-30V/30
PGP-25B-30V/30
¥15,653 (税込)
(税抜価格 ¥14,230)
納期: 2 週間
 
30 in Hg vacuum to 30 psig panel mount compound gauge
  
PGP-25B-30V/60
¥15,565 (税込)
(税抜価格 ¥14,150)
納期: 2 週間
 
30 in Hg vacuum to 60 psig panel mount compound gauge
  
PGP-25B-30V/100
¥15,565 (税込)
(税抜価格 ¥14,150)
納期: 19 週間
 
30 in Hg vacuum to 100 psig panel mount compound gauge
  
PGP-25B-30V/300
¥15,565 (税込)
(税抜価格 ¥14,150)
納期: 19 週間
 
30 in Hg vacuum to 300 psig panel mount compound gauge
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGP-25B-15
PGP-25B-15
¥15,565 (税込)
(税抜価格 ¥14,150)
納期: 2 週間
 
0-15 psig panel mount pressure gauge
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGP-25B-30
PGP-25B-30
¥15,565 (税込)
(税抜価格 ¥14,150)
納期: 2 週間
 
0-30 psig panel mount pressure gauge
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGP-25B-60
PGP-25B-60
¥15,653 (税込)
(税抜価格 ¥14,230)
納期: 2 週間
 
0-60 psig panel mount pressure gauge
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGP-25B-100
PGP-25B-100
¥15,653 (税込)
(税抜価格 ¥14,230)
納期: 2 週間
 
0-100 psig panel mount pressure gauge
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGP-25B-160
PGP-25B-160
¥15,565 (税込)
(税抜価格 ¥14,150)
納期: 14 週間
 
0-160 psig panel mount pressure gauge
  
PGP-25B-200
¥14,652 (税込)
(税抜価格 ¥13,320)
納期: 2 週間
 
0-200 psig panel mount pressure gauge
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGP-25B-300
PGP-25B-300
¥15,653 (税込)
(税抜価格 ¥14,230)
納期: 2 週間
 
0-300 psig panel mount pressure gauge
  
PGP-25B-400
¥15,565 (税込)
(税抜価格 ¥14,150)
納期: 2 週間
 
0-400 psig panel mount pressure gauge

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


注: Custom dials available, $125 set-up charge and 100 peice minimum order.
Ordering Example: (1) PGP-25B-15 is a 0-15 psig 21/2, ¥14,150
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.