フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

低圧用ダイヤフラム式圧力計
単位:inH2O
範囲:真空
精度:0.5% FS
用途:低圧用

PGT-30シリーズ

PGT-30シリーズ | ダイヤフラム式圧力ゲージ | オメガエンジニアリング | PGT-30シリーズ

PGT-30シリーズ | ダイヤフラム式圧力ゲージ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 精度:0.5% FS
  • ステンレススチール製
圧力計 (圧力ゲージ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

仕様
精度: 0.5% FS
外装: ステンレススチール
表示板: 白い背景、ミラーリングされたメータ
針: ナイフエッジの先端で調整可能
ムーブメント: ステンレススチール
エレメント: 316 SS
接続: ¼ NPT
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGT-30L-15
PGT-30L-15
¥70,461 (税込)
(税抜価格 ¥64,055)
納期: 2 週間
 
0 to 15 psig pocket test gauge
  
PGT-30L-30
¥66,331 (税込)
(税抜価格 ¥60,301)
納期: 10 週間
 
0 to 30 psig pocket test gauge
  
PGT-30L-60
¥70,461 (税込)
(税抜価格 ¥64,055)
納期: 10 週間
 
0 to 60 psig pocket test gauge
  
PGT-30L-100
¥70,461 (税込)
(税抜価格 ¥64,055)
納期: 2 週間
 
0 to 100 psig pocket test gauge
  
PGT-30L-150
¥70,851 (税込)
(税抜価格 ¥64,410)
納期: 10 週間
 
0 to 150 psig pocket test gauge
  
PGT-30L-200
¥70,461 (税込)
(税抜価格 ¥64,055)
納期: 10 週間
 
0 to 200 psig pocket test gauge
  
PGT-30L-300
¥70,461 (税込)
(税抜価格 ¥64,055)
納期: 10 週間
 
0 to 300 psig pocket test gauge
  
PGT-30L-400
¥70,461 (税込)
(税抜価格 ¥64,055)
納期: 10 週間
 
0 to 400 psig pocket test gauge
  
PGT-30L-600
¥70,461 (税込)
(税抜価格 ¥64,055)
納期: 10 週間
 
0 to 600 psig pocket test gauge
  
PGT-30L-1000
¥70,461 (税込)
(税抜価格 ¥64,055)
納期: 10 週間
 
0 to 1000 psig pocket test gauge
注: All PGT series pocket test gauges include a stainless steel protective cover.
Ordering Example: (1) PGT-30L-100 Pocket test gauge with 0 to 100 psi range, and stainless steel cover, ¥64,055
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.