フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

テスト用圧力計(圧力ゲージ)
単位:inHg, psi
範囲:0〜10,000 psi
精度:0.25 FS
用途:一般, 部品, プラントなど

PGTシリーズ

PGTシリーズ | テスト用ゲージ | オメガエンジニアリング | PGTシリーズ

PGTシリーズ | テスト用ゲージ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 0.25% FS精度
  • モネル接液部品
  • ステム、パネルマウント
  • ミラースケール
  • 4½, 6, 8½" デュアルサイズ
圧力計 (圧力ゲージ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA™ Test Gauges are highly accurate gauges designed for use in instrument shops, plants of all types, and laboratories throughout industry. Performance, reliability, and precision measurement are coupled with consistent accuracy in meeting the demanding service needs of various test gauge applications, such as use as a master reference gauge, in test stand measurements, for production inspection, and for verifying the accuracy of general service gauges. The dial has a stainless steel mirror ring for pointer reflection to prevent parallax error. This mirror surface reflects the pointer in any position and allows the gauge to be read with great accuracy. The lightweight, friction adjustable balanced pointer with knife edge tip assures easy reading to the smallest subdivision. The accented dial graduations have a true width equivalent to 0.25% tolerance for quick and accurate gauge checking.

SPECIFICATIONS
Case: Solid Aluminum with Epoxy-coated Black Finish
Window: Glass
Movement: Stainless Steel
Bourdon Tube: Monel
Connection: Monel
Fitting: ½ MNPT
Dial: Externally adjustable, aluminum, white background, black graduations and polished mirror band
Mounting:
   Stem: Lower Connection
   Panel or Stem: Back Connection
Accuracy: 0.25% FS
Ring:
   Lower Connection Model: Threaded Aluminum
   Back Connection Model: Mounting Flange with Hinged Cover Ring Secured by Knurled Screw
Safety Features: Solid Front with Pressure Relief Back
Media Temperature: 66°C (150°F); models will withstand continuous temperature up to 177°C (350°F), but there will be discoloration of case and dial face)
Temperature Compensation: 0.005% FS/°F

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
PGT-45B 4½" Test Gauge with Back Fitting
  
PGT-45B-30V
¥146,795 (税込)
(税抜価格 ¥133,450)
納期: 10 週間
 
30 inHg vacuum test gauge
  
PGT-45B-30
¥146,795 (税込)
(税抜価格 ¥133,450)
納期: 13 週間
 
0-30 psig test gauge
  
PGT-45B-60
¥146,795 (税込)
(税抜価格 ¥133,450)
納期: 10 週間
 
0-60 psig test gauge
  
PGT-45B-100
¥146,795 (税込)
(税抜価格 ¥133,450)
納期: 2 週間
 
0-100 psig test gauge
  
PGT-45B-150
¥146,795 (税込)
(税抜価格 ¥133,450)
納期: 10 週間
 
0-150 psig test gauge
PGT-45B 4½" Test Gauge with Lower Fitting
  
PGT-45L-30V
¥146,795 (税込)
(税抜価格 ¥133,450)
納期: 10 週間
 
0-30 inHg vacuum test gauge
  
PGT-45L-30V/30
¥146,795 (税込)
(税抜価格 ¥133,450)
納期: 10 週間
 
30 inHg to 30 psi test gauge
  
PGT-45L-15
¥146,795 (税込)
(税抜価格 ¥133,450)
納期: 10 週間
 
0-15 psig test gauge
  
PGT-45L-30
¥146,795 (税込)
(税抜価格 ¥133,450)
納期: 10 週間
 
0-30 psig test gauge
  
PGT-45L-60
¥146,795 (税込)
(税抜価格 ¥133,450)
納期: 10 週間
 
0-60 psig test gauge
  
PGT-45L-100
¥139,755 (税込)
(税抜価格 ¥127,050)
納期: 2 週間
 
0-100 psig test gauge
  
PGT-45L-150
¥139,755 (税込)
(税抜価格 ¥127,050)
納期: 2 週間
 
0-150 psig test gauge
  
PGT-45L-200
¥146,795 (税込)
(税抜価格 ¥133,450)
納期: 2 週間
 
0-200 psig test gauge
  
PGT-45L-300
¥147,604 (税込)
(税抜価格 ¥134,185)
納期: 10 週間
 
0-300 psig test gauge
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGT-45L-600
PGT-45L-600
¥146,795 (税込)
(税抜価格 ¥133,450)
納期: 10 週間
 
0-600 psig test gauge
  
PGT-45L-1000
¥146,795 (税込)
(税抜価格 ¥133,450)
納期: 10 週間
 
0-1,000 psig test gauge
  
PGT-45L-5000
¥146,795 (税込)
(税抜価格 ¥133,450)
納期: 10 週間
 
0-5,000 psig test gauge
  
PGT-45L-10000
¥146,795 (税込)
(税抜価格 ¥133,450)
納期: 10 週間
 
0-10,000 psig test gauge
PGT-60B 6" Test Gauge with Back Fitting
  
PGT-60B-100
¥177,612 (税込)
(税抜価格 ¥161,465)
納期: 2 週間
 
0-100 psig test gauge
PGT-60L 6" Test Gauge with Lower Fitting
  
PGT-60L-30V
¥177,612 (税込)
(税抜価格 ¥161,465)
納期: 8 週間
 
0-30 inHg vacuum test gauge
  
PGT-60L-60
¥177,612 (税込)
(税抜価格 ¥161,465)
納期: 13 週間
 
0-60 psig test gauge
  
PGT-60L-100
¥177,612 (税込)
(税抜価格 ¥161,465)
納期: 2 週間
 
0-100 psig test gauge
  
PGT-60L-200
¥178,596 (税込)
(税抜価格 ¥162,360)
納期: 4 週間
 
0-200 psig test gauge
Ordering Example: (1) PGT-45L-15 is a 0-15 psig test gauge with 4½, ¥133,450

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Dial size :
45 : 4-1/2 inch diameter
60 : 6 inch diameter
85 : 8-1/2 inch diameter

(2) Fitting (1/2 NPT male) :
B : back mounted fitting
L : lower mounted fitting

(3) Range (psig) :
30V : 0 to 30 in Hg vacuum
30V/15 : 30 in Hg vacuum to 15 psig
30V/30 : 30 in Hg vacuum to 30 psig
30V/60 : 30 in Hg vacuum to 60 psig
30V/100 : 30 in Hg vacuum to 100 psig
30V/150 : 30 in Hg vacuum to 150 psig
30V/300 : 30 in Hg vacuum to 300 psig
30V/400 : 30 in Hg vacuum to 400 psig
15 : 0 to 15
30 : 0 to 30
60 : 0 to 60
100 : 0 to 100
150 : 0 to 150
200 : 0 to 200
300 : 0 to 300
400 : 0 to 400
600 : 0 to 600
800 : 0 to 800
1000 : 0 to 1000
1500 : 0 to 1500
2000 : 0 to 2000
3000 : 0 to 3000
5000 : 0 to 5000
10000 : 0 to 10000

(4) Options :
: no options leave blank
-X6B : cleaning for Oxygen service
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.