フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

小型安価型圧力計(圧力ゲージ)
単位:psi/bar 併記モデル
範囲:30〜3,000 psi, 2〜210 bar
精度:±2.5% FS
用途:小型, 安価

PGUFシリーズ

PGUFシリーズ | 小型安価型圧力計(psi/bar 併記モデル)| オメガエンジニアリング
 | PGUFシリーズ

PGUFシリーズ | 小型安価型圧力計(psi/bar 併記モデル)| オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • PSI/ BARのデュアルスケール
  • リーズナブルな価格
  • 精度2.5%のフルスケール
  • 計器サイズ:38.1mm, 50.8mm, 63.5mm
圧力計 (圧力ゲージ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA’s PGUF series liquid fillable utility gauges are designed for a wide range of applications on pumps, compressors, hydraulic systems, machine tools and petrochemical processing equipment.

For high shock and vibration applications the PGUF can be liquid filled in the field to dampen the gauge pointer movement. The PGUF Series liquid filled gauges come in ranges of (PSI/BAR) 0-30/2, 60/4, 100/7, 160/11, 300/20, 600/40 and 1000/70 (63 mm (2½") gauge is also available in 2000/140 and 3000/200). Rated accuracy is ±2.5% of span.

Gauges feature a corrosion resistant 304 stainless steel case and ring, and a durable polycarbonate window. Phosphor bronze bourdon tubes with brass movement, socket and NPT connections are standard. PGUF gauges are available in 38 mm (1½"), 50 mm (2") and 63 mm (2½") designs with center back or lower mount NPT connections.

仕様
範囲:30PSI/2BAR〜1000PSI/70BAR (2000PSI/140BAR、3000PSI/210BARは、63.5mmモデルのみ)
精度: ±2.5%フルスケール
ブルドン菅:
表示板材質: ポリカーボネート
針: ガルバリウムブラック仕上
ムーブメント: 真鍮
外装: 304ステンレススチール
接続: ¼ NPTM (1/8 NPTM on 1½" dials)
シール: Buna-N
スケール:psi/Bar併記
液体充填:グリセリン、シリコーンオイル、鉱油
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
38mm (1-1/2") Back Fitting Models
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGUF-15B-30PSI/2BAR
PGUF-15B-30PSI/2BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 1 1/2" dial, back fitting and 0-30 psi/0-2 bar pressure range
  
PGUF-15B-60PSI/4BAR
¥6,985 (税込)
(税抜価格 ¥6,350)
納期: 2 週間
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 1 1/2" dial, back fitting and 0-60 psi/0-6 bar pressure range
  
PGUF-15B-100PSI/7BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 1 1/2" dial, back fitting and 0-100 psi/0-7 bar pressure range
  
PGUF-15B-160PSI/11BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 1 1/2" dial, back fitting and 0-160 psi/0-11 bar pressure range
  
PGUF-15B-300PSI/21BAR
¥6,985 (税込)
(税抜価格 ¥6,350)
納期: 2 週間
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 1 1/2" dial, back fitting and 0-300 psi/0-21 bar pressure range
  
PGUF-15B-600PSI/42BAR
¥6,985 (税込)
(税抜価格 ¥6,350)
納期: 2 週間
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 1 1/2" dial, back fitting and 0-600 psi/0-42 bar pressure range
  
PGUF-15B-1000PSI/70BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 1 1/2" dial, back fitting and 0-600 psi/0-70 bar pressure range
50mm (2") Back Fitting Models
  
PGUF-20B-30PSI/2BAR
¥6,985 (税込)
(税抜価格 ¥6,350)
納期: 2 週間
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2" dial, back fitting and 0-30 psi/0-2 bar pressure range
  
PGUF-20B-60PSI/4BAR
¥6,985 (税込)
(税抜価格 ¥6,350)
納期: 2 週間
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2" dial, back fitting and 0-60 psi/0-4 bar pressure range
  
PGUF-20B-100PSI/7BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2" dial, Back fitting and 0-100 psi/0-7 bar pressure range
  
PGUF-20B-160PSI/11BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2" dial, Back fitting and 0-160 psi/0-11 bar pressure range
  
PGUF-20B-300PSI/21BAR
¥6,985 (税込)
(税抜価格 ¥6,350)
納期: 2 週間
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2" dial, Back fitting and 0-300 psi/0-21 bar pressure range
  
PGUF-20B-600PSI/42BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2" dial, Back fitting and 0-600 psi/0-42 bar pressure range
  
PGUF-20B-1000PSI/70BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2" dial, Back fitting and 0-1000 psi/0-70 bar pressure range
50mm (2") Lower Fitting Models
  
PGUF-20L-30PSI/2BAR
¥6,985 (税込)
(税抜価格 ¥6,350)
納期: 2 週間
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2" dial, lower fitting and 0-30 psi/0-2 bar pressure range
  
PGUF-20L-60PSI/4BAR
¥7,556 (税込)
(税抜価格 ¥6,869)
納期: 2 週間
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2" dial, lower fitting and 0-60 psi/0-4 bar pressure range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGUF-20L-100PSI/7BAR
PGUF-20L-100PSI/7BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2" dial, lower fitting and 0-100 psi/0-7 bar pressure range
  
PGUF-20L-160PSI/11BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2" dial, lower fitting and 0-160 psi/0-11 bar pressure range
  
PGUF-20L-300PSI/21BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2" dial, lower fitting and 0-300 psi/0-21 bar pressure range
  
PGUF-20L-600PSI/42BAR
¥6,985 (税込)
(税抜価格 ¥6,350)
納期: 2 週間
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2" dial, lower fitting and 0-600 psi/0-42 bar pressure range
  
PGUF-20L-1000PSI/70BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2" dial, lower fitting and 0-1000 psi/0-70 bar pressure range
63 mm (2-1/2") Back Mount
  
PGUF-25B-30PSI/2BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2 1/2" dial, back fitting and 0-30 psi/0-2 bar pressure range
  
PGUF-25B-60PSI/4BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2 1/2" dial, back fitting and 0-60 psi/0-4 bar pressure range
  
PGUF-25B-100PSI/7BAR
¥6,985 (税込)
(税抜価格 ¥6,350)
納期: 2 週間
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2 1/2" dial, back fitting and 0-100 psi/0-7 bar pressure range
  
PGUF-25B-160PSI/11BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2 1/2" dial, back fitting and 0-160 psi/0-11 bar pressure range
  
PGUF-25B-300PSI/21BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2 1/2" dial, back fitting and 0-300 psi/0-21 bar pressure range
  
PGUF-25B-600PSI/42BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2 1/2" dial, back fitting and 0-600 psi/0-42 bar pressure range
  
PGUF-25B-1000PSI/70BAR
¥7,556 (税込)
(税抜価格 ¥6,869)
納期: 2 週間
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2 1/2" dial, back fitting and 0-1000 psi/0-70 bar pressure range
  
PGUF-25B-2000PSI/140BAR
¥7,021 (税込)
(税抜価格 ¥6,383)
納期: 2 週間
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2 1/2" dial, back fitting and 0-2000 psi/0-140 bar pressure range
  
PGUF-25B-3000PSI/210BAR
¥6,985 (税込)
(税抜価格 ¥6,350)
納期: 2 週間
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2 1/2" dial, back fitting and 0-3000 psi/0-210 bar pressure range
63 mm (2-1/2") Lower Mount
  
PGUF-25L-30PSI/2BAR
¥6,985 (税込)
(税抜価格 ¥6,350)
納期: 2 週間
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2 1/2" dial, Lower fitting and 0-30 psi/0-2 bar pressure range
  
PGUF-25L-60PSI/4BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2 1/2" dial, Lower fitting and 0-60 psi/0-4 bar pressure range
  
PGUF-25L-100PSI/7BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2 1/2" dial, Lower fitting and 0-100 psi/0-7 bar pressure range
  
PGUF-25L-160PSI/11BAR
¥7,556 (税込)
(税抜価格 ¥6,869)
納期: 2 週間
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2 1/2" dial, Lower fitting and 0-160 psi/0-11 bar pressure range
  
PGUF-25L-300PSI/21BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2 1/2" dial, Lower fitting and 0-300 psi/0-21 bar pressure range
  
PGUF-25L-600PSI/42BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2 1/2" dial, Lower fitting and 0-600 psi/0-42 bar pressure range
  
PGUF-25L-1000PSI/70BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2 1/2" dial, Lower fitting and 0-1000 psi/0-70 bar pressure range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGUF-25L-2000PSI/140BAR
PGUF-25L-2000PSI/140BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2 1/2" dial, Lower fitting and 0-2000 psi/0-140 bar pressure range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGUF-25L-3000PSI/210BAR
PGUF-25L-3000PSI/210BAR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Liquid fillable utility pressure gauge with 2 1/2" dial, Lower fitting and 0-3000 psi/0-210 bar pressure range
注: 2000 PSI/140 BAR and 3000 PSI/200 BAR ranges are only available on 2 1/2" (63 mm) dial sizes.
Ordering Example: (1) PGUF-25L-160PSI/11BAR is a liquid fillable utility pressure gauge with 2 1/2, ¥6,869

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Dial Size :
15B : 1-1/2 inch with back fitting
20L : 2 inch with lower fitting
20B : 2 inch with back fitting
25L : 2-1/2 inch with lower fitting
25B : 2-1/2 inch with back fitting

(2) Pressure Range :
30PSI/2BAR : 0 to 30 psi and 0 to 2 bar
60PSI/4BAR : 0 to 60 psi and 0 to 4 bar
100PSI/7BAR : 0 to 100 psi and 0 to 7 bar
160PSI/11BAR : 0 to 160 psi and 0 to 11 bar
300PSI/21BAR : 0 to 300 psi and 0 to 21 bar
600PSI/42BAR : 0 to 600 psi and 0 to 42 bar
1000PSI/70BAR : 0 to 1000 psi and 0 to 70 bar
2000PSI/140BAR : 0 to 2000 psi and 0 to 140 bar (2-1/2" dial only)
3000PSI/210BAR : 0 to 3000 psi and 0 to 210 bar (2-1/2" dial only)
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.