フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

pH標準液|PHA4シリーズ

PHA-4シリーズ

pH標準液|PHA4シリーズ|オメガエンジニアリング|PHA-4|PHA-7|PHA-10 | PHA-4シリーズ

pH標準液|PHA4シリーズ|オメガエンジニアリング|PHA-4|PHA-7|PHA-10

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 1年間有効
  • 混合済みpH標準液
  • 2つのボトルサイズが選択可能
  • NIST認定pH標準液
研究用:電極 / 校正液 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

正確なpH値を測定できるように調合され、NIST証明標準試料の標準に合わせたこの中和溶液は、電極やpH計の校正に最適です。中和溶液は、誤使用回避のために色分けされており、25°C (77°F) で±0.01 pH以内の高い精度があります。中和はすべて、汚染および漏出を防ぐために防腐剤/カビ防止剤、シュリンク閉止キャップを含みます。各中和溶液には、温度補償グラフが付属しています。

特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
標準校正液
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4
¥3,546 (税込)
(税抜価格 ¥3,224)
納期: 2 週間
 
pH4.01標準液500ミリリットル(1パイント)ボトル
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4-GAL
PHA-4-GAL
¥8,859 (税込)
(税抜価格 ¥8,054)
納期: 2 週間
 
pH4.01標準液4 L(1ガロン)ボトル
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7
¥3,546 (税込)
(税抜価格 ¥3,224)
納期: 2 週間
 
pH7.00標準液500ミリリットル(1パイント)ボトル
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7-GAL
PHA-7-GAL
¥8,859 (税込)
(税抜価格 ¥8,054)
納期: 3 週間
 
pH7.00標準液4 L(1ガロン)ボトル
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10
¥3,747 (税込)
(税抜価格 ¥3,406)
納期: 2 週間
 
pH10.01標準液500ミリリットル(1パイント)ボトル
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10-GAL
PHA-10-GAL
¥9,360 (税込)
(税抜価格 ¥8,509)
納期: 2 週間
 
pH10.01標準4リットル(1ガロン)ボトル
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-PH
CAL-PH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
適合NISTトレーサブル証明書。オーダーごとに25ドルの充電。証明書には、ポイントが含まれていません。これは、バッチ番号が含まれていますか。
脱イオン水
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-DI
PHA-DI
¥4,554 (税込)
(税抜価格 ¥4,140)
納期: 2 週間
 
脱イオン水500ミリリットル(1パイント)ボトル
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-DI-GAL
PHA-DI-GAL
¥10,482 (税込)
(税抜価格 ¥9,529)
納期: 2 週間
 
脱イオン水4L(1ガロン)ボトル
個人的な使用されたパケットの箱
  
PHAB-DI
¥9,785 (税込)
(税抜価格 ¥8,895)
納期: 4 週間
 
脱イオン水を20個々の利用packates
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHAB-PH
PHAB-PH
¥9,785 (税込)
(税抜価格 ¥8,895)
納期: 2 週間
 
PH4、PH7、PH10、および脱イオン水5個々の利用パケット
注: * NIST適合証明書の場合は、型番に追加型番 "-NIST" を加えます。また、 追加品目 CAL-PHを加えます。追加費用が発生します。NIST証明書は、 pH中和溶液のみで手配が可能です。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.