フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

マイクロプロセッサー式pHコントローラー 自動温度補償仕様

PHCN-37シリーズ

マイクロプロセッサー式pHコントローラー 自動温度補償仕様 | PHCN-37シリーズ

マイクロプロセッサー式pHコントローラー 自動温度補償仕様

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • マイクロプロセッサー式で幅広い用途
  • 高低アラームセットポイント
  • スケール設定可能な4~20 mA、 0~20 mAまたは0~10V出力
  • コンパクトパネル設計
工業用:電極 / 校正液 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

このマイクロプロセッサーベースのpH、ORP、およびpH/ORPパネルマウントコントローラーの製品ラインは、多様な環境用途向けに設計されています。これら計器は、pHの自動、手動の温度補償、2つの5 A機械的リレー、スケール設定可能な4~20 mA、または0~20 mA制御/記録出力または0~10V出力の機能を備えています。操作を簡便にするために、 すべての校正およびパラメーターセットポイントが、フロントキーパッドにより選択可能です。 PHCN/ORCN/ OPCN-37は、さまざまなpHおよびORP電極と接続できます。

特性
範囲:
    ORCN-37:
±2 Vdc
OPCN-37: ±620 mV
分解能: 0.1、1 mV
精度: 0.1 mV @ 25°C
小数点: 2ポジション自動範囲設定
pHおよび温度
範囲: 0~14.00 pH; 0~100°C
(32~212°F)
分解能: 0.01 pH、0.1°C
校正pH: 2または3ポイント
精度: ±0.01 pH; ±0.5°C
ディスプレイ: 4桁、LED、
13.7 mm (0.54")
リレー: デュアルSPDT (フォームC)
5 A @ 240 Vac、機械的リレー セットポイント付近の不感帯ヒステリシスがプログラム可能
出力: 4~20 mA、0~20 mAまたは
0~10V (スケール設定可能) ソフトウェアの選択が可能
入力インピーダンス: > 1012
温度補償: 手動または自動、0~100°C、Pt 100 ΩまたはPt 1000 Ω RTDを使用
コネクター: pH/ORP-BNC;
温度 -端子剥き出し
電源: 115 Vac、230 Vac、50/60 Hz;
10~32 Vdcまたは26~56 Vdc
パネル寸法: 1/8 DIN、45 H x 92 mm W (1.772 x 3.622")
寸法: 48 H x 96 W x 177 mm D
(1.89 x 3.78 x 7.00")
重量: 580 g (1.27 lb)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
コントローラー
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHCN-37
PHCN-37
¥138,831 (税込)
(税抜価格 ¥126,210)
納期: 8 週間
 
pH調整剤、115 Vacの
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHCN-37-AI
PHCN-37-AI
¥143,616 (税込)
(税抜価格 ¥130,560)
納期: 8 週間
 
pH調整剤、115 Vacの、絶縁アナログ出力
  
PHCN-37-AI-230
¥143,616 (税込)
(税抜価格 ¥130,560)
納期: 8 週間
 
pH調整剤、絶縁アナログ出力、230 VAC
  
PHCN-37-DC26/56
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
pH調整剤、56分の26 Vdcの
  
ORCN-37
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ORPコントローラ、115 Vacの
  
OPCN-37
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
組み合わせのpH / ORPコントローラ、115 Vacの
pHセンサ
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-6510
PHE-6510
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
水没のpH電極CPVC
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-65-10-PT100
PHEH-65-10-PT100
¥55,699 (税込)
(税抜価格 ¥50,635)
納期: 9 週間
 
ATCとPHE-6510に必要な取付アセンブリ
  
PHEH-65-10
¥22,165 (税込)
(税抜価格 ¥20,150)
納期: 3 週間
 
ATCなしでPHE-6510に必要な取付アセンブリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-5460
PHE-5460
¥50,082 (税込)
(税抜価格 ¥45,529)
納期: 2 週間
 
ラインのpH電極中
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-54-10-PT100
PHEH-54-10-PT100
¥69,408 (税込)
(税抜価格 ¥63,098)
納期: 9 週間
 
ATCとPHE-5460に必要な取付アセンブリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-54-10
PHEH-54-10
¥27,495 (税込)
(税抜価格 ¥24,995)
納期: 2 週間
 
ATCなしでPHE-5460に必要な取付アセンブリ
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4
¥3,546 (税込)
(税抜価格 ¥3,224)
納期: 4 週間
 
4.01 pH緩衝液475ミリリットル瓶
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7
¥3,546 (税込)
(税抜価格 ¥3,224)
納期: 4 週間
 
7.00 pH緩衝液475ミリリットル瓶
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10
¥3,747 (税込)
(税抜価格 ¥3,406)
納期: 4 週間
 
10.01 pH緩衝液475ミリリットル瓶
  
PHA-4710
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
バッファキットアクセサリ - 4,7,10カプセル(各2)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-85
PHA-85
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
カプセル10 -4 4.0のpH(赤)、4または7.0のpH(緑)、2 10.0のpH(青)の2バイアルセット。 5年貯蔵寿命
注: 取扱説明書が付属しています。
絶縁アナログ出力を注文する場合は、型番に追加型番 "-AI" を加えます。追加費用が発生します。 10~32 Vdc電源を注文する場合は、型番に追加型番 "-DC10/32" を加えます。追加費用が発生します。 26~56 Vac電源を注文する場合は、型番に追加型番"-DC26/56" を加えます。追加費用が発生します。

製品マニュアル:

ダウンロード PHCN-37 - Quick Start Manual for PHCN-37 pH Controller
ダウンロード PHCN-37 and OPCN-37 - pH and ORP Controller
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.