フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

工業用途向け 耐久型浸漬pH電極

PHE-7352-15

工業用途向け 耐久型浸漬pH電極 | PHE-7352-15

工業用途向け 耐久型浸漬pH電極

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 用途
  • 厳しい条件に高い適性
  • 大口径パイプ挿入
  • 廃水パイプ挿入
  • 頑丈なPPSボディ
  • 低メンテナンス
  • 短長両方の挿入長さ
  • 必要な角度に調整可能
工業用:電極 / 校正液 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

PHE-7352-15は、大きなパイプの貫通が必要なプロセス水や廃水の用途で挿入して使用するための、組み合わせpH電極です。外側ボディの材質はPPSで、 3⁄4 MNPT (またはオプションの1 MNPT) 全部後部対面ネジ、および57.1 mm (2¼") 挿入深さがあります。電極は密閉二重接合の構造で、電極被毒性溶液に高い耐性があります。(典型例として、シアン化合物、アンモニア、サルファイド、 重金属それぞれの高濃度溶液) 特許取得済みの汚れなし多孔性PTFE液体接合の使用により、参照電解質がなくなることはありません。新プランジャーpHガラス電極設計の採用により、この電極は、ほとんどの用途において、低メンテナンスと長い使用可能寿命で使い続けることができます。使用温度が、継続的に80 ℃ を超える場合には、高温バージョンの使用が推奨されます。

特性
pH範囲: 0~14 pH
温度範囲: 0~80 ℃
または0~110 ℃
(HT高温バージョン)
圧力範囲: 0~100 psig、または
0~150 psig (HT高温バージョン)
全範囲で±0.1%
ナトリウム誤差: 0.1モル濃度のナト
リウムで0.05 pH未満+イオン @ 12.8 pH
インピーダンス: 150 MΩ @ 25 ℃
参照セル: 二重接合KNO3およびKCl/AgCl
ゼロ電位: 7.0 pH ± 0.2 pH
接液部材質: PPS、PTFE、FKM、ガラス
応答時間: 10秒で読み取り値の95%
ドリフト: <2 mV /週
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
耐久型浸漬pH電極
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-7352-15
PHE-7352-15
¥44,047 (税込)
(税抜価格 ¥40,043)
納期: 4 週間
 
汎用pH電極
  
PHE-7352-15-HT
¥53,686 (税込)
(税抜価格 ¥48,805)
納期: 9 週間
 
高温の基準セルを有する汎用pH電極
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-7352-15-PT100
PHE-7352-15-PT100
¥58,908 (税込)
(税抜価格 ¥53,553)
納期: 2 週間
 
100ΩプラチナRTDを有する汎用pH電極
  
PHE-7352-15-PT100-HT
¥68,448 (税込)
(税抜価格 ¥62,225)
納期: 9 週間
 
100ΩプラチナRTDを有する汎用pH電極と高温度基準セル
  
PHE-7352-15-PT10K
¥58,520 (税込)
(税抜価格 ¥53,200)
納期: 10 週間
 
10,000ΩプラチナRTDを有する汎用pH電極
  
PHE-7352-15-PT1K
¥58,520 (税込)
(税抜価格 ¥53,200)
納期: 9 週間
 
1,000ΩプラチナRTDを有する汎用pH電極
  
PHE-7352-20-PT100
¥69,790 (税込)
(税抜価格 ¥63,445)
納期: 10 週間
 
ケーブルの100Ωと20フィートを有する汎用pH電極
  
PHE-7352-25-PT100-HT
¥85,899 (税込)
(税抜価格 ¥78,090)
納期: 9 週間
 
100ΩプラチナRTDを有する汎用pH電極、高温度基準セル、およびケーブルの25フィート
  
PHE-7352-50-PT1K
¥89,925 (税込)
(税抜価格 ¥81,750)
納期: 10 週間
 
100ΩプラチナRTDケーブルの50フィートを有する汎用pH電極
  
PHE-7352-50-PT1K-HT
¥99,319 (税込)
(税抜価格 ¥90,290)
納期: 10 週間
 
1,000Ω白金RTDを有する汎用pH電極、高温リファレンスセル、及び50フィートのケーブル
  
PHE-7352-65-PT100-AMP
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
100ΩプラチナRTD、バッテリ駆動アンプ、ケーブルの65フィートを有する汎用pH電極
耐久型ロング丈浸漬pH電極
  
PHE-7353-15
¥54,044 (税込)
(税抜価格 ¥49,131)
納期: 6 週間
 
汎用pH電極
  
PHE-7353-15-HT
¥64,152 (税込)
(税抜価格 ¥58,320)
納期: 9 週間
 
高温の基準セルを有する汎用pH電極
  
PHE-7353-15-PT100
¥68,448 (税込)
(税抜価格 ¥62,225)
納期: 9 週間
 
100ΩプラチナRTDを有する汎用pH電極
  
PHE-7353-15-PT100-SG
¥83,215 (税込)
(税抜価格 ¥75,650)
納期: 10 週間
 
100ΩプラチナRTDとソリューショングラウンドを有する汎用pH電極
  
PHE-7353-15-PT1K
¥68,448 (税込)
(税抜価格 ¥62,225)
納期: 10 週間
 
1000年ΩプラチナRTDを有する汎用pH電極
一般的なメーターとコントローラー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP24-PH
DP24-PH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
pH計
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHCN-37
PHCN-37
¥138,831 (税込)
(税抜価格 ¥126,210)
納期: 8 週間
 
pHコントローラー
標準校正液
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10
¥3,747 (税込)
(税抜価格 ¥3,406)
納期: 4 週間
 
pH10の緩衝液を500ml(1点)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10-GAL
PHA-10-GAL
¥9,360 (税込)
(税抜価格 ¥8,509)
納期: 4 週間
 
pH10の緩衝液、4L(1ガロン)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4
¥3,546 (税込)
(税抜価格 ¥3,224)
納期: 4 週間
 
pH4の緩衝液を500ml(1点)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4-GAL
PHA-4-GAL
¥8,859 (税込)
(税抜価格 ¥8,054)
納期: 4 週間
 
pHが4緩衝液、4L(1ガロン)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7
¥3,546 (税込)
(税抜価格 ¥3,224)
納期: 4 週間
 
pH7の緩衝液を500ml(1点)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7-GAL
PHA-7-GAL
¥8,859 (税込)
(税抜価格 ¥8,054)
納期: 4 週間
 
pH7の緩衝液、4L(1ガロン)
  
PHA-DI
¥4,554 (税込)
(税抜価格 ¥4,140)
納期: 2 週間
 
脱イオン水を500ml(1点)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-DI-GAL
PHA-DI-GAL
¥10,482 (税込)
(税抜価格 ¥9,529)
納期: 2 週間
 
脱イオン水、4L(1ガロン)
  
PHAB-DI
¥9,785 (税込)
(税抜価格 ¥8,895)
納期: 4 週間
 
脱イオン水を20回使用のフォイルパケット
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHAB-PH
PHAB-PH
¥9,785 (税込)
(税抜価格 ¥8,895)
納期: 2 週間
 
pHが4〜5の各単回使用ホイルパケット、pHを7のpH-10、および脱イオン水
注: 4.6 m (15') ケーブルおよび取扱説明書が付属しています。
非標準のケーブル長さが追加費用で手配可能です。
* ATCセンサーを指定します:Pt100Ω白金RTDは"-PT100"。Pt1000Ω RTDは"-PT1K"。 追加費用が発生します。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.