フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ポータブル型 pHメータ

PHH-7000シリーズ

ポータブルpHメータ | PHH-7000 | オメガエンジニアリング | PHH-7000シリーズ

ポータブルpHメータ | PHH-7000 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 迅速で高精度な測定マイクロプロセッサ式
  • 特別な視野角
  • IP67定格、防水ハウジング
  • 大型LCD­­­—pH、導電率、 温度を同時に表示
  • 1キーボード校正
  • 自動温度補償
  • データ保持および最小/ 最大を含む多機能性
  • 低バッテリーインジケータ
  • 10分間の不使用で自動電源オフ
pH計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

PHH-7011、PHH-7200およびCDH-7021は操作が容易で、交換可能なセンサを備えています。PHH -7200は、pHや導電率を測定することができ、どのセンサが設置されているかを自動的に認識します。キットには便利なキャリーケース、標準液または校正液が付属しています。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHH-7011
PHH-7011
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ポータブル型 pHメータ、pH:-2〜16
  
CDH-7021
¥30,261 (税込)
(税抜価格 ¥27,510)
納期: 2 週間
 
導電率ポケットテスター
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHH-7200
PHH-7200
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
pHおよび導電率テスター
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-7011
PHE-7011
¥12,469 (税込)
(税抜価格 ¥11,335)
納期: 2 週間
 
交換用pH電極
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDE-7021
CDE-7021
¥10,846 (税込)
(税抜価格 ¥9,860)
納期: 2 週間
 
交換用導電率センサ
  
ORE-7011
¥23,133 (税込)
(税抜価格 ¥21,030)
納期: 2 週間
 
オプションORP電極
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4
¥3,546 (税込)
(税抜価格 ¥3,224)
納期: 4 週間
 
pH4 標準液、475 mL
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7
¥3,546 (税込)
(税抜価格 ¥3,224)
納期: 4 週間
 
pH7 標準液、475 mL
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10
¥3,747 (税込)
(税抜価格 ¥3,406)
納期: 4 週間
 
pH10 標準液、475 mL
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDSA-1413
CDSA-1413
¥8,950 (税込)
(税抜価格 ¥8,136)
納期: 5 週間
 
1413 umho導電率ソリューション
注: 校正液、4個の単4電池、ストラップ、ハードキャリーケース、 取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.