フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

経済的なpH計およびpH/mV計  - Discontinued

PHH222シリーズ

経済的なpH計およびpH/mV計 | PHH222シリーズ

経済的なpH計およびpH/mV計

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • The PHH222 series has been discontinued. Please see the PHH444 Handheld pH/mV Meter and pH Electrode Kit as a possible alternative or contact department.
  • 人間工学的な設計
  • 防沫フロント
  • 操作が容易
  • 標準RS232出力
pH計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

ポータブルpH計のPHH222により、基本的なpH/mV測定のための便利な機能がお手頃な価格で利用できます。OMEGA™ PHH222ポータブルpH計は操作が容易です。

特性
測定: pH/mV/温度
精度: ±(0.02 pH + 2 d) ±(0.5% + 2 d)
ディスプレイ: 51 x 32 mm、デュアル機能LCD、
15 mm (0.6") 桁数
範囲: 0~14/-1999~1999 mV
分解能: 0.01 pH/ 1 mV
入力インピーダンス: 1012 Ω
温度: 手動または自動、0~65°C
補償: (温度プローブ)
データ出力: RS232
データ保持: あり
サンプリング時間: 約0.8秒
動作温度: 0~50°C (32~122°F)
動作湿度: 80% RH未満
メモリーリコール: 最大/最小
電源: 9V電池 (付属)
電力消費: 約8 mA
電極接続: BNC
寸法: 205 x 68 x 30 mm (8.1 x 2.7 x 1.2")
重量: 250 g (0.55 lb)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHH222
PHH222
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RS232 pH/mV メーター/温度
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSWCABLE
SWCABLE
¥33,281 (税込)
(税抜価格 ¥30,255)
納期: 2 週間
 
RS232ケーブルとWindowsのソフトウェア
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-1311
PHE-1311
¥20,813 (税込)
(税抜価格 ¥18,921)
納期: 2 週間
 
ラボ用pH電極
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-1411
PHE-1411
¥26,180 (税込)
(税抜価格 ¥23,800)
納期: 4 週間
 
ダブルジャンクショ​​ンラボ用pH電極
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHWT-SD1-ATC
HHWT-SD1-ATC
¥13,699 (税込)
(税抜価格 ¥12,454)
納期: 2 週間
 
温度プローブ:PHH222
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-1411-6FT
PHE-1411-6FT
¥29,007 (税込)
(税抜価格 ¥26,370)
納期: 10 週間
 
6フィートのケーブルでダブルジャンクショ​​ンpHのラボ用電極
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4
¥3,546 (税込)
(税抜価格 ¥3,224)
納期: 2 週間
 
pH4 校正液
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7
¥3,546 (税込)
(税抜価格 ¥3,224)
納期: 2 週間
 
pH7 校正液
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10
¥3,747 (税込)
(税抜価格 ¥3,406)
納期: 2 週間
 
pH10 校正液
  
MN1604
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
交換用の9V電池
注: 取扱説明書および9V電池が付属しています。 プローブは別売です。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.