フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

工業用pH 2線4~20 mAトランスミッター

PHTX-212/PHTX-014

工業用pH 2線4~20 mAトランスミッター | PHTX-212/PHTX-014

工業用pH 2線4~20 mAトランスミッター

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 絶縁または非絶縁モデルの選択が可能
  • 4~20 mA 出力
  • 手動または自動の温度補償
工業用:電極 / 校正液 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

モデルPHTX-014 pH 2線トランスミッターは、測定されたpHに比例する、4~20 mA (標準) の電流出力を供給します。小型でカプセル化の構造により、設置が容易で、BNCコネクター付きのpH電極に適合します。Pt1000ΩRTDを使用する温度補償は、手動または自動で行われます。
PHTX-212は、基本的にはPHTX-014と同じ製品ですが、異なる点は 2~12 pH範囲に対応していることです。この計器は、記録計とともに使用する用途、あるいは出力を10区分に分割する必要がある用途で、非常によく利用されています。
PHTX-ORPは、0~2000 mV範囲対応のORP電極入力です。
PHTX-11の機能には、NEMA-4Xハウジング、継続的pH読み取りおよびミリアンプ単位の直接対応読み出しを備えた一体型LCDディスプレイ が含まれ、便利なプッシュボタンスイッチで操作を 行います。4~20 mA出力信号 は、ユーザーが1~14 pH単位増分の特定pH範囲に合わせてスケールの設定を行うことが 可能です。温度補償は、固定抵抗器使用の場合で手動、OMEGAの 700シリーズサーミスター使用の場合で自動となります。

特性
範囲:
    PHTX-014:
0~14 pH
PHTX-212: 2~12 pH
PHTX-ORP: 0~2000 mV
PHTX-11: 1~14 pHユニット、ユーザーによる選択可能
精度:
    PHTX-014、PHTX-212、PHTX-11:
±0.02 pH
動作温度:
    PHTX-014、PHTX-212、PHTX-ORP:
-25~70°C (-13~158°F)
PHTX-11: -10~60°C (14~140°F)
入力インピーダンス: > 1013 Ω
温度補償:
    手動:
固定抵抗器、
自動: PHTX-014、PHTX-212: Pt1000ΩRTD
PHTX-11: OMEGAのOL-700シリーズサーミスター
コネクタ: BNC
電源: 12~80 Vdc (推奨は24 Vdc)
出力:
    PHTX-014、PHTX-212、PHTX-ORP:
非絶縁4~20 mA
PHTX-11: 絶縁4~20 mA
入力出力間絶縁:
    PHTX-11:
最大600 V
寸法:
    PHTX-014:
50.8 H x 38.1 W x 24.1 mm D (2 x 1.5 x 0.95")
    PHTX-212、PHTX-ORP: 57.4 H x 38.1 W x 38.1 mm D
    (2.25 x 1.5 x 1.5")
PHTX-11: 125 H x 74.2 W x 99.6 mm D (4.92 x 2.92 x 3.92")
ディスプレイ:
    PHTX-11:
3½桁LCD
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHTX-212
PHTX-212
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
非絶縁2線pHトランスミッター、2~12 pH
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHTX-014
PHTX-014
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
非絶縁2線pHトランスミッター、0~14 pH
  
PHTX-ORP
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
非絶縁2線ORPトランスミッター
  
PHTX-11
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
絶縁の4~20 mA pHトランスミッター、 一体型ディスプレイ、NEMA-4X筐体
  
PSS-D12B
¥60,851 (税込)
(税抜価格 ¥55,319)
納期: 7 週間
 
12 or 24 Vdc電源
注: 取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.