フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

PICOMAG カラーディスプレイ、IO-Link、4-20mA、パルス、スイッチ出力または電圧出力搭載小型電磁流量計

 |
新製品

¥131,704 DMA15-AAAAA1

  • 工業用水、冷却水、温水、排水の信頼性の高い測定と監視
  • 流量、温度、導電率の同時測定
  • Bluetooth 接続により、手の届かない場所でもすぐに装置を設定可能
  • 直感的な SmartBlue アプリを介して簡単にデータにアクセス
  • IO-Link を介してすべてのフィールドバスに柔軟に統合
電磁流量計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

PIcomag – 機械流量計に代わる小型電磁流量計

可動部品なし、取り付けが簡単、メンテナンスがかからなく、高性能、そして将来にわたり使用可能な流量計を、機械式のフロート流量計やタービン流量計よりはるかに低価格で入手できるようになりました。


Bluetooth または IO-Link を介して簡単に設定できるため、試運転時間が劇的に短縮され、これまでになく簡単に取り付けることができます。これまでの製品の物理的な設置面積が非常に小さいため、2 インチのメーターでも手に持つことができます。


導電率が 10uS/cm2 を超えるすべての水性の液体に対応し、追加費用をかけずに温度や導電率を測定でき、多変数の監視機能を提供します。


非常に優れた測定センサーについても説明します。「変更しない理由」について考えてみてください。


21 世紀の流量計に不可欠な機能

自動回転表示フィールド:

最大 4 つの変数(流量、集計、導電率、温度)が表示され、取付位置と流れの方向に応じて、表示フィールドが自動的に回転します。これにより、常に値を簡単に確認できます。


SmartBlue アプリ:現場で試運転を簡単に実行。

このアプリを使用すると、設定したりデバイスデータに包括的にアクセスしたりできます。デバイスのとの通信は、IOS や Android デバイスで実行できます。


  • シンプルで簡単なナビゲーション機能により、デバイスの機能や診断機能にすばやくアクセスできます。
  • ディスプレイの出力、流れの方向、単位などの設定のための無線設定/データ検索
  • 最大 10m の距離を保ことができるため、取り付け場所の評価に頭を悩ますことはありません。

設備へのシームレスな統合を可能にする IO-Link

ある段階で、すべてのデータを取得し、スマートセンサー戦略を実施したいと考えることになります。現段階で準備できていなくても、標準機能の IO-Link 接続により、通信システムおよびプロセス自動化システムにシームレスに統合する必要があるときに Picomag が対応します。


  • すべての標準フィールドバスシステムに対応
  • 包括的なリモートデータアクセス
  • 追加の技術的な手段が不要なシンプルな設定
  • デバイス交換後の自動設定
  • シンプルな配線
  • 将来にわたり使用可能 - インダストリー 4.0 対応

Picomag – 妥協のない、最高レベルの将来も使用可能な水性液体用流量計。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
DMA15-AAAAA1
¥144,874 (税込)
(税抜価格 ¥131,704)
納期: 2 週間
 
Picomag 電磁流量計、DN15(1/2")
DMA20-AAAAA1
¥175,893 (税込)
(税抜価格 ¥159,903)
納期: 2 週間
 
Picomag 電磁流量計、DN20(3/4")
DMA25-AAAAA1
¥205,245 (税込)
(税抜価格 ¥186,586)
納期: 2 週間
 
Picomag 電磁流量計、DN25(1")
DMA50-AAAAA1
¥260,711 (税込)
(税抜価格 ¥237,010)
納期: 2 週間
 
Picomag 電磁流量計、DN50(2")
DMA15-AAACA1
¥147,772 (税込)
(税抜価格 ¥134,338)
納期: 2 週間
 
1/2" NPTF Picomag Flow Meter - No Fittings Required
DMA20-AAACA1
¥179,411 (税込)
(税抜価格 ¥163,101)
納期: 2 週間
 
3/4" NPTF Picomag Flow Meter - No Fittings Required
DMA25-AAACA1
¥209,349 (税込)
(税抜価格 ¥190,317)
納期: 2 週間
 
1" NPTF Picomag Flow Meter - No Fittings Required
DMA50-AAACA1
¥265,924 (税込)
(税抜価格 ¥241,749)
納期: 4 週間
 
2" NPTF Picomag Flow Meter - No Fittings Required
アクセサリ
71345225
¥5,381 (税込)
(税抜価格 ¥4,892)
納期: 2 週間
 
接地端子セット
71349261
¥3,851 (税込)
(税抜価格 ¥3,501)
納期: 2 週間
 
ケーブルセット 5m、ストレート、4x0.34、M12
71349262
¥5,822 (税込)
(税抜価格 ¥5,293)
納期: 2 週間
 
ケーブルセット 10m、ストレート、4x0.34、M12
71349264
¥3,851 (税込)
(税抜価格 ¥3,501)
納期: 2 週間
 
ケーブルセット 5m、90 度、4x0.34、M12
71349265
¥5,822 (税込)
(税抜価格 ¥5,293)
納期: 2 週間
 
ケーブルセット 10m、90 度、4x0.34、M12
71354741
¥956 (税込)
(税抜価格 ¥869)
納期: 2 週間
 
DN15(1/2")シールセット Picomag DMA15。2x ガスケット
71354742
¥956 (税込)
(税抜価格 ¥869)
納期: 6 週間
 
DN20(3/4")シールセット Picomag DMA20。2x ガスケット
71354745
¥876 (税込)
(税抜価格 ¥796)
納期: 2 週間
 
DN25(1")シールセット Picomag DMA25。2x ガスケット
71354746
¥2,090 (税込)
(税抜価格 ¥1,900)
納期: 6 週間
 
DN50(2")シールセット Picomag DMA50。2x ガスケット
71355698
¥25,245 (税込)
(税抜価格 ¥22,950)
納期: 9 週間
 
アダプタ G1/2" ~ G3/8" 雄ねじ、2x ガスケット
71355699
¥25,245 (税込)
(税抜価格 ¥22,950)
納期: 13 週間
 
アダプタ G1/2" ~ R3/8" 雄ねじ、2x ガスケット
71355700
¥13,130 (税込)
(税抜価格 ¥11,936)
納期: 2 週間
 
アダプタ G1/2" ~ NPT3/8" 雄ねじ、2x ガスケット
71355701
¥13,130 (税込)
(税抜価格 ¥11,936)
納期: 9 週間
 
アダプタ G1/2" ~ G1/2" 雄ねじ、2x ガスケット
71355702
¥13,130 (税込)
(税抜価格 ¥11,936)
納期: 12 週間
 
アダプタ G1/2" ~ R1/2" 雄ねじ、2x ガスケット
71355703
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
アダプタ G1/2" ~ NPT1/2" 雄ねじ、2x ガスケット
71355704
¥14,566 (税込)
(税抜価格 ¥13,242)
納期: 7 週間
 
アダプタ G1/2" ~ /1/2"TriClamp、2x ガスケット
71355705
¥16,657 (税込)
(税抜価格 ¥15,143)
納期: 13 週間
 
アダプタ G3/4" ~ R3/4" 雄ねじ、2x ガスケット
71355706
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
アダプタ G3/4" ~ NPT3/4" 雄ねじ、2x ガスケット
71355707
¥16,657 (税込)
(税抜価格 ¥15,143)
納期: 13 週間
 
アダプタ G3/4" ~ G3/4" 雄ねじ、2x ガスケット
71355708
¥15,276 (税込)
(税抜価格 ¥13,887)
納期: 12 週間
 
アダプタ G3/4" ~ 3/4" TriClamp、2x ガスケット
71355709
¥18,879 (税込)
(税抜価格 ¥17,163)
納期: 9 週間
 
アダプタ G1" ~ R1" 雄ねじ、2x ガスケット
71355710
¥19,045 (税込)
(税抜価格 ¥17,314)
納期: 2 週間
 
アダプタ G1" ~ NPT1" 雄ねじ、2x ガスケット
71355711
¥18,879 (税込)
(税抜価格 ¥17,163)
納期: 9 週間
 
アダプタ G1" ~ G1" 雄ねじ、2x ガスケット
71355712
¥23,422 (税込)
(税抜価格 ¥21,293)
納期: 6 週間
 
アダプタ G1" ~ 1" TriClamp、2x ガスケット
71355713
¥83,492 (税込)
(税抜価格 ¥75,902)
納期: 9 週間
 
アダプタ G2" ~ R1" 雄ねじ、2x ガスケット
71355714
¥83,492 (税込)
(税抜価格 ¥75,902)
納期: 13 週間
 
アダプタ G2" ~ R2" 雄ねじ、2x ガスケット
71355715
¥43,788 (税込)
(税抜価格 ¥39,807)
納期: 2 週間
 
アダプタ G2" ~ NPT1 1/2" 雄ねじ、2x ガスケット
71355716
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
アダプタ G2" ~ NPT2" 雄ねじ、2x ガスケット
71355717
¥43,416 (税込)
(税抜価格 ¥39,469)
納期: 9 週間
 
アダプタ G2" ~ G1 1/2" 雄ねじ、2x ガスケット
71355718
¥43,416 (税込)
(税抜価格 ¥39,469)
納期: 9 週間
 
アダプタ G2" ~ G2" 雄ねじ、2x ガスケット
71355719
¥43,788 (税込)
(税抜価格 ¥39,807)
納期: 9 週間
 
アダプタ G2" ~ 2" TriClamp、2x ガスケット
71355720
¥43,416 (税込)
(税抜価格 ¥39,469)
納期: 9 週間
 
アダプタ G2" ~ 2" Victaulic、2x ガスケット
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.