フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ネジ付シース測温抵抗体
耐熱:50〜500℃

PR-24

ネジ付シース測温抵抗体 | PR-24 
 | PR-24

ネジ付シース測温抵抗体 | PR-24

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 保護等級:IP65
  • 316ステンレス鋼
  • 頑丈な鉱物絶縁の構成
  • Pt100およびPt1000がオプションで可能
  • 高精度、Pt100 クラスA、4線の構成 (標準)
  • 最高温度: 500°C (932°F) プロセス、 125°C (257°F) コネクター
  • 最低温度: -50°C (-58°F) プロセス、 -30°C (-22°F) コネクター
  • 圧力定格: 150Bar
  • 標準以外のシースの長さも注文可能ーページ下の「注文」表の注参照
測温抵抗体 (RTD) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OmegaのPR-24シリーズRTDプローブは、簡単な取り付けおよび素早い交換のために、工業標準のマイクロDINコネクターを備えています。
ステンレス鋼シースおよび一体型ネジ構成の保護等級:IP65コネクターは、厳しい工業環境での使用に最適です。
標準プロセスネジは、G¼"、G½"、¼" NPTおよび½" NPTです。他のネジタイプについても、ご要望に応じます。

特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
インチ単位で標準の長さ
  
PR-24-3-100-A-1/4-1/4-6
¥43,648 (税込)
(税抜価格 ¥39,680)
納期: 2 週間
 
PT100 4線クラスプローブ1/4 "径、6" L、1/4 "NPTスレッド
  
PR-24-3-100-A-1/4-1/8-6
¥47,289 (税込)
(税抜価格 ¥42,990)
納期: 2 週間
 
PT100 4線式クラスプローブ、1/8 "径。、6" Lを、1/4 "NPTねじ
  
PR-24-3-100-A-1/2-1/4-6
¥36,229 (税込)
(税抜価格 ¥32,935)
納期: 6 週間
 
PT100 4線クラスプローブ1/4 "径、6" L、1/2 "NPTスレッド
  
PR-24-3-100-A-1/2
¥33,149 (税込)
(税抜価格 ¥30,135)
納期: 2 週間
 
1/2 "NPTねじ付きPT100 4線式クラスパイププラグプローブ
計量g糸でのミリメートルでの標準の長さ
  
PR-24-3-100-A-G1/4-6-150
¥40,898 (税込)
(税抜価格 ¥37,180)
納期: 2 週間
 
銅シーリングワッシャー付きPT100 4線式クラスプローブ、6ミリメートル径。、150ミリメートルLは、G1 / 4 "ネジ
  
PR-24-3-100-A-G1/4-3-150
¥40,574 (税込)
(税抜価格 ¥36,885)
納期: 2 週間
 
銅シーリングワッシャー付きPT100 4線式クラスプローブ、3ミリメートル径。、150ミリメートルLは、G1 / 4 "ネジ
  
PR-24-3-100-A-G1/2-6-150
¥42,686 (税込)
(税抜価格 ¥38,805)
納期: 3 週間
 
銅シーリングワッシャー付きPT100 4線式クラスプローブ、6ミリメートル径。、150ミリメートルLは、G1 / 2 "スレッド
  
PR-24-3-100-A-G1/2-3-150
¥41,509 (税込)
(税抜価格 ¥37,735)
納期: 6 週間
 
銅シーリングワッシャー付きPT100 4線式クラスプローブ、3ミリメートル径。、150ミリメートルLは、G1 / 2 "スレッド
  
PR-24-3-100-A-1/2-1/8-6
¥41,509 (税込)
(税抜価格 ¥37,735)
納期: 5 週間
 
PT100 4線式クラスプローブ、1/8 "径。、6" Lを、1/2 "NPTねじ
  
PR-24-3-100-A-G1/4
¥32,285 (税込)
(税抜価格 ¥29,350)
納期: 2 週間
 
銅シーリングワッシャー付きG1 / 4 "ネジとPT100 4線式クラスパイププラグプローブ
アクセサリー
  
PR-24-CON-5M
¥10,434 (税込)
(税抜価格 ¥9,485)
納期: 2 週間
 
4コアPVCの5メートル(16.4')と配線済みのマイクロのDINコネクタは、錫メッキ銅Overbraidで絶縁電線
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-24-CON-10M
PR-24-CON-10M
¥17,826 (税込)
(税抜価格 ¥16,205)
納期: 6 週間
 
4コアPVCの10メートル(32.8')と配線済みのマイクロのDINコネクタは、錫メッキ銅線overbraidで絶縁電線
  
CSW-1/4
¥457 (税込)
(税抜価格 ¥415)
納期: 2 週間
 
G 1/4 "のスレッドの銅シーリングワッシャー
  
CSW-1/2
¥809 (税込)
(税抜価格 ¥735)
納期: 2 週間
 
G1.2」スレッドの銅シーリングワッシャー
  
EXTT-4CUI-24S-15M
¥33,033 (税込)
(税抜価格 ¥30,030)
納期: 7 週間
 
4芯延長ケーブル、3365 0.2ミリメートル。 PFAは絶縁されている。 15メートル(49.2')
注: PR-24プローブには、 0.34 mm2までの線接続用のネジ端子付きマイクロDIN組み合わせコネクターが付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.