フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ネジ付シース測温抵抗体 | 耐熱:-50~250ºC | PR-25CU

PR-25CU

ネジ付シース測温抵抗体 | PR-25CU | オメガエンジニアリング
 | PR-25CU

ネジ付シース測温抵抗体 | PR-25CU | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 熱応答向上のために 銅合金先端の内側 に素子を配置
  • 316Lステンレス鋼シース およびハウジング
  • 軸受温度および保護管での測定用として使用可能
  • 動作温度センサ: -50~250ºC (-58~482ºF) コネクター:-50~85°C (-58~185°F)
  • 応答時間 (標準): 63.2%の場合6秒、 50%の場合5秒、 90%の場合11秒 [0.91m (3') /秒の水面]
測温抵抗体 (RTD) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

このRTDセンサは応答速度の短縮とより良い温度測定を可能にします。保護管や軸受温度の測定など、測定対象にさらされることのないセンサ用途に特に重要です。
M12コネクタは、すべての用途で安全な接続を提供します。プローブはストレート式、または ½、⅜および¼ NPT のネジ取り付け式のものを注文できます。プローブはミリサイズ、M8x1およびM10x1取り付けネジがあります。

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Extension Cables (See Links at Bottom of Page)
Fractional Sizes
Metric Sizes
  
M12-Handle-A
¥33,232 (税込)
(税抜価格 ¥30,211)
納期: 7 週間
 
Handle Accessory for PR-25CUA Probe
  
M12C-PUR-4-R-F-2
¥5,660 (税込)
(税抜価格 ¥5,145)
納期: 2 週間
 
M12 Extension Cable, Right Angled Female PVC Overmolded Connector With PUR Insulated Cable 2 meters long
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PUR-4-R-F-5
M12C-PUR-4-R-F-5
¥6,303 (税込)
(税抜価格 ¥5,730)
納期: 2 週間
 
M12 Extension Cable, Right Angled Female PVC Overmolded Connector With PUR Insulated Cable 5 meters long
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PUR-4-S-F-2
M12C-PUR-4-S-F-2
¥4,754 (税込)
(税抜価格 ¥4,322)
納期: 2 週間
 
M12 Extension Cable, Straight Female PVC Overmolded Connector With PUR Insulated Cable 2 meters long
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PUR-4-S-F-5
M12C-PUR-4-S-F-5
¥5,823 (税込)
(税抜価格 ¥5,294)
納期: 3 週間
 
M12 Extension Cable, Straight Female PVC Overmolded Connector With PUR Insulated Cable 5 meters long
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-R-F-10
M12C-PVC-4-R-F-10
¥7,028 (税込)
(税抜価格 ¥6,389)
納期: 2 週間
 
M12 Extension Cable, Right Angled Female PVC Overmolded Connector With PVC Insulated Cable 10 meters long
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-R-F-5
M12C-PVC-4-R-F-5
¥5,973 (税込)
(税抜価格 ¥5,430)
納期: 2 週間
 
M12 Extension Cable, Right Angled Female PVC Overmolded Connector With PVC Insulated Cable 5 meters long
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-S-F-10
M12C-PVC-4-S-F-10
¥7,028 (税込)
(税抜価格 ¥6,389)
納期: 2 週間
 
M12 Extension Cable, Straight Female PVC Overmolded Connector With PVC Insulated Cable 10 meters long
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-S-F-5
M12C-PVC-4-S-F-5
¥5,973 (税込)
(税抜価格 ¥5,430)
納期: 2 週間
 
M12 Extension Cable, Straight Female PVC Overmolded Connector With PVC Insulated Cable 5 meters long
  
M12CM-T24SSPC-RF-10
¥27,951 (税込)
(税抜価格 ¥25,410)
納期: 2 週間
 
M12 Molded Cable with High Temperature Molded Right Angled Female Connector and 10 Meters Long FEP Insulated Cable
  
M12CM-T24SSPC-RF-15
¥36,350 (税込)
(税抜価格 ¥33,045)
納期: 5 週間
 
M12 Molded Cable with High Temperature Molded Right Angled Female Connector and 15 Meters Long FEP Insulated Cable
  
M12CM-T24SSPC-RF-2
¥17,232 (税込)
(税抜価格 ¥15,665)
納期: 2 週間
 
M12 Molded Cable with High Temperature Molded Right Angled Female Connector and 2 Meter Long FEP Insulated Cable
  
M12CM-T24SSPC-RF-20
¥44,061 (税込)
(税抜価格 ¥40,055)
納期: 5 週間
 
M12 Molded Cable with High Temperature Molded Right Angled Female Connector and 20 Meters Long FEP Insulated Cable
  
M12CM-T24SSPC-RF-5
¥20,999 (税込)
(税抜価格 ¥19,090)
納期: 2 週間
 
M12 Molded Cable with High Temperature Molded Right Angled Female Connector and 5 Meters Long FEP Insulated Cable
  
M12CM-T24SSPC-SF-10
¥28,639 (税込)
(税抜価格 ¥26,035)
納期: 5 週間
 
M12 Molded Cable with High Temperature Molded Straight Female Connector and 10 Meters Long FEP Insulated Cable
  
M12CM-T24SSPC-SF-15
¥35,250 (税込)
(税抜価格 ¥32,045)
納期: 5 週間
 
M12 Molded Cable with High Temperature Molded Straight Female Connector and 15 Meters Long FEP Insulated Cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12CM-T24SSPC-SF-2
M12CM-T24SSPC-SF-2
¥17,232 (税込)
(税抜価格 ¥15,665)
納期: 2 週間
 
M12 Molded Cable with High Temperature Molded Straight Female Connector and 2 Meter Long FEP Insulated Cable
  
M12CM-T24SSPC-SF-20
¥48,241 (税込)
(税抜価格 ¥43,855)
納期: 2 週間
 
M12 Molded Cable with High Temperature Molded Straight Female Connector and 20 Meters Long FEP Insulated Cable
  
M12CM-T24SSPC-SF-5
¥22,715 (税込)
(税抜価格 ¥20,650)
納期: 2 週間
 
M12 Molded Cable with High Temperature Molded Straight Female Connector and 5 Meters Long FEP Insulated Cable
  
PR-25CUA-3-100-A-1/4-0600-M12
¥34,958 (税込)
(税抜価格 ¥31,780)
納期: 7 週間
 
Straight sheath, Class A, 100 Ohm, 1/4" diameter, 6" long, M12 male connector
  
PR-25CUB-3-100-A-1/4-0600-M12
¥30,371 (税込)
(税抜価格 ¥27,610)
納期: 7 週間
 
Straight sheath with 1/2 NPT mounting, Class A, 100 Ohm, 1/4" diameter, 6" long, M12 male connector
  
PR-25CUC-3-100-A-1/4-0600-M12
¥30,371 (税込)
(税抜価格 ¥27,610)
納期: 7 週間
 
Straight sheath with 3/8 NPT mounting, Class A, 100 Ohm, 1/4" diameter, 6" long, M12 male connector
  
PR-25CUD-3-100-A-1/4-0600-M12
¥31,317 (税込)
(税抜価格 ¥28,470)
納期: 7 週間
 
Straight sheath with 1/4 NPT mounting, Class A, 100 Ohm, 1/4" diameter, 6" long, M12 male connector
  
PR-25CUE-3-100-A-M6-M150-M12
¥30,371 (税込)
(税抜価格 ¥27,610)
納期: 7 週間
 
Straight sheath with M8x1 mounting thread, Class A, 100 Ohm, 6 mm diameter, 150 mm long, M12 male connector
  
PR-25CUF-3-100-A-M6-M150-M12
¥30,371 (税込)
(税抜価格 ¥27,610)
納期: 7 週間
 
Straight sheath with M10x1 mounting thread, Class A, 100 Ohm, 6 mm diameter, 150 mm long, M12 male connector
  
PR-25CUG-3-100-A-M6-M150-M12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Straight sheath with G1/2 mounting thread, Class A, 100 Ohm, 6 mm diameter, 150 mm long, M12 male connector
  
PR-25CUH-3-100-A-M6-M150-M12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Straight sheath with G1/4 mounting thread, Class A, 100 Ohm, 6 mm diameter, 150 mm long, M12 male connector
注: 150 mm以上の長さの場合は、型番の"-M150"を必要な長さに変更します。150mm以上の場合のインチあたりの追加費用がかかります。
4.5 mm外径の場合は、型番の"-M6"を"-M4.5"に変更します。追加費用はかかりません。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Mounting :
A : Straight sheath
B : Straight sheath with 1/2 NPT mounting
C : Straight sheath with 3/8 NPT mounting
D : Straight sheath with 1/4 NPT mounting
E : Straight sheath with M8x1 mounting thread
F : Straight sheath with M10x1 mounting thread
G : Straight sheath with G1/2 mounting thread
H : Straight sheath with G1/4 mounting thread

(2) RTD :
100 : 100 OHM
1000 : 1000 OHM

(3) Class Element :
A : Class A Element
B : Class B Element

(4) Diameter :
1/4 : 1/4 in
3/16 : 3/16 in
M6 : 6 mm
M4.5 : 4.5 mm

(5) Length :
0600 : 6 inch Length
M150 : 150 mm Length
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.