フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ネジ付シース測温抵抗体(M12型)
耐熱:-50~500°C

PR-31シリーズ

高温M12成型 コネクタ付きRTDプローブインチサイズとミリサイズ | PR-31シリーズ

高温M12成型 コネクタ付きRTDプローブインチサイズとミリサイズ

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • -50~500°C (-58~932°F) プローブ温度範囲
  • -50~260°C (-58~500°F) コネクタ温度範囲
  • 100Ω および1000Ω値の選択が可能
  • インチとミリ外径の316ステンレス鋼プローブ
  • IP65成形4ピンM12コネクタ
  • ASTM-E1137規格で検査振動: 5~500 Hzで3G
  • 推奨最小曲げ半径 (2x プローブ外径)プローブ先端より65mm以降、曲げ可能
測温抵抗体 (RTD) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The PR-31 series RTD temperature sensors feature a high temperature connector for application environments of up to
260°C (500°F). The new PR-31 series is contructed with our mineral insulated cable to offer the option of bending the probe in the field. The suggested bend radius is 2x the probe diameter.
The PR-31 series are ideal temperature probes for the automation industry, food and beverage, chemical and industrial markets.
These RTD sensors can be used in any 2, 3 or 4-wire application by selecting one of the two available wiring arrangements (see the wiring diagrams below) and using only those wires needed for your connection. This allows for simplified, trouble free installation with any existing application. This also allows the PR-31 series sensor to be used for a wide variety of replacement applications since it can be connected as-is with just about any measurement or control equipment available when combined with a 4-pin female M12 connector extension or patch cable.

 

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Standard 100 OHM RTD
  
PR-31-3-100-A-1/4-0600-M12-1
¥24,772 (税込)
(税抜価格 ¥22,520)
納期: 5 週間
 
Probe Length 6", Element Specification Pt100, Class A
  
PR-31-3-100-A-1/4-0600-M12-2
¥24,299 (税込)
(税抜価格 ¥22,090)
納期: 5 週間
 
Probe Length 6", Element Specification Pt100, Class A, Wiring Option 2
  
PR-31-3-100-A-1/4-1200-M12-1
¥26,411 (税込)
(税抜価格 ¥24,010)
納期: 5 週間
 
Probe Length 12", Element Specification Pt100, Class A, Wiring Option 1
Standard 1000 OHM RTD
  
PR-31-3-1000-A-1/4-0600-M12-1
¥24,772 (税込)
(税抜価格 ¥22,520)
納期: 5 週間
 
Probe Length 6", Element Specification Pt1000, Class A
  
PR-31-3-1000-A-1/4-0600-M12-2
¥24,772 (税込)
(税抜価格 ¥22,520)
納期: 2 週間
 
Probe Length 6", Element Specification Pt1000, Class A Wiring Opton 2
Metric
  
PR-31-3-100-A-M6-0150-M12-1
¥24,299 (税込)
(税抜価格 ¥22,090)
納期: 5 週間
 
Probe Length 150 mm, Element Specification Pt100, Class A
  
PR-31-3-100-A-M6-0150-M12-2
¥24,299 (税込)
(税抜価格 ¥22,090)
納期: 5 週間
 
Probe Length 150 mm, Element Specification Pt100, Class A, Wiring Option 2
Cables
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PUR-4-S-F-2
M12C-PUR-4-S-F-2
¥3,994 (税込)
(税抜価格 ¥3,631)
納期: 2 週間
 
Extension Cable, 4-Wire Polyurethane Insulated, 2 meters (6.5') Long With Flying Leads One End
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PUR-4-S-F-5
M12C-PUR-4-S-F-5
¥4,893 (税込)
(税抜価格 ¥4,448)
納期: 2 週間
 
Extension Cable, 4-Wire Polyurethane Insulated, 5 meters (16.4') Long With Flying Leads One End
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-S-F-5
M12C-PVC-4-S-F-5
¥4,884 (税込)
(税抜価格 ¥4,440)
納期: 5 週間
 
Extension Cable, 4-Wire PVC Insulated, 5 meters (16.4') Long With Flying Leads One End
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSLK-14-14
SSLK-14-14
¥4,687 (税込)
(税抜価格 ¥4,261)
納期: 2 週間
 
Stainless Steel Compression Fitting with 1/4NPT thread
注: オプションの2配線の場合は、型番中の"-1"を"-2"に変更してください。追加費用はかかりません。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Resistance :
100 : 100 Ohm
1000 : 1000 Ohm

(2) Diameter :
1/4 : 1/4 Inch
M6 : 6 mm

(3) Length (Custom lengths available) :
0600 : 6 Inch
1200 : 12 Inch
0150 : 150 mm
0250 : 250 mm

(4) Wiring Option :
1 : Wiring Option 1
2 : Wiring Option 2
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.