フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

PT シリーズ

コネクターツイストロック式 | PT シリーズ

コネクターツイストロック式

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 頑丈なアルミニウム製シェル
  • 耐熱温度125°C (257°F)
  • 張力緩和ケーブルクランプ
  • 確実なはんだ接点
  • #20 AWG ワイヤーサイズ
  • 高伝導性 金めっき接点
圧力変換器 (アクセサリ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA™ PTシリーズコネクターを使えば多導体ケーブルで.圧力トランスデューサーを関連機器効果的に接続できます。はんだ接点は信号回路または電力回路を確実接続するように設計されています。幅広い使用温度範囲のコネクターを取り揃えており、殆んどの産業用途に使用できます。

特性
絶縁抵抗 @ 25°C (77°F): 5000 MΩ min
電圧降下: #20接点、#20線、最大 7.5 A、55 mV
気圧: 30 psi (2 bar)
-55°C (-67°F)
耐久性: 着脱500サイクル
シェル: アルミニウム製合金、0.0003カドミウムプレート、オリーブ色のくすんだクロム酸塩
絶縁管: すべてネオプレン、 PCS06E10-6Sのシリコンを除く
接点: 高伝導性銅合金、0.000050金
めっき銅
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
PT01F10-6P-R
¥7,311 (税込)
(税抜価格 ¥6,646)
納期: 2 週間
 
6オスコンタクト、-55〜125℃(257Fへ-67)の温度範囲で、環境保護されたコネクタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥7,721 (税込)
(税抜価格 ¥7,019)
納期: 13 週間
 
6メス、-55〜125℃(-67 257Fまで)の温度範囲で、環境保護されたコネクタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT01F8-4P
PT01F8-4P
¥5,735 (税込)
(税抜価格 ¥5,214)
納期: 2 週間
 
4オスコンタクト、-55〜125℃(257Fへ-67)の温度範囲で、環境保護されたコネクタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06A-10-6S(SR)
PT06A-10-6S(SR)
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
6メス、-55〜125℃(257Fへ-67)の温度範囲で屋内用コネクタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F8-4S
PT06F8-4S
¥6,886 (税込)
(税抜価格 ¥6,260)
納期: 9 週間
 
4メス、-55〜125℃(257Fへ-67)の温度範囲での屋内コネクタ
  
PT06F8-4SG
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
4メス、-55〜125℃(-67 257Fまで)の温度範囲で、環境保護されたコネクタ
  
PTS06A-10-6S
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
6メス、-55℃〜150℃(-67 to302F)温度範囲の拡張温度範囲でのコネクタ
ねじ式内部高温コネクタ
  
PCS06E10-6S
¥63,877 (税込)
(税抜価格 ¥58,070)
納期: 6 週間
 
204Cの温度範囲-55(-67 399Fまで)
注: "P" 追加型番はオスピン、"S" 追加型番はメスソケットを表します。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.