フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

USB型圧力センサ、2.5 Kpa〜34.5 Mpa

PX409-USBH

USB型圧力センサ、2.5 Kpa〜34.5 Mpa | PX409-USBH | PX409-USBH

USB型圧力センサ、2.5 Kpa〜34.5 Mpa | PX409-USBH

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 1000回測定/秒
  • 微細加工シリコンセンサ
  • 接液部は316L SS
  • 高精度の±0.08% BSL
  • 長期間にわたって優れた安定性
  • USB 2.0以前に対応
  • 標準のUSB コネクタ端子
  • 耐衝撃、耐振定格
  • 二次格納容器による高耐久性
圧力センサ (圧力変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

PX409高速USBHシリーズはコンピュータに直接接続できます。無料のPCソフトウェアを使用すると、データをグラフ化、記録、表示、出力して分析することができます。また、.NET API、コマンドラインアクセスのコマンドセットも含まれます。

微細加工シリコン設計は、実験室での圧力測定またはレベル測定、テストプラットフォーム、バイオ/製薬産業はもちろん、高耐久性で高精度のトランスデューサを必要とする産業用途に適しています。この微細加工シリコンセンサは、±0.08%の超高精度、-29 ~ 85℃の広い補償範囲を備え、非常に安定したトランスデューサを実現します。モジュール構造のため、ほとんどの設定と器具を迅速に納入可能です。

テクニカルガイド: 圧力センサ (変換器)の選択ガイド
ケーススタディ: 圧力センサ (変換器)で蛇の圧力測定

仕様
精度:0.08% BSL(直線性、ヒステリシス、反復性を総合)
分解能:最大5.5 桁
温度補償( 補償範囲):
 スパン: 範囲 > 345 mbar:± 0.5%
     範囲 ≤ 345 mbar:± 1.0%
 ゼロ: 範囲 > 345 mbar:± 0.5%
    範囲 ≤ 345 mbar:± 1.0%
最小絶縁分離:
 100 M Ω @ 50 Vdc ケースからセンサ
 2 M Ω @ 50 Vdc ケースから出力端子
圧力サイクル:最低100 万回
長期安定性 (1 年):± 0.1% FS 標準
A/D 変換:24 ビット
衝撃:50 g、11 mS 正弦半波、垂直軸と水平軸
振動:5-2000-5 Hz、30 分サイクル、L カーブ、ミル規格810
図514-2-2、垂直軸と水平軸
帯域幅:DC から1000 回更新/ 秒標準( ± 3%)
電力消費:0.35 W 標準

差圧モデル
範囲:単方向 25 mbar ~ 69 bar
ライン/ 静圧力:両側に同時に最大35.5bar
高圧側格納容器圧力 ( 差圧):
ウェット/ドライ・ウェット/ ウェット:
 24 ~ 345mbar:最大 69bar
 1 ~ 69bar:最大 206.8bar
過圧(差圧)
ウェット/ドライおよびウェット/ ウェット:
 25:248 mbar
 69 mbar:最大414 mbar
 172 mbar ~ 51.7bar:スパンの4 倍
 69 bar:最大206.8 bar
重量:227 g
ライン圧力:35.5bar
器具:¼-18 NPT オス



* セキュリティ設定等でソフトウェアやドライバのインストールが正常にできない場合は、こちらのファイルをご利用ください。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
PX409-USBモデルを
ご注文の場合は部品番号ビルダーをご利用ください。
PXM409-025HGUSBH
¥214,179 (税込)
(税抜価格 ¥194,708)
納期: 11 週間
 
USB型圧力変換器、ゲージ圧、定格容量:0〜2.5 kPa
PXM409-070HGUSBH
¥203,742 (税込)
(税抜価格 ¥185,220)
納期: 11 週間
 
USB型圧力変換器、ゲージ圧、定格容量:0〜7 kPa
PXM409-170HGUSBH
¥214,179 (税込)
(税抜価格 ¥194,708)
納期: 11 週間
 
USB型圧力変換器、ゲージ圧、定格容量:0〜17 kPa
PXM409-350HGUSBH
¥188,975 (税込)
(税抜価格 ¥171,795)
納期: 11 週間
 
USB型圧力変換器、ゲージ圧、定格容量:0〜35 kPa
PXM409-001BGUSBH
¥179,864 (税込)
(税抜価格 ¥163,513)
納期: 2 週間
 
USB型圧力変換器、ゲージ圧、定格容量:0〜100 kPa
PXM409-070BAUSBH
¥198,658 (税込)
(税抜価格 ¥180,598)
納期: 11 週間
 
USB型圧力変換器、絶対圧、定格容量:7 MPa
PXM409-100BAUSBH
¥198,658 (税込)
(税抜価格 ¥180,598)
納期: 11 週間
 
USB型圧力変換器、絶対圧、定格容量:10 MPa
PXM409-175BAUSBH
¥188,975 (税込)
(税抜価格 ¥171,795)
納期: 11 週間
 
USB型圧力変換器、絶対圧、定格容量:17.5 MPa
PXM409-245BAUSBH
¥188,975 (税込)
(税抜価格 ¥171,795)
納期: 11 週間
 
USB型圧力変換器、絶対圧、定格容量:24.5 MPa
PXM409-350BAUSBH
¥188,975 (税込)
(税抜価格 ¥171,795)
納期: 11 週間
 
USB型圧力変換器、絶対圧、定格容量:35 MPa
PXM409-170HVUSBH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
USB型圧力変換器、真空圧、定格容量:17 kPa
PXM409-350HVUSBH
¥218,504 (税込)
(税抜価格 ¥198,640)
納期: 11 週間
 
USB型圧力変換器、真空圧、定格容量:35 kPa
PXM409-001BVUSBH
¥219,714 (税込)
(税抜価格 ¥199,740)
納期: 11 週間
 
USB型圧力変換器、真空圧、定格容量:100 kPa
PXM409-170HCGUSBH
¥242,171 (税込)
(税抜価格 ¥220,155)
納期: 11 週間
 
USB型圧力変換器、連成圧、定格容量:±17 kPa
PXM409-350HCGUSBH
¥228,726 (税込)
(税抜価格 ¥207,933)
納期: 11 週間
 
USB型圧力変換器、連成圧、定格容量:±35 kPa
PXM409-001BCGUSBH
¥227,469 (税込)
(税抜価格 ¥206,790)
納期: 11 週間
 
USB型圧力変換器、連成圧、定格容量:±100 kPa
PXM409-32HBUSBH
¥238,027 (税込)
(税抜価格 ¥216,388)
納期: 11 週間
 
USB型圧力変換器、気圧、0〜1100 hPa
PXM409-16HBUSBH
¥254,533 (税込)
(税抜価格 ¥231,394)
納期: 11 週間
 
USB型圧力変換器、気圧、550〜100 hPa
PXM409-26HBUSBH
¥254,533 (税込)
(税抜価格 ¥231,394)
納期: 11 週間
 
USB型圧力変換器、気圧、880〜1100 hPa
注: 5ポイントNISTトレース校正証明書、USBコネクタ付ケーブル、 無料でダウンロードできるPCソフトウェアが付属しています。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 定格容量 :
10W : 0〜2.5 kPa
001 : 0〜6.9 kPa
2.5 : 0〜17.2 kPa
005 : 0〜34.5 kPa
015 : 0〜0.1 MPa
030 : 0〜0.2 MPa
050 : 0〜0.3 MPa
075 : 0〜0.5 Mpa
100 : 0〜0.7 kPa
150 : 0〜1 MPa
250 : 0〜1.7 MPa
500 : 0〜3.4 MPa
750 : 5.1 Mpa
1.0K : 0〜6.9 MPa
1.5K : 10 Mpa
2.5K : 0〜17 MPa
3.5K : 0〜24 MPa
5.0K : 0〜34 MPa
16 : 55 ~ 110 kPa (気圧のみ)
26 : 88~110 kPa (気圧のみ)
32 : 0 ~ 110 kPa (気圧のみ)

(2) 圧力タイプ :
G : ゲージ圧
A : 絶対圧
CG : 連成ゲージ圧
V : 真空圧 (負圧)
B : 気圧
DDU : 液体空気用
DWU : 液体用
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.