フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

密閉ゲージ圧力変換器
定格容量:689〜34,473 kpa

PX429-SG5V

密閉ゲージ圧力変換器 | PX429-SG5V | PX429-SG5V

密閉ゲージ圧力変換器 | PX429-SG5V

商品説明

PX409シリーズの密閉シールドゲージ圧タイプは、全溶接加工ステンレススチール構造、316L接液部、コンセントのガラスおよび金属シールド (GMS)、ツイストロックコネクター (PX429) またははんだピン (PX449) 端子を備えています。 これによって、確実に機器を外部環境と媒体から密閉できます。 自動車または航空機のテストプラットフォーム、および高い耐久性が必要とされる環境での使用に備えて設計されています。シールドゲージ圧モデルにはPX409シリーズ微細加工シリコンコアがあり、これにより大変厳しい環境での高精度、低ドリフト、長期間の安定性を実現しています。

特性
出力: mV/V、100 mV @ 10 Vdc
(レシオメトリック 5~10 Vdc)
電源電圧: 10 Vdc
入力/出力抵抗: 5000 Ω ±20% 典型
精度 (リニア、ヒステリシス、再現性を含む): ±0.08% BSL 最大
ゼロバランス: ±0.5% FS 標準1% 最大 (1 psi以下では1% 標準、2% 最大)
範囲設定: ±0.5% FS 標準 1% 最大 (1 psi以下では1% 標準、2% 最大)、フィッティングを下げた状態で垂直方 向に校正
衝撃: 50 g、11 mS 正弦半波、垂直軸と水平軸
振動: 5-2000-5 Hz、30分サイクル、Lカーブ、ミル規格810 図514-2-2、垂直軸と水平軸
使用温度範囲: -45~121℃
補償温度:
    範囲 >5 psi:
-29~85°C
    範囲 ≤5 psi: -17~85°C
周囲温度の影響 ゼロ(補償範囲):
    範囲 >5 psi:
±0.5%スパン
    範囲 ≤5 psi: ±1.0%スパン
周囲温度の影響 スパン(補償範囲):
    範囲 >5 psi:
±0.5%スパン
    範囲 ≤5 psi: ±1.0%スパン
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Twist-Lock Termination
  
PX429-100SG5V
¥170,027 (税込)
(税抜価格 ¥154,570)
納期: 8 週間
 
0 to 5 Vdc Output, Sealed Gage 100psi
  
PX429-150SG5V
¥178,640 (税込)
(税抜価格 ¥162,400)
納期: 8 週間
 
0 to 5 Vdc Output, Sealed Gage 150psi
  
PX429-250SG5V
¥179,630 (税込)
(税抜価格 ¥163,300)
納期: 8 週間
 
0 to 5 Vdc Output, Sealed Gage 250psi
  
PX429-500SG5V
¥178,640 (税込)
(税抜価格 ¥162,400)
納期: 8 週間
 
0 to 5 Vdc Output, Sealed Gage 500psi
  
PX429-750SG5V
¥178,640 (税込)
(税抜価格 ¥162,400)
納期: 8 週間
 
0 to 5 Vdc Output, Sealed Gage 750psi
  
PX429-1.0KSG5V
¥178,640 (税込)
(税抜価格 ¥162,400)
納期: 8 週間
 
0 to 5 Vdc Output, Sealed Gage 1000psi
  
PX429-1.5KSG5V
¥178,640 (税込)
(税抜価格 ¥162,400)
納期: 8 週間
 
0 to 5 Vdc Output, Sealed Gage 1500psi
  
PX429-2.5KSG5V
¥178,640 (税込)
(税抜価格 ¥162,400)
納期: 8 週間
 
0 to 5 Vdc Output, Sealed Gage 2500psi
  
PX429-3.5KSG5V
¥178,640 (税込)
(税抜価格 ¥162,400)
納期: 8 週間
 
0 to 5 Vdc Output, Sealed Gage 3500psi
  
PX429-5.0KSG5V
¥178,640 (税込)
(税抜価格 ¥162,400)
納期: 8 週間
 
0 to 5 Vdc Output, Sealed Gage 5000psi
Glass to Metal Seal Pins
  
PX449-100SG5V
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0 to 5 Vdc Output, Sealed Gage 100psi
  
PX449-150SG5V
¥178,640 (税込)
(税抜価格 ¥162,400)
納期: 8 週間
 
0 to 5 Vdc Output, Sealed Gage 150psi
  
PX449-250SG5V
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0 to 5 Vdc Output, Sealed Gage 250psi
  
PX449-500SG5V
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0 to 5 Vdc Output, Sealed Gage 500psi
  
PX449-750SG5V
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0 to 5 Vdc Output, Sealed Gage 750psi
  
PX449-1.0KSG5V
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0 to 5 Vdc Output, Sealed Gage 1000psi
  
PX449-1.5KSG5V
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0 to 5 Vdc Output, Sealed Gage 1500psi
  
PX449-2.5KSG5V
¥178,640 (税込)
(税抜価格 ¥162,400)
納期: 8 週間
 
0 to 5 Vdc Output, Sealed Gage 2500psi
  
PX449-3.5KSG5V
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0 to 5 Vdc Output, Sealed Gage 3500psi
  
PX449-5.0KSG5V
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0 to 5 Vdc Output, Sealed Gage 5000psi
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥7,721 (税込)
(税抜価格 ¥7,019)
納期: 14 週間
 
Mating connector for PX429 (sold separately)

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


注: 5ポイントNISTトレーサビリティ校正が付属しています。  互換寸法表はオンラインでご確認ください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.