フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

高耐久性USB圧力センサ、5〜267 Mpa

PX51/PXM51-USBH

高耐久性USB圧力センサ、5〜267 Mpa | PX51/PXM51-USBH

高耐久性USB圧力センサ、5〜267 Mpa

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 高速 1000 サンプル/秒
  • ソフトウェア付属
  • オールステンレス製
  • ゲージ圧、シールドゲージ圧、絶対圧モデル選択可能
圧力センサ (圧力変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FREE SOFTWARE INCLUDED!
Each unit includes free software that enables you to use your PC to view, chart, and log your data. Also included are .NET APIs, and a command set for command-line access.

特性
精度: 0.25%、フルスケール・直線性とヒステリシスの組合せ
分解能: 最大5.5 (有効な数字)
帯域幅: DC~1000更新/秒(± 3%)、標準
A/D変換: 24 bit
出力: デジタル (USB出力)
最小絶縁分離: 1 GΩ @ 50 Vdc、ケースとセンサ間; 2 MΩ @ 50 Vdc、ケースと出力終端間
衝撃: 50 g、11 mS正弦半波、垂直軸および水平軸
振動:
: 0.35 W
CE 基準: 産業放射およびイミュニティに適合(EN61326)
: IP65
重さ: 400 g
使用環境温度: -40〜85℃
温度補償: 16〜71℃
熱的効果:
    スパン:
0.003% of FSO/°F
ゼロ: 0.005% of FSO/°F
補償耐圧力: 定格圧力の150%
破壊圧力: 定格圧力の300%
接液部: 17-4 PHステンレス鋼
:
    <10,000 psi:
寸法図を参照
=10,000 psi: 9⁄16-18, ¼" HPチューブ
励振: USB電源から抽出
電気接続: 2 m USBタイプAケーブル
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
MODELS WITH 1/4-NPT MALE PRESSURE CONNECTION
PX51C-750G-USBH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Gage Pressure, Range; psi 0 to 750, bar 0 to 51
PX51C-1KG-USBH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Gage Pressure, Range; psi 0 to 1k, bar 0 to 68.9
PX51C-750A-USBH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Absolute Pressure, Range; psi 0 to 750, bar 0 to 51
PX51C-1KA-USBH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Absolute Pressure, Range; psi 0 to 1k, bar 0 to 68.9
PX51C-750SG-USBH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Sealed Gage, Range; psi 0 to 750, bar 0 to 51
PX51C-1KSG-USBH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Sealed Gage, Range; psi 0 to 1k, bar 0 to 68.9
MODELS WITH G1/4B MALE PRESSURE CONNECTION
PXM51MC-060G-USBH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Gage Pressure, Range; bar 60, psi 870
PXM51MC-100G-USBH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Gage Pressure, Range; bar 100, psi 1450
PXM51MC-060A-USBH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Absolute Pressure, Range; bar 60, psi 870
PXM51MC-100A-USBH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Absolute Pressure, Range; bar 100, psi 1450
PXM51MC-060SG-USBH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Sealed Gage, Range; bar 60, psi 870
PXM51MC-100SG-USBH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Sealed Gage, Range; bar 100, psi 1450
MODELS WITH 1/4" HP TUBE FITTING
PX51S-10KG-USBH
¥182,017 (税込)
(税抜価格 ¥165,470)
納期: 13 週間
 
Gage Pressure, Range; psi 0 to 10k, bar 0 to 689
PX51S-15KG-USBH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Gage Pressure, Range; psi 0 to 15k, bar 0 to 1379
PX51S-10KA-USBH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Absolute Pressure, Range; psi 0 to 10k, bar 0 to 689
PX51S-15KA-USBH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Absolute Pressure, Range; psi 0 to 15k, bar 0 to 1379
PX51S-10KSG-USBH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Sealed Gage, Range; psi 0 to 10k, bar 0 to 689
PX51S-15KSG-USBH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Sealed Gage, Range; psi 0 to 15k, bar 0 to 1379
注: 5ポイントNIST校正証明書、USBケーブル、ソフトウェア (ダウンロード) 付属

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Model :
PX51C : 1/4-NPT Male Pressure Connection
PXM51MC : G1/4B Male Pressure Connection
PX51S : 1/4in HP Tube Fitting

(2) Range - Not all ranges available for all models. Refer to spec sheet :
-750 : 0 to 750 psi and 0 to 51 bar
-1K : 0 to 1K psi and 0 to 68.9 bar
-1.5K : 0 to 1.5K psi and 0 to 103 bar
-2K : 0 to 2K psi and 0 to 138 bar
-2.5K : 0 to 2.5K psi and 0 to 172 bar
-3K : 0 to 3K psi and 0 to 206 bar
-3.5K : 0 to 3.5K psi and 0 to 241 bar
-5K : 0 to 5K psi and 0 to 345 bar
-7.5K : 0 to 7.5K psi and 0 to 517 bar
-060 : 870 psi and 60 bar
-100 : 1450 psi and 100 bar
-160 : 2320 psi and 160 bar
-250 : 3625 psi and 250 bar
-400 : 5801 psi and 400 bar
-10K : 0 to 10K psi and 0 to 689 bar
-15K : 0 to 15K psi and 0 to 1379 bar
-20K : 0 to 20K psi and 0 to 1379 bar
-30K : 0 to 30K psi and 0 to 2068 bar

(3) Transducer Type :
G : Gage Pressure
A : Absolute Pressure
SG : Sealed Gage
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。

ソフトウェア:

ダウンロード PX51 and PXM51 Series
ダウンロード PX51 and PXM51 Series
ダウンロード PX51 and PXM51 Series
ダウンロード PX51 and PXM51 Series
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.