フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

PX600

小型圧力センサ、14〜689 bar | PX600 | PX600

小型圧力センサ、14〜689 bar | PX600

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 全ステンレススチール製ダイアフラム、ねじ側面構造
  • 頑丈なステンレススチール製ケースが内部を工業環境から保護します
  • 標準5 Vdc安定化電源を使えば幅広い用途に使用できます
  • カスタム式超小型設計技術によって小さなサイズと高い精度を実現しています
圧力センサ (圧力変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

0-200~0-10,000 psi 0-13.8~0-689 bar

特性
励振: 5 Vdc @15 mA
出力: 標準10 mV @ 5 Vdc
感度: 公称2 mV/V
入力インピーダンス: 350 Ω 最小
出力抵抗: 350 Ω 最小
絶縁抵抗: 5 MΩ @ 75 Vdc
精度: ±1% FS
(リニア、ヒステリシスを含む)
再現性: ±0.1% FS
ゼロバランス: ±3% FS
使用温度範囲: -54~121°C (-65~250°F)
補償温度範囲: 16~71°C (60~160°F)
周囲温度のゼロ点への影響: <±0.018% FS/°C
周囲温度の感度への影響: ±0.036% rdg/°C
保証耐圧力: 150%範囲
破壊圧力: 400%範囲
ボディおよびダイヤフラムの材質: 17-4 PH ステンレススチール
Oリング: 2-011、FKM
電気的接続: 4芯ケーブル
重量: 14 g (0.5オンス)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
PX600-200GV
¥155,349 (税込)
(税抜価格 ¥141,226)
納期: 2 週間
 
0 to 200 psig sub-miniature flush diaphragm transducer
  
PX600-500GV
¥161,082 (税込)
(税抜価格 ¥146,438)
納期: 2 週間
 
0 to 500 psig sub-miniature flush diaphragm transducer
  
PX600-1KGV
¥161,082 (税込)
(税抜価格 ¥146,438)
納期: 2 週間
 
0 to 1,000 psig sub-miniature flush diaphragm transducer
  
PX600-2KGV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0 to 2,000 psig sub-miniature flush diaphragm transducer
  
PX600-3KGV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0 to 3,000 psig sub-miniature flush diaphragm transducer
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX600-5KGV
PX600-5KGV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0 to 5,000 psig sub-miniature flush diaphragm transducer
  
PX600-10KGV
¥159,935 (税込)
(税抜価格 ¥145,395)
納期: 2 週間
 
0 to 10,000 psig sub-miniature flush diaphragm transducer
注: 5ポイントNISTトレーサビリティ校正とFKM Oリングが付属しています。
** 測定器励振電圧については、ユーザーが5 Vdcに調節する必要があります。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.