フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

高精度、低圧、研究室用 トランスデューサー

PX653シリーズ

高精度、低圧、研究室用  トランスデューサー | PX653シリーズ

高精度、低圧、研究室用 トランスデューサー

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty
  • 適した 用途:
  • クリーンルーム
  • 暖房、換気および空調
  • 研究室のドラフトチ ャンバー
圧力変換器 (アクセサリ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

0-0.1~0-50 inH2O 0-25 Pa~0-12.5 kPa

特性
励振: 12~36 Vdc
出力: 1~5 Vdc (3線)
リニア: 0.3% FS (BFSL)
ヒステリシス 0.02% FS
再現性: 0.05% FS
使用温度: -29~72°C (-20~160°F)
補償温度: 2~57°C (35~135°F)
周囲温度の影響:
    ゼロ点:
0.015% FS/°F
スパン: 0.015% rdg/°F
保証耐圧力: 15 psi
破壊圧力: 20 psi
静圧力: 25 psi
ゲージの種類: キャパシタンス
電源電流: <5 mA
校正報告: 25、50、75、100% FSでNIST校正。高級校正と低級校正あり
応答時間: 250 ms
接液部: クリーンで乾燥した防腐ガスのみ
筐体: NEMA 2 (IP62)
寸法: 107 H x 117 W x 53 mm D
(4.2 x 4.6 x 2.1")
圧力ポート: ¼ 鉤付きフィッティング
(TY-316-100に対応)
電気接触: ねじ端子
重量: 368 g (13オンス)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX653-0.1D5V
PX653-0.1D5V
¥192,539 (税込)
(税抜価格 ¥175,035)
納期: 8 週間
 
0〜0.1 "H2O範囲で高精度、低圧力変換器、
  
PX653-0.25D5V
¥172,051 (税込)
(税抜価格 ¥156,410)
納期: 8 週間
 
0から0.25 "H2O範囲で高精度、低圧力変換器、
  
PX653-0.5D5V
¥161,843 (税込)
(税抜価格 ¥147,130)
納期: 8 週間
 
0〜0.5 "H2O範囲で高精度、低圧力変換器、
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX653-01D5V
PX653-01D5V
¥150,684 (税込)
(税抜価格 ¥136,985)
納期: 8 週間
 
0〜1 "H2O範囲で高精度、低圧力変換器、
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX653-02D5V
PX653-02D5V
¥150,684 (税込)
(税抜価格 ¥136,985)
納期: 8 週間
 
0〜2 "H2O範囲で高精度、低圧力変換器、
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX653-03D5V
PX653-03D5V
¥149,853 (税込)
(税抜価格 ¥136,230)
納期: 8 週間
 
0〜3「H2O範囲で高精度、低圧力変換器、
  
PX653-05D5V
¥150,684 (税込)
(税抜価格 ¥136,985)
納期: 8 週間
 
0〜5 "H2O範囲で高精度、低圧力変換器、
  
PX653-10D5V
¥150,684 (税込)
(税抜価格 ¥136,985)
納期: 2 週間
 
0〜10 "H2O範囲で高精度、低圧力変換器、
  
PX653-25D5V
¥150,684 (税込)
(税抜価格 ¥136,985)
納期: 8 週間
 
0〜25 "H2O範囲で高精度、低圧力変換器、
  
PX653-50D5V
¥150,684 (税込)
(税抜価格 ¥136,985)
納期: 5 週間
 
0〜50 "H2O範囲で高精度、低圧力変換器、
  
PX653-0.05BD5V
¥184,542 (税込)
(税抜価格 ¥167,765)
納期: 8 週間
 
0.05〜-0.05の範囲の双方向「H2Oで高精度、低圧力変換器、
  
PX653-0.25BD5V
¥160,952 (税込)
(税抜価格 ¥146,320)
納期: 8 週間
 
-0.25〜0.25の範囲の双方向「H2Oで高精度、低圧力変換器、
  
PX653-0.5BD5V
¥149,853 (税込)
(税抜価格 ¥136,230)
納期: 8 週間
 
-0.5〜0.5」H2Oの双方向の範囲で高精度、低圧力変換器、
  
PX653-01BD5V
¥150,684 (税込)
(税抜価格 ¥136,985)
納期: 8 週間
 
-1〜1 "H2Oの双方向の範囲で高精度、低圧力変換器、
  
PX653-2.5BD5V
¥149,853 (税込)
(税抜価格 ¥136,230)
納期: 2 週間
 
-2.5〜2.5」H2Oの双方向の範囲で高精度、低圧力変換器、
  
PX653-05BD5V
¥150,684 (税込)
(税抜価格 ¥136,985)
納期: 8 週間
 
-5〜5 "H2Oの双方向の範囲で高精度、低圧力変換器、
  
PX653-10BD5V
¥149,853 (税込)
(税抜価格 ¥136,230)
納期: 8 週間
 
-10〜10」H2Oの双方向の範囲で高精度、低圧力変換器、
  
PX653-25BD5V
¥150,684 (税込)
(税抜価格 ¥136,985)
納期: 2 週間
 
-25〜25 "H2Oの双方向の範囲で高精度、低圧力変換器、
  
PX653-50BD5V
¥149,853 (税込)
(税抜価格 ¥136,230)
納期: 8 週間
 
-50〜50 "H2Oの双方向の範囲で高精度、低圧力変換器、
注: NIST トレーサビリティ校正証明書と取扱い説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.