フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

高精度 0.08%、圧力センサ
定格容量:0.025〜350 bar

PXM409

高精度 0.08%、圧力センサ、0.025〜350 bar | PXM409 | PXM409

高精度 0.08%、圧力センサ、0.025〜350 bar | PXM409

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 5ポイント機関トレーサビリティ校正付属
  • ゲージ、連成計、絶対、 真空、および気圧レンジを 用意
  • 溶接ステンレス鋼構造
  • 316 SS接液部
  • 優れた温度性能
  • 広い補償温度レンジ
  • 二次格納容器による高耐久性
圧力センサ (圧力変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

ゲージ圧、絶対圧力、真空、連成計、および気圧範囲
±25 mbar~0-350 bar 範囲 10 mV/V、0~10 Vdcまたは4-20 mA出力

特性
精度: 標準 ±0.08% FS、BSL、リニア、ヒステリシス、反復率を含む、
(連成計は正方向のみで校正)
動作温度:
    mV/V出力:
-45~121°C
    (-49~250°F)
増幅出力: -45~115°C
    (-49~239°F)
補償温度レンジ:
    25~350 mB:
-18~85°C
    (0~185°F)
1~350 bar: -29~85°C
    (-20~185°F)
温度精度: 補償温度範囲の%スパン シフト
25~350 mB:
    ゼロ:
最大±1.0%
スパン: 最大±1.0%
1~350 bar:
    ゼロ:
最大±0.50%
スパン: 最大±0.50%
ROHS対応
ケースと端末間の最小
絶縁:
100 MΩ @ 50 Vdc
圧力サイクル: 最低100万回
長期安定性 (1年): ±0.1% FS 標準
衝撃: 50 g、11 mS 正弦半波衝撃、
垂直および水平
振動: 5-2000-5 Hz 30分サイクル、
曲線L、MIL規格810図
514-2-2、垂直および水平
帯域幅: DC~1 kHz標準的
応答速度: <1 ms
CE対応: 産業レベル
排出: IEC550022クラスB
静電放電イミュニティ: IEC1000-4-2
電磁界イミュニティ: IEC61000-4-3
EFTイミュニティ: IEC61000-4-4
サージイミュニティ: IEC61000-4-5
伝導RF: IEC610000-4-6
微分電源周波数磁界: IEC61000-4-8
耐環境性:
    PXM409:
IP67
PXM419: IP65ゲージ、IP67絶対
PXM459: IP65ゲージ、IP67絶対
保証耐圧力ゲージ/
Vac/連成計:
    25 mB:
10倍スパン
70 mB: 6倍スパン
170 mB~100 bar: 4倍スパン
175 mB~350 bar: 最大~500 bar
保証耐圧力絶対:
    350 mB~100 bar:
4倍スパン
175~350 bar: 最大~500 bar
二次格納容器、
ゲージ/真空/連成計:
    25~350 mB:
~70 bar
1~70 bar: ~200 bar
100~350 bar: ~700 bar
絶対/気圧:
    350 mB:
~70 bar
1~70 bar (気圧範囲を含む):     ~200 bar
100~350 bar: ~700 bar
接液部: 316L SS
電気端末
    PXM409:
2 m (6.6') ケーブル
PXM419: ミニDIN、オス型コネクタ
PXM459: M12 4ピン
圧力ポート: G¼標準
重量: 115~200 gm (構成による)
電気出力
mV/V出力:
出力:
10 mV/V レシオメトリック
電源電圧: 5~10 Vdc
(5 mA @ 10 Vdc)
ゼロバランス:
    範囲 > 170 mB:
±0.5%標準
    (最大1%)
範囲 ≤ 170 mB: ±1%標準
    (最大2%)
スパン設定:
    レンジ > 170 mB:
±0.5%標準
    (最大1%)
レンジ ≤ 170 mB: ±1%標準
    (最大2%)
入力/出力抵抗: 5000 Ω ±20%
電圧出力:
    出力:
0~10 Vdc
電源電圧: 15~30 Vdc @
    10 mA (±10 Vdcまたはコンパウンド)
ゼロバランス:
    レンジ > 170 mB:
±0.5%標準
    (最大1%)
レンジ ≤ 170 mB: ±1%標準
    (最大2%)
スパン設定:
    レンジ > 170 mB:
±0.5%標準
    (最大1%)
レンジ ≤ 170 mB: ±1% 標準 (2% 最大)
電流出力:
    出力:
4~20 mA (圧力ゼロ =
    連成計のレンジで12 mA)
電源電圧: 9~30 Vdc (105°C以上で
    9~ 20 Vdc) 最大
    ループ抵抗 = (Vs-9) x 50 O
ゼロバランス:
    レンジ > 170 mB:
±0.5%標準
    (最大1%)
レンジ ≤ 170 mB: ±1%標準
    (最大2%)
スパン設定:
レンジ > 170 mB:
±0.5%標準
    (最大1%)
レンジ ≤ 170 mB: ±1%標準
    (最大2%)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Gauge Pressure Models
  
PXM409-001BGV
¥157,971 (税込)
(税抜価格 ¥143,610)
納期: 2 週間
 
1 bar gauge pressure high accuracy transducer, mV/V output, cable connection
  
PXM409-010BGV
¥157,971 (税込)
(税抜価格 ¥143,610)
納期: 8 週間
 
10 bar gauge pressure high accuracy transducer, mV/V output, cable connection
  
PXM409-350BGV
¥157,971 (税込)
(税抜価格 ¥143,610)
納期: 8 週間
 
350 bar gauge pressure high accuracy transducer, mV/V output, cable connection
  
PXM409-100BGV
¥157,971 (税込)
(税抜価格 ¥143,610)
納期: 8 週間
 
100 bar gauge pressure high accuracy transducer, mV/V output, cable connection
  
PXM409-350HGV
¥157,971 (税込)
(税抜価格 ¥143,610)
納期: 8 週間
 
350 mbar gauge pressure high accuracy transducer, mV/V output, cable connection
Absolute Pressure Models
  
PXM409-350HAV
¥165,352 (税込)
(税抜価格 ¥150,320)
納期: 8 週間
 
350 mbar absolute pressure high accuracy transducer, mV/V output, cable connection
  
PXM409-002BAV
¥165,352 (税込)
(税抜価格 ¥150,320)
納期: 8 週間
 
2 bar absolute pressure high accuracy transducer, mV/V output, cable connection
  
PXM409-010BAV
¥173,825 (税込)
(税抜価格 ¥158,023)
納期: 8 週間
 
10 bar absolute pressure high accuracy transducer, mV/V output, cable connection
  
PXM409-245BAV
¥173,825 (税込)
(税抜価格 ¥158,023)
納期: 8 週間
 
245 bar absolute pressure high accuracy transducer, mV/V output, cable connection
Vacuum (Negative Gauge) Pressure Models
  
PXM409-025HVV
¥197,835 (税込)
(税抜価格 ¥179,850)
納期: 8 週間
 
25 mbar vacuum (negative gauge) pressure high accuracy transducer, mV/V output, cable connection
  
PXM409-070HVV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
70 mbar vacuum (negative gauge) pressure high accuracy transducer, mV/V output, cable connection
  
PXM409-170HVV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
170 mbar vacuum (negative gauge) pressure high accuracy transducer, mV/V output, cable connection
  
PXM409-350HVV
¥183,073 (税込)
(税抜価格 ¥166,430)
納期: 8 週間
 
350 mbar vacuum (negative gauge) pressure high accuracy transducer, mV/V output, cable connection
  
PXM409-001BVV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1 bar vacuum (negative gauge) pressure high accuracy transducer, mV/V output, cable connection
Compound Gauge Pressure Models
  
PXM409-025HCGV
¥219,973 (税込)
(税抜価格 ¥199,975)
納期: 8 週間
 
±25 mbar compound gauge pressure high accuracy transducer, mV/V output, cable connection
  
PXM409-070HCGV
¥219,973 (税込)
(税抜価格 ¥199,975)
納期: 8 週間
 
±70 mbar compound gauge pressure high accuracy transducer, mV/V output, cable connection
  
PXM409-170HCGV
¥219,973 (税込)
(税抜価格 ¥199,975)
納期: 8 週間
 
±170 mbar compound gauge pressure high accuracy transducer, mV/V output, cable connection
  
PXM409-350HCGV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
±350 mbar compound gauge pressure high accuracy transducer, mV/V output, cable connection
  
PXM409-001BCGV
¥202,263 (税込)
(税抜価格 ¥183,875)
納期: 8 週間
 
±1 bar compound gauge pressure high accuracy transducer, mV/V output, cable connection
Barometric Pressure Models
  
PXM409-1100HBV
¥205,216 (税込)
(税抜価格 ¥186,560)
納期: 8 週間
 
0 to 1100 mbar barometric pressure high accuracy transducer, mV/V output, cable connection
  
PXM409-550HBV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
550 to 1100 mbar barometric pressure high accuracy transducer, mV/V output, cable connection
  
PXM409-880HBV
¥205,216 (税込)
(税抜価格 ¥186,560)
納期: 8 週間
 
880 to 1100 mbar barometric pressure high accuracy transducer, mV/V output, cable connection
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCX5302
CX5302
¥7,310 (税込)
(税抜価格 ¥6,645)
納期: 4 週間
 
Replacement micro mini DIN connector for PXM419, 4 contacts on 9.4 mm (0.37') spacing with PG7 gland
  
CX5303
¥9,213 (税込)
(税抜価格 ¥8,375)
納期: 6 週間
 
Micro mini DIN connector, 4 contacts on 9.4 mm (0.37') spacing with 1?2' conduit fitting
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-S-F-5
M12C-PVC-4-S-F-5
¥4,884 (税込)
(税抜価格 ¥4,440)
納期: 5 週間
 
PVC cable, straight 4-pin M12 female connector one end, flying leads one end, 5 m (16') long
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-S-F-10
M12C-PVC-4-S-F-10
¥5,905 (税込)
(税抜価格 ¥5,368)
納期: 2 週間
 
PVC cable, straight 4-pin M12 female connector one end, flying leads one end, 10 m (32') long
Compatible Panel Meters
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥69,780 (税込)
(税抜価格 ¥63,436)
納期: 4 週間
 
4-digit strain meter for mV/V transducers
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-E
DP25B-E
¥70,752 (税込)
(税抜価格 ¥64,320)
納期: 8 週間
 
4-digit process meter for 10V or 4 to 20 mA transducers
  
DP41-B
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
6-digit process meter for 10V or 4 to 20 mA transducers
注: [*] 電気的端末を選択します:0 = 2 m (6')ケーブル、1 = ミニDIN、5 = M12、4ピンオス型コネクター.
[**] 出力を選択します: V = 10 mV/V、10V = 0~10 Vdc, I = 4~20 mA。
† 連成計モデルは、正方向のみで校正されます。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Electrical Termination :
0 : 2m cable
1 : mini DIN
5 : M12 4-pin male connector

(2) bar Range - Not all ranges are available for every pressure type :
025H : 25 mbar
070H : 70 mbar
170H : 170 mbar
350H : 350 mbar
1100H : 0 to 1100 mbar (barometric models only)
550H : 550 to 1100 mbar (barometric models only)
880H : 880 to 1100 mbar (barometric models only)
001B : 1 bar
002B : 2 bar
3.5B : 3.5 bar
007B : 7 bar
010B : 10 bar
17.5B : 17.5 bar
035B : 35 bar
050B : 50 bar
070B : 70 bar
100B : 100 bar
175B : 175 bar
245B : 245 bar
350B : 350 bar

(3) Pressure Type :
G : Gauge
A : Absolute
V : Vacuum
CG : Compound Gauge
B : Barometric

(4) Output :
V : 10 mV/V
10V : 0 to 10 Vdc
I : 4 to 20 mA
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.