関連製品
インラインヒータ
カートリッジヒータ
ケーブルヒータ
ストリップヒータ
チューブヒータ
バンドヒータ
フレキシブルヒータ (ポリイミド)
各種工業用ヒータ
循環ヒータ
水中ヒータ
温度校正器 / 実験用機器
筐体用ヒータ
表示器 / 調節器
赤外線放射ヒータ
電気ヒータ:新製品・キャンペーン情報
電流・電圧測定器
用途から探す
温度
圧力/ひずみ/力
流量およびレベル
pHおよび導電率
電気ヒータ
データロガー
オートメーション
サポート
製品マニュアル
製品技術情報
FTPサイト
TOP
ホーム
»
電気ヒータ
»
筐体用ヒータ
» RC016 Series
Small Semiconductor Enclosure Heater
RC016 Series
Small Semiconductor Heater
¥
4,975
RC1610000
注文する
Temperature Limiting
Wide Voltage Range
Energy Saving
Compact
筐体用ヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
ページ印刷
Top
商品説明
These small heaters are designed to prevent condensation and to ensure a minimum operating temperature in small enclosures.
SPECIFICATIONS
Operating Voltage:
120 to 240 Vac/Vdc* (min 110V, max 265V)
Heating Element:
PTC resistor, self regulating and temperature limiting
Heater Body:
Aluminium, anodized
Mounting:
Screw (screws not included)
Fitting Position:
Variable
Operating/Storage Temperature:
-45 to 70°C (-49 to 158°F)
Protection Type/Protection Class:
NEMA 1 (IP32)/II (double insulated)
Approvals:
VDE + UL File No. E150057
Note:
Other voltages on request * Operating with voltages below 140 Vac/Vdc reduces heating performance by approx. 10%.
Heating Capacity*:
13 W
Inrush Current Max:
3.0 A
Surface Temperature (Approx.):
170°C (338°F)
Connection:
2 x AWG 22 sheathed cable (silicone)
Weight (Approx.):
40 g (0.08 lb)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
RC1610000
¥
5,473 (税込)
(税抜価格 ¥4,975)
納期: 18 週間
注文数
Small PTC heater, 13W, 120 to 240 Vac/Vdc.
RC1610001
¥
5,902 (税込)
(税抜価格 ¥5,365)
納期: 2 週間
注文数
Small PTC heater, 13W, 12 to 36 Vac/Vdc.
注:
Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >