フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対 x4/x12、温度データロガー

RDXL4SD / RDXL12SD

熱電対 x4/x12、温度データロガー | RDXL4SD / RDXL12SD | RDXL4SD / RDXL12SD

熱電対 x4/x12、温度データロガー | RDXL4SD / RDXL12SD

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • SD カード、リアルタイムデータロガー
  • 入力信号 T/C K、J、T、E、R/S、RTD Pt100 Ω 測定(RDXL4SD のみ)
  • 入力チャンネルをすべて同時に表示
  • データ保持、最大値および最小値の読み取りを記録
  • RS232/USB PC コンピューターインタフェース
  • 読みやすいグリーンライト バックライト付LCD
  • SD カード容量:1、16 GB
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

日本語マニュアルはこちら

RDXL4SD/RDXL12SD 温度データロガー(熱電対データロガー)は、コンパクトなサイズながら、バックライトディスプレイ、内蔵分析機能を備えています。温度データロガー、4チャンネルは、内蔵電池から電源が供給され、PC に接続せずに、測定値のサンプリング、処理、表示が可能です。

高分解能および高速アナログデジタル変換器(ADC)を備えたRDXL4SD/RDXL12SD は、あらゆる工業用途におけるデータロギング要件を大幅に満たします。リアルタイムSD メモリカードデータロガー、内蔵時計/ カレンダー、リアルタイムデータレコーダ、1 ~ 3600 秒の設定のサンプリング時間が標準で付属しています。データロガーは、サンプリング時間をゼロに設定すれば、手動でデータを記録できます。

これらのリアルタイムデータロガーは、4/12チャンネルの温度測定データ、および時間情報(年、月、日、分、秒)をSD メモリカードに保存し、Excel にダウンロードできます。ユーザが自分でデータ分析またはグラフィック分析を行うことが可能です。

組み込み型マイクロコントローラ:
カスタムワンチップLSI装置
LCDディスプレイ: 82 x 61 mm
緑色バックライト
4チャンネル: T1、T2、T3、T4、T1-T2
12チャンネル: T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T11、T12
センサ: タイプJ、K、T、E、R/S
熱電対プローブPt100 Ω (european curve)、RDXL4SDモデル用のみ
分解能: 0.1/1℃
サンプリング時間: 1~3600秒
メモリカード: SDメモリカード 1、16 GB オフセット調整:タイプK、J、T、E、R/S、Pt100 Ωで利用可能
メモリリコール: 最大および最小値
表示のサンプリング時間: 約1秒
データ出力: RS232/USB PC コンピュータインタフェース
電源オフ: 自動電源オフ機能によりバッテリ寿命を節約、または手動でボタンを押して電源オフ
使用温度: 0、50℃
動作湿度: 85% RH未満
電源: アルカリ、または耐久型DC1.5V
電池 (UM3、AA) x 6個の単3 (RDXL4SD) または8個の単3 (RDXL12SD)
電力: 約DC 30 mA
重量: 489g
寸法:高さ 177 x 幅 68 x 奥行 45 mm

テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRDXL4SD
RDXL4SD
¥86,325 (税込)
(税抜価格 ¥78,477)
納期: 9 週間
 
温度データロガー(熱電対データロガー)、4チャンネル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRDXL12SD
RDXL12SD
¥265,471 (税込)
(税抜価格 ¥241,337)
納期: 5 週間
 
温度データロガー(熱電対データロガー)、12チャンネル
アクセサリ
  
RDXLSD-CONN
¥1,846 (税込)
(税抜価格 ¥1,678)
納期: 2 週間
 
RDXL4SD用RTDのコネクタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSW-U101-WIN
SW-U101-WIN
¥34,833 (税込)
(税抜価格 ¥31,666)
納期: 2 週間
 
データロギング、SDメータ用ソフトウェア、USB/RS232ケーブル付属
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHC-SD
HC-SD
¥8,504 (税込)
(税抜価格 ¥7,731)
納期: 2 週間
 
RDXL4SD用ハードケース
Click to expand/minimize a list of what others bought with theADAPTER-SD
ADAPTER-SD
¥5,796 (税込)
(税抜価格 ¥5,269)
納期: 5 週間
 
ACアダプタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUSB-SD
USB-SD
¥20,268 (税込)
(税抜価格 ¥18,425)
納期: 2 週間
 
予備のUSBケーブル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRS232-SD
RS232-SD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
予備のRS232ケーブル
  
2GB-SD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
予備の2GBのSDカード
注: RDXL4SDには、4タイプK熱電対プローブ、6「AA」電池、2 GB SDメモリーカード、ソフトキャリーケース、取扱説明書が付属しています。
RDXL12SDには、12タイプK熱電対プローブ、8「AA」電池、2 GB SDメモリーカード、ソフトキャリーケース、取扱説明書が付属しています。

温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所

テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上

製品マニュアル:

ダウンロード RDXL4SD - 4 channel thermometer/datalogger
ダウンロード RDXL12SD - 12 Channel Temperature Recorder/Datalogger
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.