フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Relative Humidity Controller

RHCN-3

Relative Humidity Controller | RHCN-3

Relative Humidity Controller

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty
  • Stainless Steel Miniature RH Probe May Be Remotely Mounted Thousands Of Feet from Controller
  • Setpoint/Bandwidth Control
  • 10 mV/%RH or 50 mV/%RH Recorder Output
  • OEM Markets
温度校正器 / 実験用機器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA’s RHCN-3 is an economical relative humidity controller. The probe uses a thin film polymer capacitive sensor which may be mounted thousands of feet from the controller box. The RHCN-3 has a standard 10 mV/%RH or 50 mV/%RH (internally selectable) recorder output, and a 5 amp SPDT relay for control. The controller is suitable in such applications as baking and food processing, HVAC, computer rooms, art galleries, drug manufacturing, and many others.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRHCN-3
RHCN-3
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Relative humidity controller
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Regulated power supply, 24 Vdc
  
RHCN-3-CABLE
¥64,944 (税込)
(税抜価格 ¥59,040)
納期: 6 週間
 
Sensor extention cable, 500 FT Spool
注: Comes with wall mounting bracket for probe, operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.