フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

示温材(可逆性 温度ラベル)
耐熱:10〜40℃

RLC-70

示温材(可逆性 温度ラベル))| RLC-70 | RLC-70

示温材(可逆性 温度ラベル))| RLC-70

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Special-application thermometers including models for indicating temperatures in rooms, refrigerators and freezers
  • Easy-to-mount adhesive back
  • Sold in packages of 10 or 30 thermometers
  • Size: 3/4 W x 5 3/16 L x .01" T
示温材 (温度ラベル) / 接着剤 - 関連する商品を探す
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
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-70-10/40-10
RLC-70-10/40-10
¥6,912 (税込)
(税抜価格 ¥6,284)
納期: 2 週間
 
示温材(可逆性 温度ラベル)、10〜40℃(2℃刻み)、10個入り
  
RLC-70-10/40-30
¥16,144 (税込)
(税抜価格 ¥14,676)
納期: 2 週間
 
示温材(可逆性 温度ラベル)、10〜40℃(2℃刻み)、30個入り

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 温度範囲 :
10/40 : 10〜40°C (2°C刻み)
0/12 : 0〜12°C (2°C刻み)
60/90 : 60〜90°F (2°F刻み)
32/54 : 32〜54°F (4°F刻み)

(2) 数量 :
-10 : 10個入り
-30 : 30個入り
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.