フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

示温材(可逆性 温度ラベル)
耐熱:26〜120°F

RLC-80

示温材(可逆性 温度ラベル)| RLC-80 | RLC-80

示温材(可逆性 温度ラベル)| RLC-80

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Descrete Point and Continuous Temperature Labels
  • Colors for RLC-80-1/100 and RLC-80-50/150: Green (at Temp), Blue (slightly below Temp) or Brown (slightly above Temp)
  • Colors for RLC-80-100/220: Green (at Temp), Dull Green (Slightly Below or Above Temp)
  • 11 Levels of Temperature
  • Measures 1/2"W x 4"L x .01"T

    CONTINUOUS MOVING BAND DESIGN For RLCL and RLCM
  • Unique Triple Striped Band: Brown (slightly above Temp), Green (at Temp), Blue (slightly below Temp)
  • RLCL Model Measures 11/16W x 1 13/16L x .01"T
  • RLCM Model Measures 1/2W x 1 1/2L x .01"T
示温材 (温度ラベル) / 接着剤 - 関連する商品を探す
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
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-80-0/100-10
RLC-80-0/100-10
¥4,794 (税込)
(税抜価格 ¥4,358)
納期: 2 週間
 
示温材(可逆性 温度ラベル)、0〜100°F、10個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-80-50/150-10
RLC-80-50/150-10
¥4,538 (税込)
(税抜価格 ¥4,125)
納期: 2 週間
 
示温材(可逆性 温度ラベル)、50〜150°F、10個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-80-50/150-30
RLC-80-50/150-30
¥14,091 (税込)
(税抜価格 ¥12,810)
納期: 2 週間
 
示温材(可逆性 温度ラベル)、50〜150°F、30個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-80-100/220-10
RLC-80-100/220-10
¥4,794 (税込)
(税抜価格 ¥4,358)
納期: 2 週間
 
示温材(可逆性 温度ラベル)、100〜220°F、10個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-80-100/220-30
RLC-80-100/220-30
¥14,311 (税込)
(税抜価格 ¥13,010)
納期: 2 週間
 
示温材(可逆性 温度ラベル)、100〜220°F、30個入り

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 温度範囲 :
-0/100 : 0〜100°F (10°F刻み)
-50/150 : 50〜150°F (10°F刻み)
-100/220 : 100〜220°F (10°F刻み)
15/30 : 15〜30°C (5℃刻み)

(2) 数量 :
-10 : 10個入り
-30 : 30個入り
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.