フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

リード線付測温抵抗体、5個入
耐熱:480℃

RTD-2-F3105-DINB-5PK

リード線付測温抵抗体(5個入)| RTD-2-F3105-DINB-5PK | オメガエンジニアリング | RTD-2-F3105-DINB-5PK

リード線付測温抵抗体(5個入)| RTD-2-F3105-DINB-5PK | オメガエンジニアリング

¥27,043 RTD-2-F3105-36-T-B

  • 2、3 または 4線の構成が可能
  • 人気のセンサースタイル 速やかに納品するために在庫を用意
  • 工業品質(クラス "B" = 0°Cで ±0.12 Ω) 精度
  • 経済的な5パックで販売
  • より安価で、OMEGAの高精度 センサーと同等の頑丈な仕様の センサー
  • 幅広い測定用途に応える シンプルでフレキシブルな センサー関連オプション
測温抵抗体 (RTD) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

RTD PT100 probe sensors have Class B elements with attached lead wire in a convenient 5 pack. These OEM RTD sensors are supplied with attached lead wires for added flexibility in many replacement probe or OEM RTD sensor applications. The size of the potted junction between the lead wire and element is kept as small as possible. Note: These elements are not intended for direct immersion into liquids. Configurations below reflect 36" lead wire, Style-2 (3 Wire). 2 Wire or 4 Wire RTD probe subassemblies with long leads can also be shipped quickly.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-2-F3102-36-T-B
RTD-2-F3102-36-T-B
¥31,418 (税込)
(税抜価格 ¥28,562)
納期: 2 週間
 
F3102 (4 x 5 mm) RTD element, PFA insulated lead wire, epoxy transistion.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-2-F3105-36-T-B
RTD-2-F3105-36-T-B
¥29,747 (税込)
(税抜価格 ¥27,043)
納期: 2 週間
 
F3105 (2 x 2 mm) RTD element, PFA insulated lead wire, epoxy transistion.
  
RTD-2-F3102-36-G-B
¥32,599 (税込)
(税抜価格 ¥29,635)
納期: 6 週間
 
F3105 (4 x 5 mm) RTD element, Fiberglass insulated lead wire, ceramic transistion.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-2-F3105-36-G-B
RTD-2-F3105-36-G-B
¥33,237 (税込)
(税抜価格 ¥30,215)
納期: 6 週間
 
F3105 (2 x 2 mm) RTD element, Fiberglass insulated lead wire, ceramic transistion.
  
RTD-2-1PT100KN2528-36-T-B
¥62,530 (税込)
(税抜価格 ¥56,845)
納期: 6 週間
 
1PT100KN2528 RTD element, PFA insulated lead wire, epoxy transistion.
  
RTD-2-1PT100K2515-36-T-B
¥63,762 (税込)
(税抜価格 ¥57,965)
納期: 6 週間
 
1PT100K2515 RTD element, PFA insulated lead wire, epoxy transistion.
Most Popular Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-101-2
OB-101-2
¥5,696 (税込)
(税抜価格 ¥5,178)
納期: 2 週間
 
2 oz., Highly Conductive Room-Temperature Curing Two Part Epoxy (105°C Max)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-200-2
OB-200-2
¥10,012 (税込)
(税抜価格 ¥9,102)
納期: 12 週間
 
2 oz., Highly Conductive Two Part Epoxy (500°F Max)
  
CN1501-RTD
¥64,405 (税込)
(税抜価格 ¥58,550)
納期: 6 週間
 
1/8 DIN ON-Off Temperature or Process Controller
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN1A-RTD
CN1A-RTD
¥44,457 (税込)
(税抜価格 ¥40,415)
納期: 2 週間
 
1/16 DIN On-Off LCD Temperature Controller
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-QUADRTD
OM-CP-QUADRTD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
4-Channel Temperature Data Logger
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH804U
HH804U
¥45,791 (税込)
(税抜価格 ¥41,628)
納期: 2 週間
 
Precision Handheld Thermometer
  
DP460-RTD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Economical Temperature Meter
注: 仕様の選択:すべてのセンサーに、抵抗100.00 ±0.12 Ω at 0°Cおよび温度計数0.00385 Ω/Ω/°Cの白金素子が付属します。また、長さ1 m (40") の標準ニッケルメッキ銅リード線 (絶縁体は規定通り) も付属しますが、注文に応じてより長い線も可能です。 標準の端末は剥き出しリードです。F3102およびF3105素子は薄膜です。1PT100K2515および1PT100KN2528は巻線素子です。
注文に関する注意点:上掲載の3線の構成について、2線仕様にする場合は、型番中の "-2" を "-1" に変更してください。 4線仕様にする場合は、型番中の "-2" を "-3" に変更してください。600°C (1112°F) で使用するベアワイヤーおよび接続付きのセンサーを注文する場合は、型番中の "-T" または "-G" を "-B" に変更してください。より長いリード線の場合は、型番中の"-36" を希望する長さに変更してください。センサーごとにフィート単位あたりの追加費用がかかります。 注文できる端末: "-LUG" 銅ラグの場合は、センサーごとに追加費用がかかります。"-OTP" および "-MTP" コネクターの場合は、センサーごとに追加費用がかかります。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Wires Configuration :
2 : Standard 3 wires configuration
1 : 2 Wires Configuration
3 : 4 Wires Configuration

(2) RTD Element Type :
F3105 : Thin film
F3102 : Thin film
1PT100K2515 : Wire-wound elements
1PT100KN2528 : Wire-wound elements.

(3) Insulation Types :
T : PFA insulated cable attached (epoxy potted)
G : Fiberglass-insulated cable attached (ceramic potting)
B : Bares Wires (No insulation)

(4) Additional Options :
オプション選択がない場合 : None
-LUG : Spade style terminal lugs standard termination in stripped leads
-OTP : Connectors (3-wire only)
-MTP : Miniature connector
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.