フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

フィルム型測温抵抗体、クラスA
耐熱:260℃

SA1-RTD-A

シート測温抵抗体、クラスA | SA1-RTD | OMEGA | SA1-RTD-A
新製品

シート測温抵抗体、クラスA | SA1-RTD | OMEGA

¥16,344 SA1-RTD

  • テクニカルラーニング: ロケットに使用される測温抵抗体
  • 100 Ω DIN クラスA (0℃で± 0.06 Ω または ± 0.15℃)精度標準
  • 容易に取り付けられる、シリコンベース、粘着性の裏面、耐熱温度260℃
  • センサは付け直し可能
  • 固定させて使用(OMEGABOND気硬性セメント)する場合は290℃で短時間使用可能
  • 3線または4線式剥き出しリードが標準 ( コネクタはオプション)
測温抵抗体 (RTD) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

SA1-RTD フィルム型測温抵抗体は、平面と曲面に取り付けて、重要な温度の監視に使用する場合に、クラスA の精度を発揮します。2 x 2 x 0.8 mm の薄膜白金RTD を基にして、PFA 絶縁3 線または4 線式 (コネクタはオプション)で提供され、様々な使用法に合わせてカスタマイズ可能です。センサは粘着性の裏面を使って手軽に貼り付けたり、OMEGABOND のセメントを使って永久的に取り付けることができます。 SA1-RTD を使用すれば、電子装置の集積回路、ヒートシンク、環境の温度を監視し、パイプまたはダクトの温度を検査し、モーターや変圧器の鉄芯の熱を監 視し、絶縁性能を検査し、表面温度や温度勾配を監視または制御する必要がある他の使用法における検査をすることができます。

仕様
最低/最高温度:連続使用-73℃~260℃ 、短時間使用290℃ (セメントで固定する場合)
変換素子: 0℃ で100 Ω、温度係数0.00385 Ω/Ω/℃ (IEC60751)
精度:0℃で±0.06Ω (DIN クラスA)
安定性: 0.2℃ ドリフト/年以下
応答速度: 0.9 s 以下 (水中での応答速度は63%)、 ホットプレート上では2 s以下
自己加熱効果: 2.5 mW/℃
リード線: 1 m 、26 AWG 撚線ニッケル-めっき銅、PFA絶縁ジャケットケーブル

※電気的ノイズが多い場合や、センサのリード線が鋭い物体に接触する可能性がある場合は、ステンレススチール編組のオプションをご検討ください!


OMEGA製品技術情報

温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 温度センサと出力信号
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用
テクニカルガイド: 適切な温度伝送器の選択方法
テクニカルガイド: サーモウェル (保護管) とは?
テクニカルガイド: 光ファイバ温度センサとは


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: データロガーの選定
テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所
テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上
テクニカルガイド: ステートロガー、イベントロガー、パルスデータロガーの違い
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
クラスA精度
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1-RTD
SA1-RTD
¥17,978 (税込)
(税抜価格 ¥16,344)
納期: 2 週間
 
フィルム型測温抵抗体、長さ: 1m、コネクタなし
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1-RTD-120
SA1-RTD-120
¥22,881 (税込)
(税抜価格 ¥20,801)
納期: 2 週間
 
フィルム型測温抵抗体、長さ: 3m、コネクタなし
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1-RTD-80
SA1-RTD-80
¥20,430 (税込)
(税抜価格 ¥18,573)
納期: 8 週間
 
3-wire Pt100, 2m (80 in), Stripped leads, 1 1/2' (1' insulated singles, 1.2' bare)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1-RTD-4W
SA1-RTD-4W
¥19,940 (税込)
(税抜価格 ¥18,127)
納期: 8 週間
 
4-wire Pt100, 1m (40 in), Stripped leads, 1 1/2' (1' insulated singles, 1.2' bare)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1-RTD-4W-80
SA1-RTD-4W-80
¥22,389 (税込)
(税抜価格 ¥20,354)
納期: 2 週間
 
4-wire Pt100, 2m (80 in), Stripped leads, 1 1/2' (1' insulated singles, 1.2' bare)
  
SA1-RTD-4W-120
¥24,842 (税込)
(税抜価格 ¥22,584)
納期: 2 週間
 
4-wire Pt100, 3m (120 in), Stripped leads, 1 1/2' (1' insulated singles, 1.2' bare)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1-RTD-B
SA1-RTD-B
¥34,649 (税込)
(税抜価格 ¥31,499)
納期: 2 週間
 
100 Ohm ±0.12% @ 0ºC with 1m (40 in) (3-Pack)
  
SA1-RTD-4W-120-SB
¥35,754 (税込)
(税抜価格 ¥32,504)
納期: 8 週間
 
Surface RTD, 4 wire, 3m (120 in), steel braid
  
SA1-RTD-ROHS
¥20,444 (税込)
(税抜価格 ¥18,585)
納期: 2 週間
 
Surface RTD, 3 wire, 1m (40 in)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1-RTD-80-SB
SA1-RTD-80-SB
¥25,300 (税込)
(税抜価格 ¥23,000)
納期: 2 週間
 
Surface RTD, 3 wire, 2m (80 in), steel braid

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) リード線のタイプ :
オプション選択がない場合 : 3線
-4W : 4線

(2) リード線の長さ :
オプション選択がない場合 : 1 m
-80 : 2 m
-120 : 3 m

(3) 冷接点 :
オプション選択がない場合 : 剥き出しリード、約38mm
-MTP : MTPコネクタ
-TA4F : TA4Fコネクタ

(4) 追加オプション :
オプション選択がない場合 : None
-SB : SS編組
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.