フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

シート熱電対/貼付型
耐熱:175℃

SA1

シート熱電対/貼付型 | SA1 | OMEGA | SA1

シート熱電対/貼付型 | SA1 | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 5本入り
  • 容易に取り付けられる裏面接着タイプ
  • 0.3秒を上回る応答時間
  • 1m/2 m PFA 絶縁リード
  • 定格温度175℃(長期)
  • 熱電対:K、T、J、E
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

仕様
熱電対:J, K, T, E
接着剤:シリコンベースのセメント
最高温度: 175°C(連続仕様)
最低温度: -60°C(連続仕様)
寸法: 25 L x 19 W x 0.3 mm
ラミネート: 高温ポリマ、ガラス繊維強化ポリマ層
ワイヤ: 30 AWG (0.25mm) PFA被覆
粘着パッド (TAP): ポリイミドフィルム、シリコーン粘着剤付き
13%ポリイミド、ポリメチル32%、54%飽和紙

Model No.-ANSI Color Code Wire
Gage
Length
meter(in)
Insulation
Thermocouple with Stripped LeadsThermocouple with Spool Cap ConnectorThermocouple with SMP connector and Strain Relief
SA1-J SA1-J-SC SA1-J-SRTC 30 1 (40) PFA
SA1-K SA1-K-SC SA1-K-SRTC 30 1 (40) PFA
SA1-T SA1-T-SC SA1-T-SRTC 30 1 (40) PFA
SA1-E SA1-E-SC SA1-E-SRTC 30 1 (40) PFA
SA1-J-72 SA1-J-72-SC SA1-J-72-SRTC 30 2 (80) PFA
SA1-K-72 SA1-K-72-SC SA1-K-72-SRTC 30 2 (80) PFA
SA1-T-72 SA1-T-72-SC SA1-T-72-SRTC 30 2 (80) PFA
SA1-E-72 SA1-E-72-SC SA1-E-72-SRTC 30 2 (80) PFA



OMEGA製品技術情報

温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 温度センサと出力信号
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用
テクニカルガイド: 適切な温度伝送器の選択方法
テクニカルガイド: サーモウェル (保護管) とは?
テクニカルガイド: 光ファイバ温度センサとは


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: データロガーの選定
テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所
テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上
テクニカルガイド: ステートロガー、イベントロガー、パルスデータロガーの違い
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
SA1シリーズは全て5個入りです。
  
SA1-K-ROHS
¥20,589 (税込)
(税抜価格 ¥18,717)
納期: 2 週間
 
シート熱電対、K熱電対、長さ: 1m、コネクタなし
  
SA1-K-72-ROHS
¥27,453 (税込)
(税抜価格 ¥24,957)
納期: 6 週間
 
シート熱電対、K熱電対、長さ: 2m、コネクタなし
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1-K-SRTC
SA1-K-SRTC
¥25,817 (税込)
(税抜価格 ¥23,470)
納期: 6 週間
 
シート熱電対、K熱電対、長さ: 1m、SMPWコネクタ
  
SA1-T-ROHS
¥21,751 (税込)
(税抜価格 ¥19,774)
納期: 2 週間
 
シート熱電対、T熱電対、長さ: 1m、コネクタなし
  
SA1-T-72-ROHS
¥29,003 (税込)
(税抜価格 ¥26,366)
納期: 6 週間
 
シート熱電対、T熱電対、長さ: 2m、コネクタなし

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 熱電対 :
K : K熱電対
J : J熱電対
T : T熱電対
E : E熱電対

(2) 長さ :
オプション選択がない場合 : 1m
-72 : 2 m
-120 : 3 m

(3) コネクタ :
オプション選択がない場合 : コネクタなし
-SC : SMPWコネクタ、スプールキャディ付
-M8-S-M : M8オス型コネクタ
-M12-S-M : M12オス型コネクタ
-M8-R-M : M8直角オス型コネクタ
-M12-S-M : M12直角オス型コネクタ
-SRTC : 張力緩和チューブ付、ミニチュアコネクタ

(4) ROHS :
オプション選択がない場合 : 非対応
ROHS : ROHS
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.