フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

シート熱電対/貼付型
耐熱:315℃

SA1XL

シート熱電対/貼付型 | SA1XL | OMEGA
 | SA1XL

シート熱電対/貼付型 | SA1XL | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 5本入り
  • 1、2、3 m 長の在庫あり
  • カスタマイズした長さのリードをご用意しています
  • J、K、T、 Eタイプが注文可能
  • 剥き出しリードが標準
    オプションの一体型ひずみ軽減付き成型ミニチュアコネクタ
  • 容易に取り付けられる、 シリコンベース、粘着性の裏面 [耐熱温度 260°C ]
  • センサ耐熱温度315°C 「接着」 (OMEGABOND™ エアセット接着利用可能—センサの設置とOMEGABOND™エアセット接着で包む) として使用する場合
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

ステンレススチール編組と使用できます。
より長持ちするリードワイヤを必要とするアプリケーションについて、OMEGA's SA1XL表面熱電対はステンレススチール編組と利用可能です。1 m 以上の長さをご注文の場合は「-SB」を型番 (5パック) を追加します。

仕様
寸法:
パッチの長さ:
25.4 mm
パッチの幅: 9.5 mm
ストリップの長さ: 12.7 mm ベアワイヤ付き 25.4 mm
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
SA1XLシリーズは全て5個入
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1XL-K
SA1XL-K
¥27,453 (税込)
(税抜価格 ¥24,957)
納期: 2 週間
 
シート熱電対、K熱電対、長さ: 1m、コネクタなし
  
SA1XL-K-SRTC-SB
¥43,500 (税込)
(税抜価格 ¥39,545)
納期: 2 週間
 
シート熱電対、K熱電対、長さ: 1m、SMPWコネクタ、SS編組
  
SA1XL-J-SRTC-SB
¥46,800 (税込)
(税抜価格 ¥42,545)
納期: 9 週間
 
5-Pack Super fast-response, self-adhesive Type J thermocouple, 1m (40”) cable length, molded SMP male and SS overbraid cable

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 熱電対 :
K : K熱電対
J : J熱電対
T : T熱電対
E : E熱電対

(2) 長さ :
オプション選択がない場合 : 1m(空欄)
72 : 2m
120 : 3m

(3) 形状 :
オプション選択がない場合 : コネクタなし
-SRTC : SMPWコネクタ

(4) ワイヤの形状 :
オプション選択がない場合 : 空欄
-SB : SS編組
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.