フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

シート熱電対/貼付型
耐熱:200℃

SA2

シート熱電対/貼付型 | SA2 | OMEGA | SA2

シート熱電対/貼付型 | SA2 | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 高い柔軟性を持つ超スリムシリコンゴム
  • 素早い応答速度のための粘着ホイル背面
  • 平面と曲面用に利用可能な2つのスタイル
  • さまざまな化学薬品や耐油性
  • 温度範囲-50~200°C
  • J、K、T、Eで注文可能
  • 24 AWG 熱電対線デュープレックスワイヤ
  • 剥き出しリード標準 (さまざまなコネクタオプションが利用可能)
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

SA2シート熱電対(サーモカップルシート)は、平らな面と曲がった面に対して2つの異なる取付スタイルがあります。一体型熱電対センサは、より早い応答時間のために、粘着アルミニウムホイル剥き出しの内面に接合します。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA2F-K
SA2F-K
¥11,393 (税込)
(税抜価格 ¥10,357)
納期: 2 週間
 
シート熱電対、K熱電対、長さ: 1m、曲線用、コネクタなし
  
SA2F-K-72
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
シート熱電対、K熱電対、長さ: 2m、曲線用、コネクタなし
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA2F-K-SMPW-CC
SA2F-K-SMPW-CC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
シート熱電対、K熱電対、長さ: 1m、曲線用、SMPWコネクタ

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 設置タイプ :
C : 曲線用
F : 平面用

(2) 熱電対 :
-K : K熱電対
-J : J熱電対
-T : T熱電対
-E : タイプE熱電対

(3) 長さ :
オプション選択がない場合 : 1m
-72 : 2m
-120 : 3m

(4) コネクタ :
オプション選択がない場合 : コネクタなし
-SMPW-CC : ケーブルクランプ一体型、ミニチュアコネクタ
-OSTW-CC : ケーブルクランプ一体型、標準コネクタ
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.