フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

シート熱電対/貼付型
耐熱:260°C

SA3

シート熱電対/貼付型 | SA3 | OMEGA | SA3

シート熱電対/貼付型 | SA3 | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ポリイミド
  • 粘着性
  • 高速応答
  • 多くの化学物質と油に耐性
  • 耐熱: -40〜260°C
  • 熱電対J, K, T, E(ANSI/IECカラー)
  • ミニチュアコネクタ
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

SA3シリーズ 貼付型表面温度センサ(熱電対)は屋外、湿った環境、直射日光等の環境下でも、性能や精度に影響を与えずに使用することができます。また当社独自の技術により、熱電対は薄くて柔軟なパッドで、高速に応答することができます。
タイプは2種類あり、30 AWGの剥き出し端末、もしくはミニチュアコネクタ端末をご用意しています。

仕様
熱電対: J, K, T, E (ANSI/ IECカラーあり)
精度: SLE
温接点:非接地
     ポリイミドテープ、シリコーン接着剤、紙剥離シート
     ポリイミドテープカバー
     PFA被覆、外径: 30 AWG
     ガラス充填ナイロン
耐熱:
    センサ: -17〜260°C
    コネクタ: -29〜180°C
絶縁抵抗: 最小100 MΩ(室温とセンサで100 Vdcが面に装着した状態 )


OMEGA製品技術情報

温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 温度センサと出力信号
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用
テクニカルガイド: 適切な温度伝送器の選択方法
テクニカルガイド: サーモウェル (保護管) とは?
テクニカルガイド: 光ファイバ温度センサとは


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: データロガーの選定
テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所
テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上
テクニカルガイド: ステートロガー、イベントロガー、パルスデータロガーの違い
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA3-K
SA3-K
¥6,536 (税込)
(税抜価格 ¥5,942)
納期: 9 週間
 
シート熱電対、K熱電対、長さ:1 m、コネクタなし
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA3-K-72
SA3-K-72
¥6,862 (税込)
(税抜価格 ¥6,238)
納期: 2 週間
 
シート熱電対、K熱電対、長さ:2 m、コネクタなし
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA3-K-120
SA3-K-120
¥8,631 (税込)
(税抜価格 ¥7,846)
納期: 2 週間
 
シート熱電対、K熱電対、長さ:3 m、コネクタなし
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA3-K-SRTC
SA3-K-SRTC
¥8,170 (税込)
(税抜価格 ¥7,427)
納期: 9 週間
 
シート熱電対、K熱電対、長さ:1 m、SMPWコネクタ
  
SA3-K-72-SRTC
¥8,631 (税込)
(税抜価格 ¥7,846)
納期: 9 週間
 
シート熱電対、K熱電対、長さ:2 m、SMPWコネクタ
  
SA3-K-120-SRTC
¥10,014 (税込)
(税抜価格 ¥9,104)
納期: 9 週間
 
シート熱電対、K熱電対、長さ:3m、SMPWコネクタ

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 熱電対 :
-J : J熱電対
-K : K熱電対
-T : T熱電対
-E : E熱電対
-JI : J熱電対(IECカラー)
-KI : K熱電対(IECカラー)
-TI : T熱電対(IECカラー)
-EI : E熱電対(IECカラー)

(2) リードの長さ :
オプション選択がない場合 : 1m
-72 : 2m
-120 : 3m

(3) コネクタ :
オプション選択がない場合 : コネクタなし
-SRTC : SMPW
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.