フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

サーモウェル(標準ネジ)外径1/4プローブ用
接続ネジサイズ:1/2 or 3/4 or 1 NPT
材質:真鍮,カーボン,ステンレス,モネル®

サーモウェル (標準ネジ)
260Sシリーズ

サーモウェル(標準ネジ)外径1/4プローブ用
接続ネジサイズ:1/2 or 3/4 or 1 NPT
材質:真鍮,カーボン,ステンレス,モネル® | サーモウェル (標準ネジ) 260Sシリーズ

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

商品説明

用途: 標準の長さ、ステム¼"、バイメタル温度計; #20ゲージ熱電対素子;非外装 液体封入ガラステスト温度計。 他に温度検知素子は最大外径0.252"。
接続サイズ: ½、3⁄4および1 NPTが標準です。 他のネジサイズも注文 可能です。
保護管用保護コーティング: • 腐食に強い • 化学薬品用 • プロセス制御用カラーコードセンサー • PFA、エポキシー等の素材があります 詳細な情報についてはカスタマーサービスまでお問い合わせ ください。
素材: 真鍮 (ASTM B-16)、カーボンスチール (C-1018)、ステンレ ススチール A.I.S.I. 304 & A.I.S.I. 316、モネル®。 特殊素材のウ ェルもあります。値段はご注文に応じて決まります。
キャップとチェーンのオプション: 真鍮キャップをご注文の場合は、注文時に 「-CC-BRASS」 を型番の最後に加え、追加コストが発生します 304 SSキャップをご注文の場合は、型番の最後に 「-CC」 を加え、追加コストが発生します。

特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
実施例の部品番号を以下に示す。追加の構成については、この表の下の部品番号Builderを参照してください。
Click to expand/minimize a list of what others bought with the1/2-260S-U101/2-304SS
1/2-260S-U101/2-304SS
¥22,605 (税込)
(税抜価格 ¥20,550)
納期: 8 週間
 
1/2の「外部ねじNPT、260S穴サイズ、10 1/2 "挿入長さ寸法、304ステンレススチール
  
3/4-260S-U101/2-304SS
¥23,436 (税込)
(税抜価格 ¥21,305)
納期: 8 週間
 
3/4「外部ねじNPT、260S穴サイズ、10 1/2 "挿入長さ寸法、304ステンレススチール
  
1-260S-U101/2-316SS
¥39,001 (税込)
(税抜価格 ¥35,455)
納期: 8 週間
 
1「外部ねじNPT、260S穴サイズ、10 1/2 "挿入長さ寸法、316ステンレススチール

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 外部スレッド - NPT :
1/2 : 1/2インチNPT
3/4 : 3/4インチNPT
1 : 1インチNPT

(2) 挿入長の寸法 :
21/2 : 挿入の長さ2 1/2インチ
41/2 : 挿入の長さ4 1/2インチ
71/2 : 挿入の長さ7 1/2インチ
101/2 : 挿入の長さ10 1/2インチ
131/2 : 挿入の長さ13 1/2インチ
161/2 : 挿入の長さ16 1/2インチ
221/2 : 挿入の長さ22 1/2インチ

(3) 素材 :
304SS : 304ステンレススチール
316SS : 316ステンレススチール
CS : 炭素鋼
BRASS : 真鍮
ALUMINUM : アルミニウム
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.