フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

385Aシリーズ 汎用テストサーモウェル 外径⅜"素子用

385A および 260Aシリーズ

385Aシリーズ 汎用テストサーモウェル 外径⅜"素子用 | 385A および 260Aシリーズ

385Aシリーズ 汎用テストサーモウェル 外径⅜"素子用

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

商品説明

用途: 外装液体封入ガラステスト温度計。 #14ゲージテスト熱電対 バイメタルテスト温度計
接続サイズ: ½ NPTオスねじ 被覆延長: 絶縁部分を延長するために追加のヘッド長が必要な場合、2½"被覆延長が標準です。
素材: 真鍮 (ASTM B-16)、炭素鋼 (C-1018)、 A.I.S.I. 304 & A.I.S.I. 316 ステンレススチール 他の素材も注文可能です。
キャップとチェーン: 拘束プラグおよびチェーンは標準ですべてのウェルに装着されています。

特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
1/2-385A-U2-304SS
¥11,110 (税込)
(税抜価格 ¥10,100)
納期: 2 週間
 
直径3/8 " 汎用試験サーモウェル
Click to expand/minimize a list of what others bought with the1/2-385A-U4-304SS
1/2-385A-U4-304SS
¥13,222 (税込)
(税抜価格 ¥12,020)
納期: 8 週間
 
直径3/8 " 汎用試験サーモウェル
  
1/2-385A-U6-304SS
¥16,027 (税込)
(税抜価格 ¥14,570)
納期: 10 週間
 
直径3/8 " 汎用試験サーモウェル
Click to expand/minimize a list of what others bought with the3/4-260A-U15/8-304SS
3/4-260A-U15/8-304SS
¥8,976 (税込)
(税抜価格 ¥8,160)
納期: 5 週間
 
直径1/4 " 限られた空間用のサーモウェル
  
3/4-260A-U15/8-316SS
¥12,887 (税込)
(税抜価格 ¥11,715)
納期: 2 週間
 
直径1/4 " 限られた空間用のサーモウェル
  
1-260A-U15/8-BRASS
¥8,905 (税込)
(税抜価格 ¥8,095)
納期: 10 週間
 
直径1/4 " 限られた空間用のサーモウェル

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 外部スレッド - NPT :
1/2 : 1/2 NPT
3/4 : 3/4 NPT
1 : 1 NPT

(2) ボアサイズ - インチ :
385A : 385インチ
260A : 260インチ

(3) 挿入長の寸法 :
2 : 2インチ
4 : 4インチ
6 : 6インチ
8 : 8インチ
10 : 10インチ
12 : 12インチ
15/8 : 1 5/8インチ

(4) 素材 :
304SS : 304 SS
316SS : 316 SS
BRASS : 真鍮
CS : 炭素鋼
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.