フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

圧力センサ用ひずみゲージ
曲げ/軸力用フルブリッジ

SGT FB

圧力センサ用ひずみゲージ曲げ/軸力用フルブリッジ | SGT FB

圧力センサ用ひずみゲージ曲げ/軸力用フルブリッジ

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • お得な5個入りパック
  • 高耐久性、高信頼性
  • 高弾性で曲げ半径が小さい
  • 広域な温度範囲
  • 見やすいアライメント・マーク
  • 熱硬化性接着剤または低温硬化性接着剤のいずれでも取付け可能
ひずみゲージ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

ビームの片側のみをひずみゲージ取付け用に設定した曲げひずみ/軸方向ひずみ用圧力センサを短時間で簡単に設計・製作します。材料の弾性係数や降伏強度を確認した上でバネ要素を設計し、応力・ひずみ曲線の線形部分を検討します。ひずみゲージの温度特性に適合したステンレス鋼かアルミを使用するとベストな成果を得られます。4個のひずみゲージが構成されている担体ピース1個にフル・ブリッジを1個取り付けます。1個の担体に複数のひずみゲージを構成することで多くのメリットが得られます。4個のひずみゲージ間の位置合わせは完了しています。ひずみゲージはリボン線やはんだパッドを共有していますので配線の手間がなく、貴重な時間を節約することができます。単純に接着式端子パッドを周囲にセットし、4本のリード線(+励磁、-励磁、+信号、-信号)をフルホイートストンブリッジ完成品に結線します。圧力センサの電源を投入し、既知の荷重を負荷して校正します。フルブリッジの主応力方向の2個のひずみゲージはフルアクティブ、残りの2個でポアソン比の効果を確認します。フル・ホイートストンブリッジは熱や軸外れによるエラーが発生し難いことが特長です。SGT-3G/350-FB**の端子が5か所に設置されていますので信号端子のオープン・コーナーにゼロ温度補償抵抗器やゼロ・バランス補償抵抗器を追加することができます。本ページに掲載されているその他のフル・ブリッジ・ゲージはすべて4端子式です。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
曲げひずみ/軸力用フルブリッジ、 片端計測、5線式または はんだパッド付き、ブリッジにオープンコーナーあり、350Ω
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSGT-3G/350-FB11
SGT-3G/350-FB11
¥38,209 (税込)
(税抜価格 ¥34,735)
納期: 6 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
  
SGT-3G/350-FB13
¥36,614 (税込)
(税抜価格 ¥33,285)
納期: 6 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
  
SGT-3G/350-FB41
¥35,618 (税込)
(税抜価格 ¥32,380)
納期: 6 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
  
SGT-3G/350-FB43
¥35,426 (税込)
(税抜価格 ¥32,205)
納期: 6 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
曲げひずみ/軸力用フルブリッジ、 片端計測、1000Ω
  
SGT-2/1000-FB11
¥35,900 (税込)
(税抜価格 ¥32,636)
納期: 6 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
  
SGT-2/1000-FB13
¥38,676 (税込)
(税抜価格 ¥35,160)
納期: 6 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
  
SGT-2/1000-FB41
¥33,069 (税込)
(税抜価格 ¥30,063)
納期: 6 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
  
SGT-2/1000-FB43
¥35,426 (税込)
(税抜価格 ¥32,205)
納期: 6 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
曲げひずみ/軸力用フルブリッジ、 350 Ω
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSGT-2/350-FB11
SGT-2/350-FB11
¥36,614 (税込)
(税抜価格 ¥33,285)
納期: 6 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSGT-2/350-FB13
SGT-2/350-FB13
¥38,676 (税込)
(税抜価格 ¥35,160)
納期: 6 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
  
SGT-2/350-FB41
¥35,618 (税込)
(税抜価格 ¥32,380)
納期: 6 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
  
SGT-2/350-FB43
¥35,426 (税込)
(税抜価格 ¥32,205)
納期: 6 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
曲げひずみ/軸力用フルブリッジ、 片端計測、1000Ω
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSGT-4/1000-FB11
SGT-4/1000-FB11
¥37,242 (税込)
(税抜価格 ¥33,856)
納期: 4 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSGT-4/1000-FB13
SGT-4/1000-FB13
¥37,983 (税込)
(税抜価格 ¥34,530)
納期: 6 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
  
SGT-4/1000-FB41
¥38,676 (税込)
(税抜価格 ¥35,160)
納期: 6 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
  
SGT-4/1000-FB43
¥38,462 (税込)
(税抜価格 ¥34,965)
納期: 2 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.