フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

High Temperature Jack Panels for SHX Miniature Ceramic Connectors

SHXJP Series

High Temperature Jack Panels for SHX Miniature Ceramic Connectors | SHXJP Series

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • For Service up to 537°C(1000°F)
  • Heavy Duty Steel Panel
  • Compenstated Hardware
  • Subminiature Connectors for Compact Installations
  • Number Labels are included in Packet
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA high temperature jack panels feature SHX series ceramic connectors mounted in a steel plate for service temperatures up to 1000°F(537°C). They are also available with unglazed connectors, type USHX, for applications where glazed connectors, would contaminate a vacuum system. Other panels are available upon request. Send an email to custom@omega.com for pricing & availability. Custom panels are $1000 minimum order for custom SKU part number."

Circuits
Per Rows
1 Row
(13/4" H)
2 Rows
(31/4" H)
3 Rows
(41/2" H)
4 Rows
(57/8" H)
6
(43/8" L)
SHXJP1-06-(*) SHXJP2-12-(*) SHXJP3-18-(*) SHXJP4-24-(*)
12(81/8" L) SHXJP1-12-(*) SHXJP2-24-(*) SHXJP3-36-(*) SHXJP4-48-(*)
18(117/8" L) SHXJP1-18-(*) SHXJP2-36-(*) SHXJP3-54-(*) SHXJP4-72-(*)
* Insert calibration code: J, K, T, E, R/S, N, U
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Examples of common part numbers are shown below. Use the Part Number Builder beneath this table to specify your exact configuration.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSHXJP1-06-K
SHXJP1-06-K
¥26,957 (税込)
(税抜価格 ¥24,506)
納期: 8 週間
 
Jack panel with 6 type K connectors in one row
  
SHXJP1-12-K
¥41,318 (税込)
(税抜価格 ¥37,562)
納期: 8 週間
 
Jack panel with 12 type K connectors in one row
  
SHXJP1-06-T
¥26,957 (税込)
(税抜価格 ¥24,506)
納期: 8 週間
 
Jack panel with 6 type T connectors in one row
  
SHXJP2-12-K
¥42,936 (税込)
(税抜価格 ¥39,033)
納期: 8 週間
 
Jack panel with 12 type K connectors in 2 rows
  
SHXJP1-06-J
¥26,957 (税込)
(税抜価格 ¥24,506)
納期: 8 週間
 
Jack panel with 6 type J connectors in one row
  
SHXJP3-36-T
¥106,536 (税込)
(税抜価格 ¥96,851)
納期: 8 週間
 
Jack panel with 36 type T connectors in 3 rows
  
SHXJP2-24-K
¥75,220 (税込)
(税抜価格 ¥68,382)
納期: 8 週間
 
Jack panel with 24 type K connectors in 2 rows
  
SHXJP2-24-J
¥75,220 (税込)
(税抜価格 ¥68,382)
納期: 8 週間
 
Jack panel with 24 type J connectors in 2 rows
  
SHXJP3-36-K
¥106,536 (税込)
(税抜価格 ¥96,851)
納期: 8 週間
 
Jack panel with 36 type K connectors in 3 rows
  
SHXJP1-12-J
¥41,318 (税込)
(税抜価格 ¥37,562)
納期: 8 週間
 
Jack panel with 12 type J connectors in one row
  
SHXJP1-06-R/S
¥26,957 (税込)
(税抜価格 ¥24,506)
納期: 8 週間
 
Jack panel with 6 type R/S connectors in one row
  
SHXJP1-12-T
¥41,318 (税込)
(税抜価格 ¥37,562)
納期: 8 週間
 
Jack panel with 12 type T connectors in one row
  
SHXJP3-18-K
¥61,016 (税込)
(税抜価格 ¥55,469)
納期: 8 週間
 
Jack panel with 18 type K connectors in 3 rows
  
SHXJP1-06-U
¥26,957 (税込)
(税抜価格 ¥24,506)
納期: 8 週間
 
Jack panel with 6 type U connectors in one row
  
SHXJP3-18-J
¥61,016 (税込)
(税抜価格 ¥55,469)
納期: 8 週間
 
Jack panel with 18 type J connectors in 3 rows
注: Consult Custom Engineering Department for information on custom color-coded anodized panels. Non-standard Panels: $1,000 minimum order. Contact custom@omega.com for pricing and availability.

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Rows :
1 : 1 row
2 : 2 rows
3 : 3 rows
4 : 4 rows

(2) Total Number of Jacks :
06 : 6 jacks
12 : 12 jacks
18 : 18 jacks
24 : 24 jacks
36 : 36 jacks
54 : 54 jacks
72 : 72 jacks

(3) Thermocouple Calibration :
J : J type
K : K type
T : T type
E : E type
R/S : R or S type
N : N type
U : U type
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.