フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ジャックパネル、アルミニウム製

SJP

ジャックパネル | SJP | オメガエンジニアリング | SJP

ジャックパネル | SJP | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 汎用メスコネクター
  • 完全組み立て式
  • スナップ式ジャック
  • 数値入り 回路
  • 取り付けが容易
  • 便利
  • 堅牢な2.3 mm (0.09")
  • 陽極酸化処理アルミニウムパネル
  • ID番号ラベル及びダストキャップは別売になります
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA製標準サイズジャックパネルはスナップ式SJPコネクターを使って 2.3 mm (0.09") アルミニウムパネルに組み立てられています。
スナップ式ジャックには標準またはミニチュアオス熱電対コネクターと適合する2個のメスコレット型ばね式–端末が含まれています。 最大14 AWGのワイヤーが収納でき、ANSI 熱電対グレードタイプに適合するように合金からできています。 コネクターボディは耐衝撃プラスチックで成形されており、最大使用温度は205°C (401°F) です。 パネルは磨かれた頑丈な2.3 mm (0.09") アルミニウム加工しました。 完全な陽極酸化処理によって耐久性と耐腐食性が向上しています。
パネルサイズと熱電対校正には多くの種類があるので、ここでは価格を列挙しません。 挙げられていない構成の価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください。
列数、ジャック数、校正を指定して ください。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSJP1-06-K
SJP1-06-K
¥33,370 (税込)
(税抜価格 ¥30,336)
納期: 2 週間
 
ジャックと6の合計の1行目に入力し、KT / Cでの標準ジャックパネル
  
SJP2-12-J
¥57,419 (税込)
(税抜価格 ¥52,199)
納期: 8 週間
 
ジャックと12の合計の2行、タイプJT / Cでの標準ジャックパネル
  
SJP2-24-T
¥103,116 (税込)
(税抜価格 ¥93,742)
納期: 8 週間
 
ジャックと24の合計の2行、タイプTT / Cでの標準ジャックパネル
  
SPJ-CAP-12
¥2,723 (税込)
(税抜価格 ¥2,475)
納期: 2 週間
 
余分なダストキャップ、12-PKG。利用可能な他のサイズパッケージ
  
1-12L
¥1,636 (税込)
(税抜価格 ¥1,487)
納期: 2 週間
 
余分なIDラベルは1〜12の番号。利用可能な他の数字

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


注: ご要望があれば、オスプラグが全OMEGA™パネルのメスジャックに接続した状態でご提供します。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.