フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ
耐熱: 180℃

SMPW-CC

ケーブルクランプ一体型、ミニチュアコネクタ | SMPW-CC | オメガエンジニアリング | SMPW-CC

ケーブルクランプ一体型、ミニチュアコネクタ | SMPW-CC | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • RoHS型番統合についてのお知らせ
  • 耐熱: -29 ~ 180℃
  • 本体材質:ガラス充填ナイロン
  • キャップとケーブルクランプ一体型
  • グロメットで張力緩和
  • 拘束クランプねじ 最大外径5.5 mm
  • 40 AWG(Ø0.08)~ 20 AWG(Ø0.8)の撚線または単線、編組、TWSH、外装ワイヤに対応
  • 線を曲げずに直伸で接続可能
  • 書き込みウィンドウ
  • プラス/ マイナスねじの組み合わせ
  • バルクパック新発売 (詳しくはページ下部)
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

SMPWミニチュアコネクタは、温度センサを温度コントローラやプロセス制御パネルに接続するために設計されたミニチュアサイズの熱電対コネクタです。
SMPW-CC熱電対コネクタは、熱電対ケーブルクランプ部品を使用して熱電対線を簡単に取り付けできるクイック着脱方式です。
また、付属のグロメットによる張力緩和や内部のワイヤ仕切り、書き込みウィンドウなど様々な便利な機能が設計されています。

新しいバルクパック(5個入り)発売のご案内 *2018年8月10日より販売開始
従来から販売しているシングルパッケージ品に加え、新しくバルクパックが登場しました。
SMPW-CCシリーズは下記の部品から構成されていますが、バルクパックは個々の部品を購入できるために、 使用するグロメットのみ選んでご購入いただけます。
より経済的かつ環境に配慮した製品になっています。

シングルパッケージ(従来品)内容 * SMPW-CC-K-Mの場合:
・コネクタ部品及びバックプレート(1個) (SMPW-CC-K-Mコネクタ部品 及び バックプレート)
・シリコンワイヤグロメット[内径:1.59mm 外径:4.77mm 長さ:6.35mm](1個) 型番:SR-SMP
・シリコングロメット[外径:4.77mm 長さ:6.35mm](下記の4種類1個ずつ同梱)
    型番:SSRT-CC-018   [内径:3.18mm]
    型番:SSRT-CC-332   [内径:2.38mm]
    型番:SSRT-CC-116   [内径:1.59mm]
    型番:SSRT-CC-132   [内径:0.79mm]

以上の内容がパッケージされています。

新発売のバルクパッケージでSMPW-CC-K-M(5個パック)を購入する場合は、 コネクタ部品のSMPW-CC-K-M-5とシリコンワイヤグロメットSR-SMP-5とシリコングロメット SSRT-CC-XXX-5(XXXは必要な内径の商品型番を選定ください。)を一緒にご購入ください。

バルクパック用グロメット
型番
内径
外径
長さ
商品名
 SR-SMP-5  1.59mm 4.77mm 6.35mm  シリコンワイヤグロメット(5個入) 
 SSRT-CC-018-5  3.18mm 4.77mm 6.35mm  シリコングロメット(5個入)   
 SSRT-CC-332-5  2.38mm 
 SSRT-CC-116-5  1.59mm
 SSRT-CC-132-5  0.79mm 

バルクパック用コネクタ部品
型番
熱電対タイプ
形状
シェルカラー
個数
 SMPW-CC-K-M-5
K
オス
黄色
5個
 SMPW-CC-K-F-5
K
メス
黄色
5個
 SMPW-CC-T-M-5
T
オス
青色
5個
 SMPW-CC-T-F-5
T
メス
青色
5個

参考図:SMPW-CC-K-M


バルクパック購入でご質問・ご不明な点がございましたら、 お問い合わせ窓口 esales@jp.omega.comまでご連絡ください。


注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
ANSIカラー、書き込みウィンドウ付
  
SMPW-CC-K-F
¥1,429 (税込)
(税抜価格 ¥1,299)
納期: 2 週間
 
ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ、K熱電対、メス型
  
SMPW-CC-K-M
¥1,540 (税込)
(税抜価格 ¥1,400)
納期: 5 週間
 
ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ、K熱電対、オス型
  
SMPW-CC-T-F
¥1,429 (税込)
(税抜価格 ¥1,299)
納期: 2 週間
 
ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ、T熱電対、メス型
  
SMPW-CC-T-M
¥1,540 (税込)
(税抜価格 ¥1,400)
納期: 5 週間
 
ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ、T熱電対、オス型
  
SMPW-CC-J-F
¥1,429 (税込)
(税抜価格 ¥1,299)
納期: 2 週間
 
ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ、J熱電対、メス型
  
SMPW-CC-J-M
¥1,540 (税込)
(税抜価格 ¥1,400)
納期: 2 週間
 
ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ、J熱電対、オス型
  
SMPW-CC-E-F
¥1,429 (税込)
(税抜価格 ¥1,299)
納期: 2 週間
 
ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ、E熱電対、メス型
  
SMPW-CC-E-M
¥1,540 (税込)
(税抜価格 ¥1,400)
納期: 2 週間
 
ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ、E熱電対、オス型
  
SMPW-CC-N-F
¥1,429 (税込)
(税抜価格 ¥1,299)
納期: 2 週間
 
ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ、N熱電対、メス型
  
SMPW-CC-N-M
¥1,540 (税込)
(税抜価格 ¥1,400)
納期: 2 週間
 
ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ、N熱電対、オス型
  
SMPW-CC-R/S-F
¥1,429 (税込)
(税抜価格 ¥1,299)
納期: 2 週間
 
ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ、R/S熱電対、メス型
  
SMPW-CC-R/S-M
¥1,540 (税込)
(税抜価格 ¥1,400)
納期: 2 週間
 
ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ、R/S熱電対、オス型
  
SMPW-CC-U-F
¥1,429 (税込)
(税抜価格 ¥1,299)
納期: 2 週間
 
ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ、R/S熱電対(銅/銅合金)、メス型
  
SMPW-CC-U-M
¥1,540 (税込)
(税抜価格 ¥1,400)
納期: 2 週間
 
ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ、R/S熱電対(銅/銅合金)、オス型
  
SMPW-CC-C-F
¥3,260 (税込)
(税抜価格 ¥2,964)
納期: 2 週間
 
ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ、C熱電対、メス型
  
SMPW-CC-C-M
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ、C熱電対、オス型
バルクパック(5個入)*グロメットは別売になります。
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMPW-CC-K-M-5
SMPW-CC-K-M-5
¥6,833 (税込)
(税抜価格 ¥6,212)
納期: 2 週間
 
バルクパック5個入
ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ、K熱電対、オス型*グロメットは別売になります。
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMPW-CC-K-F-5
SMPW-CC-K-F-5
¥6,833 (税込)
(税抜価格 ¥6,212)
納期: 2 週間
 
バルクパック5個入
ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ、K熱電対、メス型*グロメットは別売になります。
  
SMPW-CC-T-M-5
¥7,261 (税込)
(税抜価格 ¥6,601)
納期: 2 週間
 
バルクパック5個入
ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ、T熱電対、オス型*グロメットは別売になります。
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMPW-CC-T-F-5
SMPW-CC-T-F-5
¥7,261 (税込)
(税抜価格 ¥6,601)
納期: 5 週間
 
バルクパック5個入
ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ、T熱電対、メス型*グロメットは別売になります。
  
SR-SMP-5
¥141 (税込)
(税抜価格 ¥128)
納期: 2 週間
 
内径1.59mm、シリコンワイヤグロメット
  
SSRT-CC-018-5
¥165 (税込)
(税抜価格 ¥150)
納期: 2 週間
 
内径3.18mm、シリコングロメット、バルクパック用グロメット
  
SSRT-CC-332-5
¥165 (税込)
(税抜価格 ¥150)
納期: 2 週間
 
内径2.38mm、シリコングロメット、バルクパック用グロメット
  
SSRT-CC-116-5
¥165 (税込)
(税抜価格 ¥150)
納期: 2 週間
 
内径1.59mm、シリコングロメット、バルクパック用グロメット
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMPW-CC-K-M-100
SMPW-CC-K-M-100
¥115,310 (税込)
(税抜価格 ¥104,827)
納期: 2 週間
 
ミニコネクタ 一体型キャップ、ストレインリリーフなしのクランプ、およびグロメットを備えたバルクパッケージ
  
SSRT-CC-132-5
¥165 (税込)
(税抜価格 ¥150)
納期: 2 週間
 
内径0.79mm、シリコングロメット、バルクパック用グロメット
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMP-CC-TOOL
SMP-CC-TOOL
¥28,690 (税込)
(税抜価格 ¥26,082)
納期: 2 週間
 
SMPおよびキャップ/クランプするためのツール
注: コネクタは150 ~ 180℃の間でわずかに変色する可能性がありますが、電気的特性には影響しません。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Thermocouple Type :
K : Type K thermocouple
T : Type T thermocouple
J : Type J thermocouple
E : Type E thermocouple
R/S : Type R/S thermocouple
C : Type C thermocouple
U : Type U thermocouple
N : Type N thermocouple
KI : Type KI thermocouple
TI : Type TI thermocouple
R/SI : Type R/SI thermocouple
NI : Type NI thermocouple

(2) Type :
M : Male
F : Female

(3) Package QTY :
オプション選択がない場合 : 1
-5 : 5
-50 : 50
-100 : 100
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.