フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

D-SUB型コネクタ、5個パック

SM

D-SUB型コネクタ、5個パック | SM

D-SUB型コネクタ、5個パック

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 実験室
  • 自動車のテスト
  • 品質管理部
  • プロファイルプローブ
  • 高密度での使用
  • 使用温度範囲 -55 ~ 105℃
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA独自の低コスト圧着式熱電対合 金ピンおよびソケットは低コストおよび高性能の新しい産業標準となります。 これらの接点は、CHROMEGA™、 ALOMEGA™、金めっき鉄、コンスタンタン、銅等、多くの熱電対合金に利用できます。 それに加え、非補償ピンおよびソケットも在庫にあります。すべての熱電対接点は容易に識別できるようにカラーコードされ、便利な100個 (25個4束) で売られています。すべてのピンおよびソケットは、撚線構造で20または24ゲージのOMEGA™熱電対線を使って容易に配線できます。電気的な接触の信頼性を高めるため、撚線をおすすめします。高精度D-SUBコネクタは5個セットで売られており、各パッケー ジは5個のオスコネクタボディおよび5個のメスコネクタボディで構成されています。セットは9、15、25、37および50ピン構成があります。

特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
SM4-9-ROHS
¥8,107 (税込)
(税抜価格 ¥7,370)
納期: 2 週間
 
低コスト圧着式、9ピン、45°ストレートD-SUBバックシェル
  
SM4-15
¥9,263 (税込)
(税抜価格 ¥8,421)
納期: 2 週間
 
低コスト圧着式、15ピン、45°ストレートD-SUBバックシェル
  
SM4-25-ROHS
¥9,263 (税込)
(税抜価格 ¥8,421)
納期: 2 週間
 
低コスト圧着式、25ピン、45°ストレートD-SUBバックシェル
  
SM4-37-ROHS
¥16,676 (税込)
(税抜価格 ¥15,160)
納期: 2 週間
 
低コスト圧着式、37ピン、45°ストレートD-SUBバックシェル
  
SM4-50
¥13,899 (税込)
(税抜価格 ¥12,635)
納期: 2 週間
 
バックシェル、45/ストレート、50 極コネクタ、5 個パック
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSM9-9-ROHS
SM9-9-ROHS
¥10,189 (税込)
(税抜価格 ¥9,263)
納期: 2 週間
 
低コスト圧着式、9ピン、90°ストレートD-SUBバックシェル
  
SM9-15-ROHS
¥14,359 (税込)
(税抜価格 ¥13,054)
納期: 2 週間
 
低コスト圧着式、15ピン、90°ストレートD-SUBバックシェル
  
SM9-25-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
低コスト圧着式、25ピン、90°ストレートD-SUBバックシェル
  
SM9-37-ROHS
¥16,425 (税込)
(税抜価格 ¥14,932)
納期: 2 週間
 
低コスト圧着式、37ピン、90°ストレートD-SUBバックシェル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMTC-CH-P
SMTC-CH-P
¥30,709 (税込)
(税抜価格 ¥27,917)
納期: 2 週間
 
CHROMEGA™オス熱電対ピン、100個セット
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMTC-AL-P
SMTC-AL-P
¥30,709 (税込)
(税抜価格 ¥27,917)
納期: 2 週間
 
ALOMEGA™オス熱電対ピン、100個セット
  
SMTC-ON-P
¥37,044 (税込)
(税抜価格 ¥33,676)
納期: 2 週間
 
Omega-N®(-)オス熱電対ピン100個セット
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMTC-OP-P
SMTC-OP-P
¥37,044 (税込)
(税抜価格 ¥33,676)
納期: 5 週間
 
Omega-P®(+)オス熱電対ピン100個セット
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMTC-CO-P
SMTC-CO-P
¥30,709 (税込)
(税抜価格 ¥27,917)
納期: 2 週間
 
コンスタンタンオス熱電対ピン100個セット
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMTC-CU-P
SMTC-CU-P
¥30,709 (税込)
(税抜価格 ¥27,917)
納期: 2 週間
 
銅オス熱電対ピン100個セット
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMTC-IR-P
SMTC-IR-P
¥30,709 (税込)
(税抜価格 ¥27,917)
納期: 2 週間
 
鉄オス熱電対ピン100個セット
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMTC-CH-S
SMTC-CH-S
¥30,709 (税込)
(税抜価格 ¥27,917)
納期: 2 週間
 
CHROMEGA™メス熱電対ピン100個セット
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMTC-AL-S
SMTC-AL-S
¥30,709 (税込)
(税抜価格 ¥27,917)
納期: 2 週間
 
ALOMEGA™メス熱電対ピン100個セット
  
SMTC-ON-S
¥37,044 (税込)
(税抜価格 ¥33,676)
納期: 2 週間
 
Omega-N®(+)メス熱電対ピン100個セット
  
SMTC-OP-S
¥37,044 (税込)
(税抜価格 ¥33,676)
納期: 2 週間
 
Omega-P®(+)メス熱電対ピン100個セット
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMTC-CO-S
SMTC-CO-S
¥30,709 (税込)
(税抜価格 ¥27,917)
納期: 2 週間
 
コンスタンタンメス熱電対ピン100個セット
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMTC-CU-S
SMTC-CU-S
¥30,709 (税込)
(税抜価格 ¥27,917)
納期: 2 週間
 
銅メス熱電対ピン100個セット
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMTC-IR-S
SMTC-IR-S
¥30,709 (税込)
(税抜価格 ¥27,917)
納期: 2 週間
 
鉄メス熱電対ピン100個セット
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMFR
SMFR
¥5,900 (税込)
(税抜価格 ¥5,364)
納期: 2 週間
 
メスねじ固定セット、5個セット
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMMR
SMMR
¥5,900 (税込)
(税抜価格 ¥5,364)
納期: 7 週間
 
オスねじリテーナーセット、5個セット
  
SMTC-9MF-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
9ピン コネクタボディ(5個セット)、ROHS対応
  
SMTC-15MF-ROHS
¥11,416 (税込)
(税抜価格 ¥10,378)
納期: 2 週間
 
15ピン コネクタボディ(5個セット)、ROHS対応
  
SMTC-25MF-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
25ピン コネクタボディ(5個セット)、ROHS対応
  
SMTC-37MF-ROHS
¥20,363 (税込)
(税抜価格 ¥18,512)
納期: 2 週間
 
37ピン コネクタボディ(5個セット)、ROHS対応
  
SMTC-50MF-ROHS
¥31,424 (税込)
(税抜価格 ¥28,567)
納期: 2 週間
 
50ピン コネクタボディ(5個セット)、ROHS対応
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMTC-BR-P
SMTC-BR-P
¥24,127 (税込)
(税抜価格 ¥21,934)
納期: 5 週間
 
非補償ピン金めっき真鍮オス100個セット
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMTC-PBRZ-S
SMTC-PBRZ-S
¥24,127 (税込)
(税抜価格 ¥21,934)
納期: 2 週間
 
非補償ソケット金めっきリン青銅メス100個セット
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSM-CTHD
SM-CTHD
¥108,683 (税込)
(税抜価格 ¥98,803)
納期: 8 週間
 
耐久型圧着ツール
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSM-CTE
SM-CTE
¥51,348 (税込)
(税抜価格 ¥46,680)
納期: 2 週間
 
低価格圧着ツール
  
SM-EX
¥2,723 (税込)
(税抜価格 ¥2,475)
納期: 2 週間
 
挿入/抽出ツール

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) コネクタタイプ :
SM4 : 45°/ストレートSub-Dバックシェル
SM9 : 90°/ストレートSub-Dバックシェル
SMT : 90°/ストレートタイオープンSub-Dバックシェル

(2) ピン数 :
9 : SM4またはSM9コネクタ用9ピン
15 : 15ピン
25S : タイオープンコネクタ用25ピン、ケーブル最大外径8.51mm 使用
25L : タイオープンコネクタ用25ピン、ケーブル最大外径11.68 mm 使用
25 : 25ピン
37 : 37ピン
50 : 50ピン
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.